1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด ผงรองรับ โลหะตัดเฉือนยาก【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TAP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,180.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้ขายเป็นแพ็ค
  • M8 และด้านล่างเป็นจุดศูนย์กลางที่ยื่นออกมา

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกต๊าปอเนกประสงค์ที่สามารถ มือจับ วัสดุ งานทั้งหมดตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กกล้าอบร้อน ไปจนถึง สเตนเลส
· การปล่อย เศษตัด ที่มีประสิทธิภาพด้วย รูปทรง เกลียวสั้น และ รูปทรง ร่องพิเศษ

ดอก ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด ผง รองรับ โลหะตัดเฉือนยาก :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
M-SPFT-M10-1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว พิทช์ (P) จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(ø)
จำนวนร่อง งานละเอียด ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม
(mm)
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
(mm)

฿ 2,689.00

TAP 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -M101.5751573LM385.5

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอก ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด ผง รองรับ โลหะตัดเฉือนยาก :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
M-SPFT
1 แพ็ค มี 5 ชิ้น
ขนาดเกลียว
M x P
การลบคม
LcF
งานละเอียดความยาวโดยรวม
L
ความยาวของ เกลียว
Lc
ความยาวใต้คอ
L1
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
จำนวนร่องความยาวส่วนสี่เหลี่ยม
Lk
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
K
ปริมาณ/
แพ็ค
M20.42.5PLM1408-3252.55 ชิ้น
M2.50.45LM1449.5-3252.5
M30.5LM2465204363.2
M40.7LM3527225374
M50.8LM3608255.5374.5
M61LM36210306374.5
M81.25LM37013356.2385
M101.5LM37515397385.5
M121.75LM48218428.5396.5
[ ! ]ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายเฉพาะในหน่วยแพ็คเท่านั้น
[ ! ]ขนาด M8 หรือต่ำกว่าจะมีศูนย์กลางยื่นออกมา
[ ! ]สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความแม่นยำของดอกต๊าป LM อ้างอิงตามข้อมูลทางเทคนิค (>>คลิกที่นี่).

สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


หัวต๊าปเอนกประสงค์ที่รองรับ วัสดุ งานได้ทุกรุ่นตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป และ เหล็ก เหล็กกล้าอบร้อน ไปจนถึง สเตนเลส
เศษตัดสามารถคายประจุได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้รูปทรง เกลียวสั้น และ รูปทรง ร่องพิเศษ

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ รูตัน
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี จำนวน /แพ็ค 5 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M-SPFT-M10-1.5 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด ผงรองรับ โลหะตัดเฉือนยาก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
M-SPFT-M12-1.75
M-SPFT-M2-0.4
M-SPFT-M2.5-0.45
M-SPFT-M3-0.5
M-SPFT-M4-0.7
M-SPFT-M5-0.8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว พิทช์ (P) จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(ø)
จำนวนร่อง งานละเอียด ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม
(mm)
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
(mm)

฿ 3,855.00

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -M121.7582188.53LM496.5

฿ 1,890.00

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -M20.440832LM152.5

฿ 1,695.00

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M2.50.45449.532LM152.5

฿ 1,238.71

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M30.546543LM263.2

฿ 1,180.65

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M40.752753LM374

฿ 1,219.35

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M50.86085.53LM374.5