1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียว คาร์ไบด์ (รหัสสินค้า)

TAP
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
    ฿ 1,084.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • M6 และด้านล่างเป็นจุดศูนย์กลางที่ยื่นออกมา

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง คาร์ไบด์ ชนิดไม่เคลือบ ผิว
· สามารถใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูตัน
· เหมาะสำหรับการต๊าปเกลียว อะลูมิเนียม และโลหะ ทองแดง ในการผลิต มวล

ดอก ดอกต๊าปร่องเกลียว คาร์ไบด์ :ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SEC-SPFT-M8-1.25-2.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์ (P) จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(ø)
งานละเอียด ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม
(mm)
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
(mm)

฿ 1,687.74

TAP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M81.252.5P70226.2LM485

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอก ดอกต๊าปร่องเกลียว คาร์ไบด์ :ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
SEC-SPFT
ขนาดเกลียว
M x P
การลบคม
LcF
(การเลือก)
งานละเอียดความยาวโดยรวม
L
ความยาวของ เกลียว
Lc
ความยาวใต้คอ
L1
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
จำนวนร่องความยาวส่วนสี่เหลี่ยม
Lk
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
K
M30.51.5

2.5
LM34611204363.2
M40.7LM3521322574
M50.8LM36016255.574.5
M61LM3621930674.5
M81.25LM47022356.285
M101.5LM4752439785.5
[ ! ]ขนาด M6 หรือต่ำกว่าจะมีศูนย์กลางยื่นออกมา
[ ! ]สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความแม่นยำของดอกต๊าป LM อ้างอิงตามข้อมูลทางเทคนิค (>>คลิกที่นี่).

สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


ใช้สำหรับเจาะรูตันด้วยเครื่องจักร
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การ ผลิต มวล บนโลหะผสม อะลูมิเนียม และ ทองแดง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ รูตัน การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
จำนวนร่อง 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEC-SPFT-M8-1.25-2.5 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียว คาร์ไบด์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SEC-SPFT-M10-1.5-1.5
SEC-SPFT-M10-1.5-2.5
SEC-SPFT-M3-0.5-1.5
SEC-SPFT-M3-0.5-2.5
SEC-SPFT-M4-0.7-1.5
SEC-SPFT-M4-0.7-2.5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์ (P) จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(ø)
งานละเอียด ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม
(mm)
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
(mm)

฿ 1,996.00

1 ชิ้น 3 วัน M101.51.5P75247LM485.5

฿ 1,996.00

1 ชิ้น 3 วัน M101.52.5P75247LM485.5

฿ 1,084.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M30.51.5P46114LM363.2

฿ 1,771.00

1 ชิ้น 3 วัน M30.52.5P46114LM363.2

฿ 1,146.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M40.71.5P52135LM374

฿ 1,146.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M40.72.5P52135LM374