(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับ การขึ้นรูป เกลียว ที่ไม่เกิด เศษตัด
· รองรับ วัสดุ งานได้หลากหลายตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึงโลหะผสมที่ไม่มีแร่เหล็ก
· ทนทานต่อการขีดข่วนและต้านทานการเชื่อมของเศษได้ดีเยี่ยมเนื่องจาก การเคลือบผิว ดีบุก
รหัสสินค้า |
---|
G-ROT-M8-1.25-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ (P) จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ø) | ความยาวใต้คอ (mm) | งานละเอียด | ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม (mm) | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,120.00 | TAP | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | M8 | 1.25 | 4P | 70 | 22 | 6.2 | 35 | RM7 | 8 | 5 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
G-ROT
1 แพ็คมี 10 ชิ้น
ขนาดเกลียว M x P | \r\nการลบคม LcF (การเลือก) | \r\nงานละเอียด | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nความยาวของ เกลียว Lc | \r\nความยาวใต้คอ L1 | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nความยาวส่วนสี่เหลี่ยม Lk | \r\nความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม K | \r\nปริมาณ/ แพ็ค | \r\n|
M2 | \r\n0.4 | \r\n4 | \r\nRM4 | \r\n40 | \r\n9 | \r\n- | \r\n3 | \r\n5 | \r\n2.5 | \r\n5 ชิ้น | \r\n
M3 | \r\n0.5 | \r\n2 4 | \r\nRM5 | \r\n46 | \r\n9 | \r\n18 | \r\n4 | \r\n6 | \r\n3.2 | \r\n|
M4 | \r\n0.7 | \r\nRM6 | \r\n52 | \r\n10 | \r\n20 | \r\n5 | \r\n7 | \r\n4 | \r\n||
M5 | \r\n0.8 | \r\nRM6 | \r\n60 | \r\n11 | \r\n22 | \r\n5.5 | \r\n7 | \r\n4.5 | \r\n||
M6 | \r\n1 | \r\nRM7 | \r\n62 | \r\n12 | \r\n24 | \r\n6 | \r\n7 | \r\n4.5 | \r\n||
M8 | \r\n1.25 | \r\nRM7 | \r\n70 | \r\n22 | \r\n35 | \r\n6.2 | \r\n8 | \r\n5 | \r\n||
M10 | \r\n1.5 | \r\nRM7 | \r\n75 | \r\n24 | \r\n39 | \r\n7 | \r\n8 | \r\n5.5 | \r\n
[ ! ] ผลิตภัณฑ์ นี้ขายเป็นหน่วยของแพ็คเท่านั้น
[ ! ] M6 หรือต่ำกว่า (ความลึกของการกัด 4 เท่านั้น) มีจุดศูนย์กลางที่ยื่นออกมา
[ ! ] เส้นผ่านศูนย์กลางรู นำร่อง สำหรับ ดอกต๊าปรีดเกลียว แตกต่างจากของต๊าปตัด
[ ! ] สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ ความแม่นยำ กรีด RM โปรดดูข้อมูลทางเทคนิค (>> คลิกที่นี่ )
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
● ใช้เป็น ต๊าปรีดเกลียว ทำเกลียว ไม่มีเศษคาย
● รองรับ วัสดุ งานได้หลากหลายตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึงโลหะผสมที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก
● การ การเคลือบผิว ดีบุก ให้ความทนทานต่อการสึกหรอและการเชื่อมที่ดีเยี่ยม
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / รูตัน | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
กระบวนการเตรียมผิว | ดีบุก | จำนวน /แพ็ค | 5 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G-ROT-M8-1.25-4 ในชุด ดอกต๊าปรีดเกลียว เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) แบบเคลือบ TiN
รหัสสินค้า |
---|
G-ROT-M10-1.5-2 |
G-ROT-M10-1.5-4 |
G-ROT-M3-0.5-2 |
G-ROT-M3-0.5-4 |
G-ROT-M4-0.7-2 |
G-ROT-M4-0.7-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ (P) จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ø) | ความยาวใต้คอ (mm) | งานละเอียด | ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม (mm) | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,592.00 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | M10 | 1.5 | 2P | 75 | 24 | 7 | 39 | RM7 | 8 | 5.5 | ||
฿ 2,592.00 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M10 | 1.5 | 4P | 75 | 24 | 7 | 39 | RM7 | 8 | 5.5 | ||
฿ 1,219.35 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | M3 | 0.5 | 2P | 46 | 9(11) | 4 | 18 | RM5 | 6 | 3.2 | |
฿ 1,219.35 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | 0.5 | 4P | 46 | 9(11) | 4 | 18 | RM5 | 6 | 3.2 | |
฿ 1,234.84 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | M4 | 0.7 | 2P | 52 | 10 | 5 | 20 | RM6 | 7 | 4 | |
฿ 1,234.84 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | M4 | 0.7 | 4P | 52 | 10 | 5 | 20 | RM6 | 7 | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง