1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกต๊าปรีดเกลียว เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) แบบเคลือบ TiN【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TAP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกต๊าปรีดเกลียว เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) แบบเคลือบ TiN
  • ดอกต๊าปรีดเกลียว เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) แบบเคลือบ TiN
  • ดอกต๊าปรีดเกลียว เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) แบบเคลือบ TiN
  • ดอกต๊าปรีดเกลียว เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) แบบเคลือบ TiN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,219.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้ขายเป็นแพ็ค
  • M6 และต่ำกว่า (M4 พร้อมอาหารเท่านั้น) จะเป็นจุดศูนย์กลางที่ยื่นออกมา
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เตรียมไว้ของ ดอกต๊าปรีดเกลียว นั้นแตกต่างจากของต๊าปตัด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับ การขึ้นรูป เกลียว ที่ไม่เกิด เศษตัด
· รองรับ วัสดุ งานได้หลากหลายตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึงโลหะผสมที่ไม่มีแร่เหล็ก
· ทนทานต่อการขีดข่วนและต้านทานการเชื่อมของเศษได้ดีเยี่ยมเนื่องจาก การเคลือบผิว ดีบุก

ดอกต๊าปรีดเกลียว เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) แบบเคลือบ TiN :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
G-ROT-M8-1.25-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว พิทช์ (P) จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(ø)
ความยาวใต้คอ
(mm)
งานละเอียด ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม
(mm)
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
(mm)

฿ 1,792.26

TAP 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน -M81.252P70226.235RM785

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกต๊าปรีดเกลียว เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) แบบเคลือบ TiN :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
G-ROT
1 แพ็คมี 10 ชิ้น

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ขนาดเกลียว
M x P
การลบคม
LcF
(การเลือก)
งานละเอียดความยาวโดยรวม
L
ความยาวของ เกลียว
Lc
ความยาวใต้คอ
L1
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
ความยาวส่วนสี่เหลี่ยม
Lk
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
K
ปริมาณ/
แพ็ค
M20.44RM4409-352.55 ชิ้น
M30.52

4
RM546918463.2
M40.7RM6521020574
M50.8RM66011225.574.5
M61RM7621224674.5
M81.25RM77022356.285
M101.5RM7752439785.5
\r\n

[ ! ] ผลิตภัณฑ์ นี้ขายเป็นหน่วยของแพ็คเท่านั้น
[ ! ] M6 หรือต่ำกว่า (ความลึกของการกัด 4 เท่านั้น) มีจุดศูนย์กลางที่ยื่นออกมา
[ ! ] เส้นผ่านศูนย์กลางรู นำร่อง สำหรับ ดอกต๊าปรีดเกลียว แตกต่างจากของต๊าปตัด
[ ! ] สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ ความแม่นยำ กรีด RM โปรดดูข้อมูลทางเทคนิค (>> คลิกที่นี่ )

ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


ใช้เป็น ต๊าปรีดเกลียว ทำเกลียว ไม่มีเศษคาย
รองรับ วัสดุ งานได้หลากหลายตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึงโลหะผสมที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก
การ การเคลือบผิว ดีบุก ให้ความทนทานต่อการสึกหรอและการเชื่อมที่ดีเยี่ยม

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว แตะรีด รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / รูตัน การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
กระบวนการเตรียมผิว ดีบุก จำนวน /แพ็ค 5 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G-ROT-M8-1.25-2 ในชุด ดอกต๊าปรีดเกลียว เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) แบบเคลือบ TiN

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
G-ROT-M10-1.5-4
G-ROT-M3-0.5-2
G-ROT-M3-0.5-4
G-ROT-M4-0.7-2
G-ROT-M4-0.7-4
G-ROT-M8-1.25-4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว พิทช์ (P) จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(ø)
ความยาวใต้คอ
(mm)
งานละเอียด ความยาวส่วน แบบเหลี่ยม
(mm)
ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม
(mm)

฿ 2,592.00

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M101.54P7524739RM785.5

฿ 1,219.35

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน -M30.52P469(11)418RM563.2

฿ 1,219.35

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M30.54P469(11)418RM563.2

฿ 1,234.84

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน -M40.72P5210520RM674

฿ 1,234.84

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 5 วัน -M40.74P5210520RM674

฿ 2,120.00

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -M81.254P70226.235RM785