1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์ชนิดตรงคาร์ไบด์แบบกัดละเอียด (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกรีมเมอร์ชนิดตรงคาร์ไบด์แบบกัดละเอียด
  • ดอกรีมเมอร์ชนิดตรงคาร์ไบด์แบบกัดละเอียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถเจาะรูที่มีความหยาบ พื้นผิว สะอาดเมื่อเทียบกับ ดอกรีมเมอร์ ปกติ

ดอกรีมเมอร์ชนิดตรง ที่ งานละเอียด คาร์ไบด์ :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
P5SRM3-[0.5-2/0.01]-[3-6/1]-[2-8/1]
P5SRM4-[0.5-3/0.01]-[3-8/1]-[2-12/1]
P5SRM6-[0.5-5.9/0.01]-[3-10/1]-[2-16/1]
P6SRM3-[0.5-2/0.01]-[3-6/1]-[2-8/1]
P6SRM4-[0.5-3/0.01]-[3-8/1]-[2-12/1]
P6SRM6-[0.5-5.9/0.01]-[3-10/1]-[2-16/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
จำนวน เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวคอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 0.5 ~ 23 ~ 633402 ~ 8

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 0.5 ~ 33 ~ 844502 ~ 12

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 0.5 ~ 5.93 ~ 1066602 ~ 16

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 0.5 ~ 23 ~ 633402 ~ 8

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 0.5 ~ 33 ~ 844502 ~ 12

-

REAMER 1 ชิ้น 7 วัน 0.5 ~ 5.93 ~ 1066602 ~ 16

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกรีมเมอร์ชนิดตรง ที่ งานละเอียด คาร์ไบด์ :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฟัน
D
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม
ความยาวของคมตัด

การกำหนดส่วนเพิ่ม 1 มม.
ความยาวคอ
ℓ1
การกำหนดส่วนเพิ่ม 1 มม.
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
d
ลำดับที่
P5SRM
(แบบห้าเหลี่ยม)


P6SRM
(แบบหกเหลี่ยม)
30.50 to 1.003 to 42 to 3403
1.01 to 2.004 to 64 to 8
40.50 to 1.003 to 52 to 3504
1.01 to 2.004 to 64 to 8
2.01 to 3.005 to 84 to 12
60.50 to 1.003 to 52 to 3606
1.01 to 2.004 to 64 to 8
2.01 to 3.005 to 84 to 12
3.01 to 4.006 to 104 to 15
4.01 to 5.907 to 104 to 16

ข้อมูลเพิ่มเติม


ความหยาบ พื้นผิว ของหลุมสามารถทำได้อย่างเรียบกว่าเมื่อเทียบกับ ดอกรีมเมอร์ ทั่วไป
เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป

■ ตัวอย่างอ้างอิงของ กระบวนการแปรรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
· เพื่อ ความแม่นยำ ของรู ⌀ 1.0 หรือน้อยกว่า
ดอกเจาะนำศูนย์ -> ดอกสว่าน (เส้นผ่านศูนย์กลาง -0.1) - -> ดอกสว่าน (เส้นผ่านศูนย์กลาง -0.02) - -> ดอกรีมเมอร์
· สำหรับ ความแม่นยำ ของรูที่มากกว่า ⌀ 1.0
ดอกเจาะนำศูนย์ -> ดอกสว่าน (เส้นผ่านศูนย์กลาง -0.2) - -> ดอกสว่าน (เส้นผ่านศูนย์กลาง -0.05) - -> ดอกรีมเมอร์

■ เงื่อนไขการตัด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฟัน
D
SKSSKD
อัตราการป้อน
F (มม./นาที)
ความเร็วในการเพิ่มประสิทธิภาพ
(ขั้นต่ำ-1 )
อัตราการป้อน
F (มม./นาที)
ความเร็วในการเพิ่มประสิทธิภาพ
(ขั้นต่ำ-1 )
0.51516013140
0.71515513140
1.01515013135
1.41414012126
1.61313011117
1.91212010108
3.010100990
5.9990881

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ก้านดอกเอ็นมิลล์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง การ ปรากฏตัว การเคลือบผิว ไม่มี
รูปทรง ร่อง แบบตรง ฐานรอง/แผ่นรอง- ความพร้อมใช้งานของ ใบมีดลบคม ไม่มี ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) -0.003 to 0
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์