(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมีร่องปลาย จึงสามารถแก้ไขความโค้งของรูได้พร้อมกันด้วย ฟังก์ชั่น การกัด และปรับปรุงความหยาบ พื้นผิว ด้วย ฟังก์ชั่น การปั่นเงา
· การรีมโดยตรงสามารถทำได้โดยไม่ต้องแก้ไขด้วย ดอกเอ็นมิลล์ หลังจากเจาะ ไพล็อต
· แบบยาวช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูลึกได้
รหัสสินค้า |
---|
SEC-HP-RMSCL3-2-[0.3-2.995/0.005]-[0.5-15/0.5]-[F,T] |
SEC-HP-RMSCL4-2-[2.005-3.995/0.005]-[0.5-30/0.5]-[F,T] |
SEC-HP-RMSCL6-4-[3.005-5.995/0.005]-[3-34/0.5]-[F,T] |
SEC-HP-RMSCLZ3-2-[2-2.995/0.005]-[0.5-15/0.5]-[5-45/1]-[F,T] |
SEC-HP-RMSCLZ4-2-[2-3.995/0.005]-[0.5-20/0.5]-[5-45/1]-[F,T] |
SEC-HP-RMSCLZ6-[2,4]-[3.005-5.995/0.005]-[3-34/0.5]-[5-45/1]-[F,T] |
SEC-RMSCL3-2-[0.3-2.995/0.005]-[0.5-15/0.5]-[F,T] |
SEC-RMSCL4-2-[2.005-3.995/0.005]-[0.5-30/0.5]-[F,T] |
SEC-RMSCL6-[2,4]-[3.005-5.995/0.005]-[3-34/0.5]-[F,T] |
SEC-RMSCLZ3-2-[2-2.995/0.005]-[0.5-15/0.5]-[5-45/1]-[F,T] |
SEC-RMSCLZ4-2-[2-3.995/0.005]-[0.5-20/0.5]-[5-45/1]-[F,T] |
SEC-RMSCLZ6-[2,4]-[3.005-5.995/0.005]-[3-34/0.5]-[5-45/1]-[F,T] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | จำนวน | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | ความยาวใต้คอℓ2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.3 ~ 2.995 | 0.5 ~ 15 | 3 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0 to 0.003 | 3 | 2 | 60 | - | 2 | - | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.005 ~ 3.995 | 0.5 ~ 30 | 4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0 to 0.003 | 4 | 2 | 80 | - | 2 | - | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3.005 ~ 5.995 | 3 ~ 34 | 6 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0 to 0.003 | 6 | 4 | 100 | - | 4 | - | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 ~ 2.995 | 0.5 ~ 15 | 3 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0 to 0.003 | 3 | 2 | 60 | 5 ~ 45 | 2 | ℓ + ℓ1 ≦ 20 | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 ~ 3.995 | 0.5 ~ 20 | 4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0 to 0.003 | 4 | 2 | 80 | 5 ~ 45 | 2 | ℓ + ℓ1 ≦ 50 | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3.005 ~ 5.995 | 3 ~ 34 | 6 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0 to 0.003 | 6 | 4 | 100 | 5 ~ 45 | 2 ~ 4 | ℓ + ℓ1 ≦ 70 | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.3 ~ 2.995 | 0.5 ~ 15 | 3 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0 to 0.005 | 3 | 2 | 60 | - | 2 | - | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.005 ~ 3.995 | 0.5 ~ 30 | 4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0 to 0.005 | 4 | 2 | 80 | - | 2 | - | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3.005 ~ 5.995 | 3 ~ 34 | 6 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0 to 0.005 | 6 | 4 | 100 | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 ~ 2.995 | 0.5 ~ 15 | 3 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0 to 0.005 | 3 | 2 | 60 | 5 ~ 45 | 2 | ℓ + ℓ1 ≦ 20 | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 ~ 3.995 | 0.5 ~ 20 | 4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0 to 0.005 | 4 | 2 | 80 | 5 ~ 45 | 2 | ℓ + ℓ1 ≦ 50 | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3.005 ~ 5.995 | 3 ~ 34 | 6 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0 to 0.005 | 6 | 4 | 100 | 5 ~ 45 | 2 ~ 4 | ℓ + ℓ1 ≦ 70 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | จำนวนฟัน (ตัวเลือก) | เส้นผ่านศูนย์กลาง คมตัด D เพิ่มขึ้นทีละ 0.005 มม. ชื่อ | ความยาวของคมตัด ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง (ตัวเลือก) | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน d | |
ลำดับที่ | |||||||
SEC-RMSCL SEC-HP-RMSCL | 3 | 2 | 0.300 to 0.495 | 0.5 to 1.0 | T (จาน) F (แบน) | 60 | 3 |
3 | 2 | 0.500 to 1.500 | 0.5 to 5.0 | 60 | 3 | ||
3 | 2 | 1.505 to 2.000 | 0.5 to 10.0 | 60 | 3 | ||
3 | 2 | 2.005 to 2.995 | 0.5 to 15.0 | 60 | 3 | ||
4 | 2 | 2.005 to 3.995 | 0.5 to 30.0 | 80 | 4 | ||
6 | 4 | 3.005 to 5.995 | 3.0 to 34.0 | 100 | 6 |
รหัสรุ่น | จำนวนฟัน (การเลือก) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด D เพิ่มขึ้นทีละ 0.005 มม. | ความยาวของคมตัด ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | ความยาวคอ ℓ1 เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง (ตัวเลือก) | ความยาวใต้คอ ช่วงที่ระบุ ℓ2 | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน d | |
ลำดับที่ | |||||||||
SEC-RMSCLZ SEC-HP-RMSCLZ | 3 | 2 | 2.000 to 2.995 | 0.5 to 15.0 | 5 ≦ ℓ1 ≦ 45 | T (จาน) F (แบน) | ℓ + ℓ1 ≦ 20 | 60 | 3 |
4 | 2 | 2.000 to 3.995 | 0.5 to 20.0 | ℓ + ℓ1 ≦ 50 | 80 | 4 | |||
6 | 2 4 | 3.005 to 5.995 | 3.0 to 34.0 | ℓ + ℓ1 ≦ 70 | 100 | 6 |
รหัสรุ่น | การเคลือบผิว ส่วนที่เพิ่มเข้าไป |
SEC-RMSCL | ○ |
SEC-RMSCLZ | ○ |
SEC-HP-RMSCL | - |
SEC-HP-RMSCLZ | - |
ประเภท ก้าน | ก้านดอกเอ็นมิลล์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | การ ปรากฏตัว การเคลือบผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ร่อง | แบบตรง | ฐานรอง/แผ่นรอง- ความพร้อมใช้งานของ ใบมีดลบคม | ที่รวมอยู่ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง