1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกนำศูนย์ NC เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ TiAlN รุ่น อเนกประสงค์ (รหัสสินค้า)

ดอกนำศูนย์ NC เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ TiAlN รุ่น อเนกประสงค์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 836.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ ชิ้นเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถจัดตำแหน่งศูนย์กลาง ลบมุม และการ งานตัดเซาะร่อง วีได้ทั้งหมด

ดอกสว่าน ดอกนำศูนย์ NC เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ TiAlN รุ่น อเนกประสงค์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TC-HNCSPD3-90
TC-HNCSPD4-90
TC-HNCSPD6-90
TC-HNCSPD8-90
TC-HNCSPD10-90
TC-HNCSPD12-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D ความหนา คอร์/แกน ปลาย ความยาวรวม L ความยาวร่องℓ

฿ 1,385.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 3330.3506

฿ 836.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 4440.4528

฿ 1,022.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6660.66612

฿ 1,908.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 8880.87914

฿ 2,212.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 10101018916

฿ 1,881.00

NC SPOT DRILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1212121.210218

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกสว่าน ดอกนำศูนย์ NC เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ TiAlN รุ่น อเนกประสงค์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสโมเดล
TC-HNCSPD 
เส้นผ่านศูนย์กลาง
D
มุมคู่
θ
ความหนาตรงกลางความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
390°0.36503
40.48524
60.612666
80.814798
101.0168910
121.21810212

เงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


รุ่น Chamfering การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง V

ตัวอย่าง

ดอกสว่าน ดอกนำศูนย์ NC เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ TiAlN รุ่น อเนกประสงค์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ดอกสว่าน ดอกนำศูนย์ NC เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ TiAlN รุ่น อเนกประสงค์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ดอกสว่าน ดอกนำศูนย์ NC เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ TiAlN รุ่น อเนกประสงค์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ดอกสว่าน ดอกนำศูนย์ NC เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ TiAlN รุ่น อเนกประสงค์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม มุม คู่ (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง
ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง h7
ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h7 ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D