1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเจาะก้านเทเปอร์เหล็กกล้าไฮสปีด แบบเคลือบ TiN ก้านเรียว / ธรรมดา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,306.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่าน ก้านเรียว ทรงพลังพร้อมการเคลือบผิว ดีบุก ที่ปรับปรุง ความทนทาน มากขึ้น

ดอกดอกเจาะก้านเทเปอร์เหล็กกล้าไฮสปีดแบบเคลือบTiNด้ามเรียว/ปกติ:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
G-TD10.5
G-TD14
G-TD14.5
G-TD15
G-TD15.5
G-TD16
G-TD16.5
G-TD17
G-TD17.5
G-TD18
G-TD18.5
G-TD19
G-TD19.5
G-TD20
G-TD20.5
G-TD21
G-TD21.5
G-TD22.5
G-TD24
G-TD25
G-TD27
G-TD30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวคมกัด L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
การทำให้ผอมบาง ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง หมายเลข MT

฿ 2,306.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 10.587168ไม่มี0 to -0.0271

฿ 2,669.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 14108189รวมในชุด0 to -0.0271

฿ 2,921.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 14.5114212รวมในชุด0 to -0.0272

฿ 2,921.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 15114212รวมในชุด0 to -0.0272

฿ 3,131.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 15.5120218รวมในชุด0 to -0.0272

฿ 3,131.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 16120218รวมในชุด0 to -0.0272

฿ 3,262.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 16.5125223รวมในชุด0 to -0.0272

฿ 3,262.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 17130228รวมในชุด0 to -0.0272

฿ 3,643.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 17.5130228รวมในชุด0 to -0.0272

฿ 3,669.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 18130228รวมในชุด0 to -0.0272

฿ 3,841.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 18.5135233รวมในชุด0 to -0.0332

฿ 3,841.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 19135233รวมในชุด0 to -0.0332

฿ 4,181.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 19.5140238รวมในชุด0 to -0.0332

฿ 4,181.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 20140238รวมในชุด0 to -0.0332

฿ 4,795.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 20.5145243รวมในชุด0 to -0.0332

฿ 4,795.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 21145243รวมในชุด0 to -0.0332

฿ 5,303.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 21.5150248รวมในชุด0 to -0.0332

฿ 5,603.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 22.5155253รวมในชุด0 to -0.0332

฿ 6,525.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 24160281รวมในชุด0 to -0.0333

฿ 7,037.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 25160281รวมในชุด0 to -0.0333

฿ 8,106.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 27170291รวมในชุด0 to -0.0333

฿ 10,082.00

DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 30175296รวมในชุด0 to -0.0333

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกดอกเจาะก้านเทเปอร์เหล็กกล้าไฮสปีดแบบเคลือบTiNด้ามเรียว/ปกติ:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
G-TD
เส้นผ่าศูนย์กลาง
D
ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
MT
ลำดับที่
10.5871681
12.51011821
13.51081891
141081891
14.51142122
151142122
15.51202182
161202182
16.51252232
171302282
17.51302282
181302282
18.51352332
191352332
19.51402382
201402382
20.51452432
211452432
21.51502482
22.51552532
241602813
251602813
271702913
301752963

สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ประเภทก้าน ก้านเรียว
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก มี / ไม่มีรู น้ำมัน ไม่มี
จุด มุม(°) 118