(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฉพาะขนาดยอดนิยมเท่านั้นที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีในราคาที่เหมาะสม
รหัสสินค้า |
---|
YTD14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวคมกัด L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | หมายเลข MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 623.23 | DRILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 14 | 108 | 189 | 0 to -0.027 | 1 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง D | ความยาวร่อง ℓ | ความยาวโดยรวม L | MT ลำดับที่ |
13.5 | 108 | 189 | 1 |
14 | 108 | 189 | 1 |
16 | 120 | 218 | 2 |
16.5 | 125 | 223 | 2 |
17 | 125 | 223 | 2 |
18 | 130 | 228 | 2 |
18.5 | 135 | 233 | 2 |
19 | 135 | 233 | 2 |
20 | 140 | 238 | 2 |
20.5 | 145 | 243 | 2 |
21 | 145 | 243 | 2 |
22 | 150 | 248 | 2 |
22.5 | 155 | 253 | 2 |
23 | 155 | 253 | 2 |
23.5 | 155 | 276 | 3 |
24 | 160 | 281 | 3 |
24.5 | 160 | 281 | 3 |
25 | 160 | 281 | 3 |
25.5 | 165 | 286 | 3 |
26 | 165 | 286 | 3 |
26.5 | 165 | 286 | 3 |
27 | 170 | 291 | 3 |
28 | 170 | 291 | 3 |
28.5 | 175 | 296 | 3 |
29 | 175 | 296 | 3 |
30 | 175 | 296 | 3 |
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทก้าน | ก้านเรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี | จุด มุม(°) | 118 |
การทำให้ผอมบาง | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YTD14 ในชุด ดอกเจาะก้านเทเปอร์เหล็กกล้าไฮสปีด / ธรรมดา
รหัสสินค้า |
---|
YTD13.5 |
YTD16 |
YTD16.5 |
YTD17 |
YTD18 |
YTD18.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวคมกัด L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | หมายเลข MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 572.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13.5 | 108 | 189 | 0 to -0.027 | 1 | ||
฿ 785.81 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 16 | 120 | 218 | 0 to -0.027 | 2 | |
฿ 839.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16.5 | 125 | 223 | 0 to -0.027 | 2 | ||
฿ 887.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 17 | 125 | 223 | 0 to -0.027 | 2 | ||
฿ 994.84 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 18 | 130 | 228 | 0 to -0.027 | 2 | |
฿ 1,003.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18.5 | 135 | 233 | 0 to -0.033 | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง