1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ใบมีดลบคม คาร์ไบด์ 2 ฟัน / รุ่นสั้น (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 2 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทการผ่อนแรง ใบมีดลบคม ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนของ เครื่องมือ

ปลายใบมีดคอคาร์ไบด์ดอกสว่านแบบ 2 ฟัน / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SEC-TSEM2S6-[3-8/0.1]-[5-14/0.1]-[3-5/0.1]
SEC-TSEM2S8-[3-8/0.1]-[5-18/0.1]-[4-7/0.1]
SEC-TSEM2S10-[3-8/0.1]-[5-22/0.1]-[5-9/0.1]
SEC-TSEM2S12-[3-10/0.1]-[5-26/0.1]-[6-11/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของขลุ่ย (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (d1)
(มิลลิเมตร)
ความยาวคอ (ℓ2)
(มิลลิเมตร)

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 66453 ~ 83 ~ 55 ~ 14

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 88553 ~ 84 ~ 75 ~ 18

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1010653 ~ 85 ~ 95 ~ 22

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1212753 ~ 106 ~ 115 ~ 26

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ปลายใบมีดคอคาร์ไบด์ดอกสว่านแบบ 2 ฟัน / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น ความกว้างของฟัน
ℓ1
การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.1 มม
ความยาวคอ
ℓ2
การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.1 มม
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
d1
การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.1 มม
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
เส้นผ่าศูนย์กลางฟัน
D
SEC-TSEM2S
(ประเภทที่ไม่เคลือบ)

TSC-TSEM2S
(ชนิด การเคลือบผิว TS)
63.0 ถึง 8.0ℓ1+2≤ℓ2≤143.0 ถึง 5.0456
83.0 ถึง 8.0ℓ1+2≤ℓ2≤184.0 ถึง 7.0558
103.0 ถึง 8.0ℓ1+2≤ℓ2≤225.0 ถึง 9.06510
123.0 ถึง 10.0ℓ1+2≤ℓ2≤266.0 ถึง 11.07512


สำหรับสภาพการตัดอ้างอิงถึง >>คลิกที่นี่.

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม จำนวนร่อง(แผ่น) 2 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว ไม่เคลือบ การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง เรขาคณิต ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) การจำแนกประเภทเพิ่มเติม ผลิต ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต