(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิด R ปกปิด ทรงเรียวกลับด้าน 2 ร่อง ที่สามารถ กระบวนการแปรรูป รูปทรงที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· สามารถระบุขนาดที่กำหนดเองของเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด มุม เดี่ยว รัศมี และความยาวของ ใบมีดลบคม ได้
รหัสสินค้า |
---|
NR-SBTEM3-[2-3/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.1-0.3/0.1]-[1-5/0.5] |
NR-SBTEM4-[3-4/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.1-0.3/0.1]-[2-9/0.5] |
NR-SBTEM6-[4-6/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.2-0.5/0.1]-3 |
NR-SBTEM6-[4-6/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.2-0.5/0.1]-[3-11/0.5] |
NR-SBTEM8-[6-8/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.2-0.5/0.1]-[4-19/0.5] |
NR-SBTEM10-[8-10/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.2-1/0.1]-[5-20/0.5] |
NR-SBTEM12-[10-12/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.2-1/0.1]-[6-20/0.5] |
NR-SBTEM16-[12-16/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.2-1/0.1]-[8-20/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | มุม เดียว (θ) (°) | มุม เดียว (θ) (') | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | รัศมี (R1) (มิลลิเมตร) | รัศมี (R2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 2 ~ 3 | 1 ~ 5 | 0 ~ 1 | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 3 ~ 4 | 2 ~ 9 | 0 ~ 1 | 0.1 ~ 0.3 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 4 ~ 6 | - | 0 ~ 1 | 0.2 ~ 0.5 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 4 ~ 6 | 3 ~ 11 | 0 ~ 1 | 0.2 ~ 0.5 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 6 ~ 8 | 4 ~ 19 | 0 ~ 1 | 0.2 ~ 0.5 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 8 ~ 10 | 5 ~ 20 | 0 ~ 1 | 0.2 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 10 ~ 12 | 6 ~ 20 | 0 ~ 1 | 0.2 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 12 ~ 16 | 8 ~ 20 | 0 ~ 1 | 0.2 ~ 1 |
กำลังโหลด …
[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | มุม เดียว θ ° - ' 1' การกำหนดที่เพิ่มขึ้น | รัศมี R1 การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | รัศมี R2 การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | ความยาวของใบมีด ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | ความยาวโดยรวม L | |||
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | |||||||||
θ0°15' ~ θ5° | θ5°1' ~ θ10° | θ10°1' ~ θ15° | |||||||
NR-SBTEM | 3 | 2.0 to 3.0 | 0°15' ~ 15°0' | 0 | 0.1 to 0.3 | 1 to 5 | 1 to 2 | 1 | 40 |
0.1 to 1.0 | |||||||||
4 | 3.0 to 4.0 | 0 | 2 to 9 | 2 to 4 | 2 to 3 | 50 | |||
0.1 to 1.0 | |||||||||
6 | 4.0 to 6.0 | 0 | 0.2 to 0.5 | 3 to 11 | 3 to 5 | 3 | 60 | ||
0.1 to 1.0 | |||||||||
8 | 6.0 to 8.0 | 0 | 4 to 19 | 4 to 9 | 4 to 6 | 60 | |||
0.1 to 1.0 | |||||||||
10 | 8.0 to 10.0 | 0 | 0.2 to 1.0 | 5 to 20 | 5 to 13 | 5 to 8 | 80 | ||
0.1 to 1.0 | |||||||||
12 | 10.0 to 12.0 | 0 | 6 to 20 | 6 to 17 | 6 to 11 | 80 | |||
0.1 to 1.0 | |||||||||
16 | 12.0 to 16.0 | 0 | 8 to 20 | 8 to 18 | 8 to 12 | 100 | |||
0.1 to 1.0 |
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง