(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไม่ต้องเขียนแบบ สั่งซื้อง่าย ๆ ด้วย รหัสรุ่น/ Part number
· สามารถระบุเส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์ (D) หน่วย 0.01 มม. ได้
· สามารถระบุหน่วย มุม เดี่ยว (θ) 1′ ได้
· มีแบบ ก้านยาว (LS-) สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีส่วนลึก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· รองรับการประมวล ดาย ตัวล็อครันเนอร์ ของแม่พิมพ์ แม่พิมพ์
· ยังเหมาะสำหรับการแปรรูป ร่องลิ่มหางเหยี่ยว ประกบกัน
[วันที่จัดส่ง]
· จัดส่งในวันทำการที่ 3 ของปฏิทินของผู้ผลิตหลังจากสั่งซื้อ นกกระสาสามารถส่งด่วนได้
รหัสสินค้า |
---|
LS-SBTEM3-[2-3/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[0-5/1] |
LS-SBTEM3-[2-3/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[0-5/1] |
LS-SBTEM4-[3-4/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[2-9/1] |
LS-SBTEM4-[3-4/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[2-9/1] |
LS-SBTEM6-[4-6/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[0-11/1] |
LS-SBTEM6-[4-6/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[0-11/1] |
LS-SBTEM8-[6-8/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[4-19/1] |
LS-SBTEM8-[6-8/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[4-19/1] |
LS-SBTEM10-[8-10/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[5-26/1] |
LS-SBTEM10-[8-10/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[5-26/1] |
LS-SBTEM12-[10-12/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[6-34/1] |
LS-SBTEM12-[10-12/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[6-34/1] |
SBTEM3-[2-3/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[0-1/1] |
SBTEM3-[2-3/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[1-5/1] |
SBTEM3-[2-3/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[0-1/1] |
SBTEM3-[2-3/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[1-5/1] |
SBTEM4-[3-4/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[2-9/1] |
SBTEM4-[3-4/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[2-9/1] |
SBTEM6-[4-6/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[2-3/1] |
SBTEM6-[4-6/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[3-11/1] |
SBTEM6-[4-6/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[2-3/1] |
SBTEM6-[4-6/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[3-11/1] |
SBTEM8-[6-8/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[4-19/1] |
SBTEM8-[6-8/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[4-19/1] |
SBTEM10-[8-10/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[5-26/1] |
SBTEM10-[8-10/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[5-26/1] |
SBTEM12-[10-12/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[6-34/1] |
SBTEM12-[10-12/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[6-34/1] |
SBTEM16-[12-16/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-0-[8-38/1] |
SBTEM16-[12-16/0.1]-[0-15/1]-[0-59/1]-[0.1-1/0.01]-[8-38/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | มุม เดียว (θ) (°) | มุม เดียว (θ) (') | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | รัศมี (R) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 60 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 2 ~ 3 | 0 ~ 5 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 60 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 2 ~ 3 | 0 ~ 5 | 0.1 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 80 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 3 ~ 4 | 2 ~ 9 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 80 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 3 ~ 4 | 2 ~ 9 | 0.1 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 4 ~ 6 | 0 ~ 11 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 4 ~ 6 | 0 ~ 11 | 0.1 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 6 ~ 8 | 4 ~ 19 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 6 ~ 8 | 4 ~ 19 | 0.1 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 8 ~ 10 | 5 ~ 26 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 8 ~ 10 | 5 ~ 26 | 0.1 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 10 ~ 12 | 6 ~ 34 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 10 ~ 12 | 6 ~ 34 | 0.1 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 2 ~ 3 | 0 ~ 1 | 0 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 2 ~ 3 | 1 ~ 5 | 0 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 2 ~ 3 | 0 ~ 1 | 0.1 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 2 ~ 3 | 1 ~ 5 | 0.1 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 3 ~ 4 | 2 ~ 9 | 0 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 3 ~ 4 | 2 ~ 9 | 0.1 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 4 ~ 6 | 2 ~ 3 | 0 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 4 ~ 6 | 3 ~ 11 | 0 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 4 ~ 6 | 2 ~ 3 | 0.1 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 4 ~ 6 | 3 ~ 11 | 0.1 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 6 ~ 8 | 4 ~ 19 | 0 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 6 ~ 8 | 4 ~ 19 | 0.1 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 8 ~ 10 | 5 ~ 26 | 0 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 8 ~ 10 | 5 ~ 26 | 0.1 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 10 ~ 12 | 6 ~ 34 | 0 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 10 ~ 12 | 6 ~ 34 | 0.1 ~ 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 12 ~ 16 | 8 ~ 38 | 0 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 0 ~ 15 | 0 ~ 59 | 12 ~ 16 | 8 ~ 38 | 0.1 ~ 1 |
กำลังโหลด …
[! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ บางผลิตภัณฑ์อาจไม่สามารถผลิตได้
หมายเลข รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย D การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.1 มม | มุม เดียว θ ° - ' การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 1 ' | รัศมี R การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.01 มม | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 1 มม | ความยาวรวม L | ||||
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | |||||||||
θ0° 15 'ถึงθ5° | θ5° 1 'ถึงθ10° | θ10° 1 'ถึงθ15° | SBTEM | LS-SBTEM | |||||
SBTEM LS-SBTEM (ก้านยาว) | 3 | 2.0 ถึง 3.0 | 0 ° 15 'ถึง 15 ° 0' | 0 | 1 ถึง 5 | 1 ถึง 2 | 1 | 40 | 60 |
0.10 ถึง 1.00 | |||||||||
4 | 3.0 ถึง 4.0 | 0 | 2 ถึง 9 | 2 ถึง 4 | 2 ถึง 3 | 50 | 80 | ||
0.10 ถึง 1.00 | |||||||||
6 | 4.0 ถึง 6.0 | 0 | 3 ถึง 11 | 3 ถึง 5 | 3 | 60 | 90 | ||
0.10 ถึง 1.00 | |||||||||
8 | 6.0 ถึง 8.0 | 0 | 4 ถึง 19 | 4 ถึง 9 | 4 ถึง 6 | 60 | 90 | ||
0.10 ถึง 1.00 | |||||||||
10 | 8.0 ถึง 10.0 | 0 | 5 ถึง 26 | 5 ถึง 13 | 5 ถึง 8 | 80 | 120 | ||
0.10 ถึง 1.00 | |||||||||
12 | 10.0 ถึง 12.0 | 0 | 6 ถึง 34 | 6 ถึง 17 | 6 ถึง 11 | 80 | 120 | ||
0.10 ถึง 1.00 | |||||||||
16 | 12.0 ถึง 16.0 | 0 | 8 ถึง 38 | 8 ถึง 18 | 8 ถึง 12 | 100 | - | ||
0.10 ถึง 1.00 |
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง