(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง เข้ามุม Need TS to check ทรงเรียว ยอดนิยม
รหัสสินค้า |
---|
BSTCAC3-[0.4-2/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-8/0.5]-[F,T] |
BSTCAC3-[0.4-2/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
BSTCAC4-[0.4-3/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-12/0.5]-[F,T] |
BSTCAC4-[0.4-3/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
BSTCAC6-[0.5-5/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-20/0.5]-[F,T] |
BSTCAC6-[0.5-5/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
BSTCAC8-[0.4-7/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-28/0.5]-[F,T] |
BSTCAC8-[0.4-7/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
BSTCAC10-[0.4-9/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-35/0.5]-[F,T] |
BSTCAC10-[0.4-9/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
BSTCAC12-[0.4-11/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-36/0.5]-[F,T] |
BSTCAC12-[0.4-11/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
BSTCAC16-[0.4-15/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-48/0.5]-[F,T] |
BSTCAC16-[0.4-15/0.005]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
STCAEM3-[0.4-2/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-8/0.5]-[F,T] |
STCAEM3-[0.4-2/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
STCAEM4-[0.4-3/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-12/0.5]-[F,T] |
STCAEM4-[0.4-3/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
STCAEM6-[0.5-5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-20/0.5]-[F,T] |
STCAEM6-[0.5-5/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
STCAEM8-[0.4-7/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-28/0.5]-[F,T] |
STCAEM8-[0.4-7/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
STCAEM10-[0.4-9/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-35/0.5]-[F,T] |
STCAEM10-[0.4-9/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
STCAEM12-[0.4-11/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-36/0.5]-[F,T] |
STCAEM12-[0.4-11/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
STCAEM16-[0.4-15/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-48/0.5]-[F,T] |
STCAEM16-[0.4-15/0.01]-[5-80/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | เข้ามุม Need TS to check (มุม)(θ1) (°) | เข้ามุม Need TS to check (มุม)(θ1) (') | มุม เดียว (θ2) (°) | มุม เดียว (θ2) (') | 1D | 2D | 3D | 4D | ความยาว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม | ความกว้างเชิงมุม (D1) (มิลลิเมตร) | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง | FD | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 0.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 2 | 0.5 ~ 8 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | 0.1 ~ 0.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 2 | - | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 1.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 3 | 0.5 ~ 12 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | 0.1 ~ 1.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 3 | - | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 2.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.5 ~ 5 | 0.5 ~ 20 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | 0.1 ~ 2.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.5 ~ 5 | - | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 3.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 7 | 0.5 ~ 28 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | 0.1 ~ 3.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 7 | - | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 4.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 9 | 0.5 ~ 35 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | 0.1 ~ 4.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 9 | - | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 5.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 11 | 0.5 ~ 36 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | 0.1 ~ 5.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 11 | - | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 7.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 15 | 0.5 ~ 48 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | เจาะรูบอส | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | 0.1 ~ 7.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 15 | - | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 0.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 2 | 0.5 ~ 8 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | 0.1 ~ 0.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 2 | - | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 1.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 3 | 0.5 ~ 12 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | 0.1 ~ 1.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 3 | - | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 2.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.5 ~ 5 | 0.5 ~ 20 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | 0.1 ~ 2.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.5 ~ 5 | - | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 3.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 7 | 0.5 ~ 28 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | 0.1 ~ 3.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 7 | - | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 4.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 9 | 0.5 ~ 35 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | 0.1 ~ 4.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 9 | - | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 5.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 11 | 0.5 ~ 36 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | 0.1 ~ 5.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 11 | - | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | 0.1 ~ 7.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 15 | 0.5 ~ 48 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 80 | 0 ~ 59 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | 0.1 ~ 7.4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 15 | - | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี |
กำลังโหลด …
[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D 0.005 mm การเพิ่มขึ้น ชื่อ | \r\nเข้ามุม Need TS to check ( มุม เดียว )*θ1 ° - ' 1' เพิ่มขึ้น ชื่อ | \r\nความกว้างเชิงมุม D1 การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | \r\nมุม เดียว * θ2 ° - ' 1' เพิ่มขึ้น ชื่อ | \r\nความยาวฟัน * ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | \r\nใบมีดลบคม ด้านล่าง รูปทรง (การเลือก) | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\n|
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n|||||||||
ช่วงที่ระบุ | \r\nℓ สูงสุด | \r\n||||||||
BSTCAC (สำหรับเจาะบอส) | \r\n3 | \r\n0.400 to 2.000 | \r\n5°0' ~ 80°0' θ1> θ2 * | \r\n0.10 ≤ D1 ≤ (D - 0.2) / 2 | \r\n0°15' ~ 30°0' θ1> θ2 * | \r\n(1) 0.5 ≤ ℓ ≤ D x 4 และ (2) ℓ ≤ ℓ สูงสุด (ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านขวา) และ ![]() | \r\n8.0 | \r\nT (จาน) F (แบน) ด้านล่าง รูปทรง ใบมีดลบคม >>ป. 608 | \r\n40 | \r\n
4 | \r\n0.400 to 3.000 | \r\n12.0 | \r\n50 | \r\n||||||
6 | \r\n0.400 to 5.000 | \r\n20.0 | \r\n60 | \r\n||||||
8 | \r\n0.400 to 7.000 | \r\n28.0 | \r\n60 | \r\n||||||
10 | \r\n0.400 to 9.000 | \r\n35.0 | \r\n80 | \r\n||||||
12 | \r\n0.400 to 11.000 | \r\n36.0 | \r\n80 | \r\n||||||
16 | \r\n0.400 to 15.000 | \r\n48.0 | \r\n100 | \r\n
\r\n
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D 0.01 mm การเพิ่มขึ้น ชื่อ | \r\nเข้ามุม Need TS to check ( มุม เดียว )*θ1 ° - ' 1' เพิ่มขึ้น ชื่อ | \r\nความกว้างเชิงมุม D1 การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | \r\nมุม เดียว * θ2 ° - ' 1' เพิ่มขึ้น ชื่อ | \r\nความยาวฟัน * ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | \r\nใบมีดลบคม ด้านล่าง รูปทรง (การเลือก) | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\n|
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n|||||||||
ช่วงที่ระบุ | \r\nℓ สูงสุด | \r\n||||||||
STCAEM (สำหรับด้านข้าง / งานตัดเซาะร่อง) | \r\n3 | \r\n0.40 to 2.00 | \r\n5°0' ~ 80°0' θ1> θ2 * | \r\n0.10 ≤ D1 ≤ (D - 0.2) / 2 | \r\n0°15' ~ 30°0' θ1> θ2 * | \r\n(1) 0.5 ≤ ℓ ≤ D x 4 และ (2) ℓ ≤ ℓ สูงสุด (ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านขวา) และ ![]() | \r\n8.0 | \r\nT (จาน) F (แบน) ด้านล่าง รูปทรง ใบมีดลบคม >>ป. 608 | \r\n40 | \r\n
4 | \r\n0.40 to 3.00 | \r\n12.0 | \r\n50 | \r\n||||||
6 | \r\n0.40 to 5.00 | \r\n20.0 | \r\n60 | \r\n||||||
8 | \r\n0.40 to 7.00 | \r\n28.0 | \r\n60 | \r\n||||||
10 | \r\n0.40 to 9.00 | \r\n35.0 | \r\n80 | \r\n||||||
12 | \r\n0.40 to 11.00 | \r\n36.0 | \r\n80 | \r\n||||||
16 | \r\n0.40 to 15.00 | \r\n48.0 | \r\n100 | \r\n
* ระบุℓเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมด (1), (2), (3)
* ขึ้นอยู่กับขนาดของℓ มุม ไล่ระดับทั้งหมดอาจเป็นความยาว ใบมีดลบคม
* สำหรับมุมมุม (มุมเดียว) θ1และมุมเดียวθ2ให้ระบุมุมดังกล่าวว่า "θ1> θ2"
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง