(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การตกแต่ง รูปทรง รัศมีมุม ทรงเรียว ในครั้งเดียว
· โดยการระบุ การปรับแต่งเพิ่มเติม ทำให้สามารถเลือก การเคลือบผิว ที่เหมาะสมกับ วัสดุชิ้นงาน ได้
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
BSTRC3-[0.4-2/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[0.5-8/0.5]-[F,T] |
BSTRC3-[0.4-2/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
BSTRC4-[0.4-3/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-12/0.5]-[F,T] |
BSTRC4-[0.4-3/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
BSTRC6-[0.4-5/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,T] |
BSTRC6-[0.4-5/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
BSTRC8-[0.4-7/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[0.5-28/0.5]-[F,T] |
BSTRC8-[0.4-7/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
BSTRC10-[0.4-9/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[0.5-35/0.5]-[F,T] |
BSTRC10-[0.4-9/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
BSTRC12-[0.4-11/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[0.5-36/0.5]-[F,T] |
BSTRC12-[0.4-11/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
BSTRC16-[0.4-15/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[0.5-48/0.5]-[F,T] |
BSTRC16-[0.4-15/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
LS-BSTRC3-[0.4-2/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[0.5-8/0.5]-[F,T] |
LS-BSTRC3-[0.4-2/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-MAX-[F,T] |
LS-BSTRC4-[0.4-3/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-12/0.5]-[F,T] |
LS-BSTRC4-[0.4-3/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-MAX-[F,T] |
LS-BSTRC6-[0.4-5/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,T] |
LS-BSTRC6-[0.4-5/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-MAX-[F,T] |
LS-BSTRC8-[0.4-7/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[0.5-28/0.5]-[F,T] |
LS-BSTRC8-[0.4-7/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-MAX-[F,T] |
LS-BSTRC10-[0.4-9/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[0.5-35/0.5]-[F,T] |
LS-BSTRC10-[0.4-9/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-MAX-[F,T] |
LS-BSTRC12-[0.4-11/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[0.5-36/0.5]-[F,T] |
LS-BSTRC12-[0.4-11/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-MAX-[F,T] |
LS-STREM3-[0.4-2/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[0.5-8/0.5]-[F,T] |
LS-STREM3-[0.4-2/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-MAX-[F,T] |
LS-STREM4-[0.4-3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-12/0.5]-[F,T] |
LS-STREM4-[0.4-3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-MAX-[F,T] |
LS-STREM6-[0.4-5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,T] |
LS-STREM6-[0.4-5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-MAX-[F,T] |
LS-STREM8-[0.4-7/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[0.5-28/0.5]-[F,T] |
LS-STREM8-[0.4-7/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-MAX-[F,T] |
LS-STREM10-[0.4-9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[0.5-35/0.5]-[F,T] |
LS-STREM10-[0.4-9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-MAX-[F,T] |
LS-STREM12-[0.4-11/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[0.5-36/0.5]-[F,T] |
LS-STREM12-[0.4-11/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-MAX-[F,T] |
STREM3-[0.4-2/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[0.5-8/0.5]-[F,T] |
STREM3-[0.4-2/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
STREM4-[0.4-3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-12/0.1]-[F,T] |
STREM4-[0.4-3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
STREM6-[0.4-5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,T] |
STREM6-[0.4-5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
STREM8-[0.4-7/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[0.5-28/0.5]-[F,T] |
STREM8-[0.4-7/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
STREM10-[0.4-9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[0.5-35/0.5]-[F,T] |
STREM10-[0.4-9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
STREM12-[0.4-11/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[0.5-36/0.5]-[F,T] |
STREM12-[0.4-11/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
STREM16-[0.4-15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[0.5-48/0.5]-[F,T] |
STREM16-[0.4-15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[1D,2D,3D,4D,FD,MAX]-[F,T] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | มุม เดียว (θ) (°) | มุม เดียว (θ) (') | 1D | 2D | 3D | 4D | ความยาว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง | FD | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | รัศมี (R) (มิลลิเมตร) | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 2 | 0.5 ~ 8 | 0.1 ~ 0.9 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 2 | - | 0.1 ~ 0.9 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 3 | 0.5 ~ 12 | 0.1 ~ 1.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 3 | - | 0.1 ~ 1.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 5 | 0.5 ~ 20 | 0.1 ~ 2.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 5 | - | 0.1 ~ 2.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 7 | 0.5 ~ 28 | 0.1 ~ 3.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 7 | - | 0.1 ~ 3.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 9 | 0.5 ~ 35 | 0.1 ~ 4.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 9 | - | 0.1 ~ 4.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 11 | 0.5 ~ 36 | 0.1 ~ 5.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 11 | - | 0.1 ~ 5.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 15 | 0.5 ~ 48 | 0.1 ~ 7.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 15 | - | 0.1 ~ 7.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 60 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 2 | 0.5 ~ 8 | 0.1 ~ 0.9 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 60 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 2 | - | 0.1 ~ 0.9 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 80 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 3 | 0.5 ~ 12 | 0.1 ~ 1.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 80 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 3 | - | 0.1 ~ 1.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 5 | 0.5 ~ 20 | 0.1 ~ 2.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 5 | - | 0.1 ~ 2.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 7 | 0.5 ~ 28 | 0.1 ~ 3.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 7 | - | 0.1 ~ 3.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 9 | 0.5 ~ 35 | 0.1 ~ 4.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 9 | - | 0.1 ~ 4.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 11 | 0.5 ~ 36 | 0.1 ~ 5.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | เจาะรูบอส | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 11 | - | 0.1 ~ 5.4 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 2 | 0.5 ~ 8 | 0.1 ~ 0.9 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 2 | - | 0.1 ~ 0.9 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 3 | 0.5 ~ 12 | 0.1 ~ 1.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 3 | - | 0.1 ~ 1.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 5 | 0.5 ~ 20 | 0.1 ~ 2.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 5 | - | 0.1 ~ 2.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 7 | 0.5 ~ 28 | 0.1 ~ 3.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 7 | - | 0.1 ~ 3.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 9 | 0.5 ~ 35 | 0.1 ~ 4.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 9 | - | 0.1 ~ 4.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 11 | 0.5 ~ 36 | 0.1 ~ 5.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 11 | - | 0.1 ~ 5.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 2 | 0.5 ~ 8 | 0.1 ~ 0.9 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 40 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 2 | - | 0.1 ~ 0.9 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 3 | 0.5 ~ 12 | 0.1 ~ 1.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 50 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 3 | - | 0.1 ~ 1.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 5 | 0.5 ~ 20 | 0.1 ~ 2.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 5 | - | 0.1 ~ 2.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 7 | 0.5 ~ 28 | 0.1 ~ 3.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 7 | - | 0.1 ~ 3.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 9 | 0.5 ~ 35 | 0.1 ~ 4.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 9 | - | 0.1 ~ 4.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 11 | 0.5 ~ 36 | 0.1 ~ 5.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 11 | - | 0.1 ~ 5.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | - | 0.4 ~ 15 | 0.5 ~ 48 | 0.1 ~ 7.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | แม็กซ์ | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | FD | 0.4 ~ 15 | - | 0.1 ~ 7.4 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี |
กำลังโหลด …
[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D 0.005 mm การเพิ่มขึ้น ชื่อ | มุม เดียว θ ° - ' 1' การกำหนดที่เพิ่มขึ้น | รัศมี R 0.01 mm การเพิ่มขึ้น ชื่อ | ความยาวฟัน * ℓ 0.5 mm การกำหนดส่วนเพิ่ม | ใบมีดลบคม ด้านล่าง รูปทรง (ตัวเลือก) | ความยาวโดยรวม L | |||
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | |||||||||
ช่วงที่ระบุ | ℓ สูงสุด | BSTRC | LS-BSTRC | ||||||
BSTRC LS-BSTRC (ก้านยาว) | 3 | 0.400 to 2.000 | 0°15' ~ 30°0' | 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 | (1)0.5 ≤ ℓ ≤ D x 4 และ (2) ℓ ≤ ℓ สูงสุด (ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านขวา) และ ![]() | 8.0 | T (จาน) F (แบน) รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง >>ป. 608 | 40 | 60 |
4 | 0.400 to 3.000 | 12.0 | 50 | 80 | |||||
6 | 0.400 to 5.000 | 20.0 | 60 | 90 | |||||
8 | 0.400 to 7.000 | 28.0 | 60 | 90 | |||||
10 | 0.400 to 9.000 | 35.0 | 80 | 120 | |||||
12 | 0.400 to 11.000 | 36.0 | 80 | 120 | |||||
16 | 0.400 to 15.000 | 48.0 | 100 | - |
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D 0.01 mm การเพิ่มขึ้น ชื่อ | มุม เดียว θ ° - ' 1' การกำหนดที่เพิ่มขึ้น | รัศมี R 0.01 mm การเพิ่มขึ้น ชื่อ | ความยาวฟัน * ℓ 0.5 mm การกำหนดส่วนเพิ่ม | ใบมีดลบคม ด้านล่าง รูปทรง (ตัวเลือก) | ความยาวโดยรวม L | |||
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | |||||||||
ช่วงที่ระบุ | ℓ สูงสุด | STREM | LS-STREM | ||||||
STREM LS-STREM (ก้านยาว) | 3 | 0.40 to 2.00 | 0°15' ~ 30°0' | 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 | (1)0.5 ≤ ℓ ≤ D x 4 และ (2) ℓ ≤ ℓ สูงสุด (ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านขวา) และ ![]() | 8.0 | T (จาน) F (แบน) รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง >>ป. 608 | 40 | 60 |
4 | 0.40 to 3.00 | 12.0 | 50 | 80 | |||||
6 | 0.40 to 5.00 | 20.0 | 60 | 90 | |||||
8 | 0.40 to 7.00 | 28.0 | 60 | 90 | |||||
10 | 0.40 to 9.00 | 35.0 | 80 | 120 | |||||
12 | 0.40 to 11.00 | 36.0 | 80 | 120 | |||||
16 | 0.40 to 15.00 | 48.0 | 100 | - |
* ระบุℓเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมด (1), (2), (3)
* ขึ้นอยู่กับขนาดของℓ มุม ไล่ระดับทั้งหมดอาจเป็นความยาว ใบมีดลบคม
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง