(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คมลบคมคอ รูปทรง เทเปอร์หัวบอล เรียวชนิด R สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
LS-STBCMEM4-[0.5-1.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-10/0.5]-[0.5-1.7/0.1] |
LS-STBCMEM6-[0.5-2.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-18/0.5]-[0.5-2.7/0.1] |
LS-STBCMEM8-[0.5-3.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-26/0.5]-[0.5-3.7/0.1] |
LS-STBCMEM10-[0.5-4.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-34/0.5]-[0.5-4.7/0.1] |
LS-STBCMEM12-[0.5-5.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-36/0.5]-[0.5-5.7/0.1] |
STBCMEM4-[0.5-1.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-10/0.5]-[0.5-1.7/0.1] |
STBCMEM4-[0.5-1.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-1.7/0.1] |
STBCMEM6-[0.5-2.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-18/0.5]-[0.5-2.7/0.1] |
STBCMEM6-[0.5-2.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-2.7/0.1] |
STBCMEM8-[0.5-3.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-26/0.5]-[0.5-3.7/0.1] |
STBCMEM8-[0.5-3.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-3.7/0.1] |
STBCMEM10-[0.5-4.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-34/0.5]-[0.5-4.7/0.1] |
STBCMEM10-[0.5-4.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-4.7/0.1] |
STBCMEM12-[0.5-5.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-36/0.5]-[0.5-5.7/0.1] |
STBCMEM12-[0.5-5.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-5.7/0.1] |
STBCMEM16-[0.5-7.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.5-48/0.5]-[0.5-7.7/0.1] |
STBCMEM16-[0.5-7.25/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-7.7/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | มุม เดียว (θ) (°) | มุม เดียว (θ) (') | 1D | 2D | 3D | 4D | ความกว้าง ใบมีดลบคม การทําแชมเฟอร์ (ซม.) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ปลาย (R) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 80 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | 0.5 ~ 1.7 | 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 1.25 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 18 | 0.5 ~ 2.25 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | 0.5 ~ 3.7 | 0.5 ~ 26 | 0.5 ~ 3.25 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | 0.5 ~ 4.7 | 0.5 ~ 34 | 0.5 ~ 4.25 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | 0.5 ~ 5.7 | 0.5 ~ 36 | 0.5 ~ 5.25 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | 0.5 ~ 1.7 | 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 1.25 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.5 ~ 1.7 | - | 0.5 ~ 1.25 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 18 | 0.5 ~ 2.25 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.5 ~ 2.7 | - | 0.5 ~ 2.25 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | 0.5 ~ 3.7 | 0.5 ~ 26 | 0.5 ~ 3.25 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.5 ~ 3.7 | - | 0.5 ~ 3.25 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | 0.5 ~ 4.7 | 0.5 ~ 34 | 0.5 ~ 4.25 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.5 ~ 4.7 | - | 0.5 ~ 4.25 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | 0.5 ~ 5.7 | 0.5 ~ 36 | 0.5 ~ 5.25 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.5 ~ 5.7 | - | 0.5 ~ 5.25 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | 0.5 ~ 7.7 | 0.5 ~ 48 | 0.5 ~ 7.25 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.5 ~ 7.7 | - | 0.5 ~ 7.25 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
STBCMEM / LS-STBCMEM (ก้านยาว)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | ปลาย R การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | มุม เดียว θ ° - ' 1' การกำหนดที่เพิ่มขึ้น | ความยาวฟัน * ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | ใบมีดแชมเฟอร์ กว้าง * ซม การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D | ส่วน ใบมีดลบคม ℓ1 | ความยาวโดยรวม L | ||
ช่วงที่ระบุ | ℓ สูงสุด | STBCMEM | LS-STBCMEM | ||||||
4 | 0.50 to 1.25 | 0°15' ~ 30°0' | (1)0.5 ≤ ℓ ≤ D x 4 และ (2) ℓ≤ℓ สูงสุด (ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านขวา) และ | 10.0 | 0.5 ≤ CM ≤ * | D = R x 2 x cosθ | ℓ1 = ℓ + CM | 50 | 80 |
6 | 0.50 to 2.25 | 18.0 | 60 | 90 | |||||
8 | 0.50 to 3.25 | 26.0 | 60 | 90 | |||||
10 | 0.50 to 4.25 | 34.0 | 80 | 120 | |||||
12 | 0.50 to 5.25 | 36.0 | 80 | 120 | |||||
16 | 0.50 to 7.25 | 48.0 | 100 | - |
* ระบุℓเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมด (1), (2), (3)
* ขึ้นอยู่กับขนาดของℓ มุม ไล่ระดับทั้งหมดอาจเป็นความยาว ใบมีดลบคม ความกว้างใบมีดลบมุมสูงสุด CM (สูงสุด) = (d - D - tanθ x ℓ x 2)/ 2
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(มิลลิเมตร) | R x 2 x cosθ | ส่วนที่ตัดℓ1(มิลลิเมตร) | ℓ1 = ℓ + CM |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง