(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิด มุมโค้งภายใน ของคอ รูปทรง เทเปอร์หัวบอล ที่ช่วยให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
STBCREM4-[0.5-1.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1-8/0.5]-[0.1-2/0.01] |
STBCREM6-[0.5-2.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1-10/0.5]-[0.1-2/0.01] |
STBCREM8-[0.5-3.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[1-12/0.5]-[0.1-2/0.01] |
STBCREM10-[0.5-4.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[2-14/0.5]-[0.1-2/0.01] |
STBCREM12-[0.5-5.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[2-16/0.5]-[0.1-2/0.01] |
STBCREM16-[0.5-7.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[3-20/0.5]-[0.1-2/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | มุม เดียว (θ) (°) | มุม เดียว (θ) (') | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | อินนาร์อาร์ (CR) (มิลลิเมตร) | ปลาย (R) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 ~ 8 | 0.1 ~ 2 | 0.5 ~ 1.5 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 ~ 10 | 0.1 ~ 2 | 0.5 ~ 2.5 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 ~ 12 | 0.1 ~ 2 | 0.5 ~ 3.5 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 2 ~ 14 | 0.1 ~ 2 | 0.5 ~ 4.5 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 2 ~ 16 | 0.1 ~ 2 | 0.5 ~ 5.5 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 3 ~ 20 | 0.1 ~ 2 | 0.5 ~ 7.5 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ปลาย * R การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | มุม เดียว θ ° - ' 1' การกำหนดที่เพิ่มขึ้น | ความยาวของใบมีด ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | เส้นโค้งด้านใน CR การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D | ความยาวโดยรวม L | |
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | |||||||
STBCREM | 4 | 0.50 to 1.50 | 0°15' ~ 30°0' | 1.0 to 8.0 | 0.10 ≤ CR ≤ 2.00 | D = R x 2 x cosθ | 50 |
6 | 0.50 to 2.50 | 1.0 to 10.0 | 60 | ||||
8 | 0.50 to 3.50 | 1.0 to 12.0 | 60 | ||||
10 | 0.50 to 4.50 | 2.0 to 14.0 | 80 | ||||
12 | 0.50 to 5.50 | 2.0 to 16.0 | 80 | ||||
16 | 0.50 to 7.50 | 3.0 to 20.0 | 100 |
* โปรดทราบว่าอาจไม่มี ปลาย (R) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด
ความยาวคมกัดสูงสุด ℓ (สูงสุด) = (dD-2 CR)/ 2 / tanθ
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(มิลลิเมตร) | R x 2 x cosθ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง