(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิด ทรงเรียว ด้านหลังพร้อม รูปทรง เข้ามุม Need TS to check สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
BSCARM4-[3.01-4/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.9/0.01]-[2-15/0.5]-[F,T] |
BSCARM6-[3.01-6/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,T] |
BSCARM8-[4.01-8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,T] |
BSCARM10-[6.01-10/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,T] |
BSCARM12-[8.01-12/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,T] |
BSCARM16-[10.01-16/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-7.9/0.01]-[8-48/0.5]-[F,T] |
LS-BSCARM4-[3.01-4/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.9/0.01]-[2-15/0.5]-[F,T] |
LS-BSCARM6-[3.01-6/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,T] |
LS-BSCARM8-[4.01-8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,T] |
LS-BSCARM10-[6.01-10/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,T] |
LS-BSCARM12-[8.01-12/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,T] |
LS-SCARM4-[3.01-4/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.9/0.01]-[2-15/0.5]-[F,T] |
LS-SCARM6-[3.01-6/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,T] |
LS-SCARM8-[4.01-8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,T] |
LS-SCARM10-[6.01-10/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,T] |
LS-SCARM12-[8.01-12/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,T] |
SCARM4-[3.01-4/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.9/0.01]-[2-15/0.5]-[F,T] |
SCARM6-[3.01-6/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-2.9/0.01]-[3-24/0.5]-[F,T] |
SCARM8-[4.01-8/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-3.9/0.01]-[4-28/0.5]-[F,T] |
SCARM10-[6.01-10/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-4.9/0.01]-[5-35/0.5]-[F,T] |
SCARM12-[8.01-12/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-5.9/0.01]-[6-36/0.5]-[F,T] |
SCARM16-[10.01-16/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-7.9/0.01]-[8-48/0.5]-[F,T] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | เข้ามุม Need TS to check (มุม)(θ) (°) | เข้ามุม Need TS to check (มุม)(θ) (') | ความกว้างเชิงมุม (D1) (มิลลิเมตร) | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 4 | 2 ~ 15 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 2.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 6 | 3 ~ 24 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 3.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 4.01 ~ 8 | 4 ~ 28 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 4.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 6.01 ~ 10 | 5 ~ 35 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 5.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 8.01 ~ 12 | 6 ~ 36 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 7.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 10.01 ~ 16 | 8 ~ 48 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 80 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 4 | 2 ~ 15 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 2.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 6 | 3 ~ 24 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 3.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 4.01 ~ 8 | 4 ~ 28 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 4.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 6.01 ~ 10 | 5 ~ 35 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | เจาะรูบอส | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 5.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 8.01 ~ 12 | 6 ~ 36 | สำหรับการเจาะรูเจ้านาย | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 4 | 2 ~ 15 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 2.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 6 | 3 ~ 24 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 3.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 4.01 ~ 8 | 4 ~ 28 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 4.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 6.01 ~ 10 | 5 ~ 35 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 5.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 8.01 ~ 12 | 6 ~ 36 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 4 | 2 ~ 15 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 2.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 3.01 ~ 6 | 3 ~ 24 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 3.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 4.01 ~ 8 | 4 ~ 28 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 4.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 6.01 ~ 10 | 5 ~ 35 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 5.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 8.01 ~ 12 | 6 ~ 36 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | การประมวลผลด้านข้าง / ร่อง | 5 ~ 85 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 7.9 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 10.01 ~ 16 | 8 ~ 48 | สำหรับงานกัดร่อง รัศมี |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | เข้ามุม Need TS to check ( มุม เดียว) θ ° - ' 1' การกำหนดที่เพิ่มขึ้น | ความกว้างเชิงมุม D1 การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | ความยาวของใบมีด ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.5 มม. | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง (ตัวเลือก) | ความยาวโดยรวม L | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | ||||||||
BSCARM | LS-BSCARM | |||||||
SCARM | LS-SCARM | |||||||
BSCARM LS-BSCARM (ก้านยาว) SCARM LS-SCARM (ก้านยาว) | 4 | 3.01 or more 4.00 | 5° 0' ~ 85° 0' | 0.10 ≤ D1 ≤ (D - 0.2) / 2 | 2.0 to 15.0 | T (จาน) F (แบน) รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง >ป. 608 | 50 | 80 |
6 | 3.01 or more 6.00 | 3.0 to 24.0 | 60 | 90 | ||||
8 | 4.01 or more 8.00 | 4.0 to 28.0 | 60 | 90 | ||||
10 | 6.01 to 10.00 | 5.0 to 35.0 | 80 | 120 | ||||
12 | 8.01 to 12.00 | 6.0 to 36.0 | 80 | 120 | ||||
16 | 10.01 to 16.00 | 8.0 to 48.0 | 100 | - |
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง