1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ AS 2 ฟัน / สั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • AS
  • 2 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 935.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความยาวร่องฟันสั้น ชนิด 2 ร่อง ที่มีรัศมีคมตัด
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ AS  2 ฟัน / สั้น: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
ASPM-CR-EM2S6-R0.5
ASPM-CR-EM2S6-R1
ASPM-CR-EM2S8-R0.5
ASPM-CR-EM2S8-R1
ASPM-CR-EM2S10-R0.5
ASPM-CR-EM2S10-R1
ASPM-CR-EM2S10-R2
ASPM-CR-EM2S10-R3
ASPM-CR-EM2S12-R0.5
ASPM-CR-EM2S12-R1
ASPM-CR-EM2S12-R2
ASPM-CR-EM2S12-R3
ASPM-CR-EM2S16-R1
ASPM-CR-EM2S16-R2
ASPM-CR-EM2S16-R3
ASPM-CR-EM2S20-R1
ASPM-CR-EM2S20-R2
ASPM-CR-EM2S20-R3
ASPM-CR-EM2S25-R3
ASPM-CR-EM2S25-R5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวขลุ่ย (l)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ)
(ระดับ)

฿ 973.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 60.51260815°

฿ 935.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 611260815°

฿ 1,065.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 80.514601015°

฿ 1,023.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8114601015°

฿ 1,103.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 100.5187010-

฿ 1,103.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 101187010-

฿ 1,161.29

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102187010-

฿ 1,148.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 103187010-

฿ 1,366.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 120.5228012-

฿ 1,366.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 121228012-

฿ 1,422.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 122228012-

฿ 1,422.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 123228012-

฿ 2,098.06

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 161309516-

฿ 2,098.06

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 162309516-

฿ 2,098.06

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 163309516-

฿ 3,224.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2013811020-

฿ 3,098.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2023811020-

฿ 3,098.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2033811020-

฿ 4,264.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2535012025-

฿ 4,264.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2555012025-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ AS  2 ฟัน / สั้น: ภาพที่เกี่ยวข้อง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสรุ่น รัศมี
R
(การเลือก)
ความยาวฟันฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
มุมใต้คอ
θ
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ASPM-CR-EM2S60.5 1126015°8
80.5 1146015°10
100.5 1 2 3187010
120.5 1 2 3228012
161 2 3309516
201 2 33811020
252 3 55012025
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2 ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุม บิด (θ)(ระดับ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40° )