1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TiCN เคลือบผง ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด 4 ร่อง ปกติ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TiCN
  • 4 ขลุ่ย
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 450.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผงเหล็กไฮสปีด หยาบความยาวร่องปกติ 4 ร่อง ที่คาดหวังได้ถึง ความทนทาน
· การเคลือบผิว ที่มี ความสามารถหล่อลื่น ที่ดีเยี่ยมมีประสิทธิภาพสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบเปียกและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ความเร็วตัด 40 ม./นาที หรือน้อยกว่า
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบ TiCN แบบผง 4 ร่อง ปกติ:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เหล็กกล้าทั่วไป
(S45C~S55C,SS400,SCM)

ผ่านการอบด้วยความร้อน
เหล็กกล้า
(NAK55,NAK80,HPM1)

 ความแข็งสูง
เหล็กกล้า
(SKD,SKS,SKH51,DC53)

สแตนเลส
เหล็กกล้า
(SUS303,SUS304) 

เหล็กหล่อ
(FC,FCD)

อะลูมิเนียม
โลหะผสม

ทองแดง
โลหะผสม

สีทา, น้ำมันชักเงา

เรซิ่น

Up to 40HRC

Up to 40HRC

Up to 45HRC

Up to 55HRC

Up to 60HRC

Up to 65HRC

Up to 35HRC

    

  

◎ = เหมาะสมที่สุด○ = เหมาะสม

รหัสสินค้า
VPM-EM4R3
VPM-EM4R4
VPM-EM4R5
VPM-EM4R6
VPM-EM4R7
VPM-EM4R8
VPM-EM4R9
VPM-EM4R10
VPM-EM4R11
VPM-EM4R12
VPM-EM4R13
VPM-EM4R14
VPM-EM4R15
VPM-EM4R16
VPM-EM4R18
VPM-EM4R19
VPM-EM4R20
VPM-EM4R22
VPM-EM4R25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (θ)

฿ 450.39

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1031265515°

฿ 450.39

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -41565715°

฿ 486.79

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -51966315°

฿ 486.79

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10619663-

฿ 663.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -728107815°

฿ 657.08

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -828107815°

฿ 697.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -934108415°

฿ 687.61

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010341084-

฿ 967.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -1140129715°

฿ 927.48

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012401297-

฿ 1,366.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -13401297-

฿ 1,286.26

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -14401297-

฿ 1,392.83

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -154812108-

฿ 1,440.10

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -164816108-

฿ 1,814.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -184816108-

฿ 2,223.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -19562012215°

฿ 2,038.74

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -205620122-

฿ 2,591.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -225620122-

฿ 3,432.26

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -256825144-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลฉากเหล็กกล้าเหล็กกล้าไฮสปีด เคลือบ TiCN แบบผง 4 ร่อง ปกติ:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
VPM-EM4R

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความยาวร่องฟันคมตัด
ความยาวโดยรวม
L
มุมใต้คอ
θ
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D

3

12

55

15°

6

4

15

57

15°

6

5

19

63

15°

6

6

19

63

6

7

28

78

15°

10

8

28

78

15°

10

9

34

84

15°

10

10

34

84

10

11

40

97

15°

12

12

40

97

12

13

40

97

12

14

40

97

12

15

48

108

12

16

48

108

16

18

48

108

16

19

56

122

15°

20

20

56

122

20

22

56

122

20

25

68

144

25


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทของขลุ่ย แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 4
ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ การเคลือบผิว TiCN
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่ ความเผื่อ(มิลลิเมตร) 0 to -0.02