1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีเคลือบคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์ 3 ร่อง เกลียว 45 ° รุ่นก้านยาว (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้า ความแข็ง สูง
  • 3 ขลุ่ย
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,179.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดแข็ง และความคมของการตัดสูงเกิดขึ้นได้จากการผสมผสานระหว่างรัศมี ใบมีดลบคม มีดลบ เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ที่เหมาะสม และ มุมเอียงของฟันเกลียว 45° ทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยอัตราป้อนสูง
· ชนิด ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) เหมาะสำหรับการกัดร่องลึกของหลุมลึก ฯลฯ
· ชนิดอเนกประสงค์ที่สามารถใช้สำหรับการแกะสลัก, พื้นผิวด้านข้าง, R, หยาบ และ การขัดเงา กลาง
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ชุด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีเคลือบคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์ 3 ร่อง เกลียว 45 ° / สั้น รุ่นก้านยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-CRLN-HFEM3S4-R1-28
TSC-CRLN-HFEM3S6-R1.5-30
TSC-CRLN-HFEM3S6-R1.5-42
TSC-CRLN-HFEM3S8-R2-40
TSC-CRLN-HFEM3S8-R2-56
TSC-CRLN-HFEM3S10-R2-50
TSC-CRLN-HFEM3S10-R2-70
TSC-CRLN-HFEM3S10-R2-90
TSC-CRLN-HFEM3S12-R2-60
TSC-CRLN-HFEM3S12-R2-84
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
รูป ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,179.35

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 418704282813.8

฿ 2,348.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 61.512806303025.8

฿ 2,566.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 61.512906424225.8

฿ 2,861.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8216858404027.7

฿ 3,391.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 82161008565627.7

฿ 3,804.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1022010010505029.7

฿ 4,480.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1022012010707029.7

฿ 4,452.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1022014010909029.7

฿ 4,877.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12224110126060211.7

฿ 6,005.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12224135128484211.7

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ชุด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีเคลือบคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์ 3 ร่อง เกลียว 45 ° / สั้น รุ่นก้านยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น       ความยาวขลุ่ย
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
d1
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
รัศมี
R
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ
ℓ1
TSC-CRLN-HFEM3S 4 1 28 8 3.8 70 4 1
6 1.5 30 12 5.8 80 6 2
6 1.5 42 12 5.8 90 6 2
8 2 40 16 7.7 85 8 2
8 2 56 16 7.7 100 8 2
10 2 50 20 9.7 100 10 2
10 2 70 20 9.7 120 10 2
10 2 90 20 9.7 140 10 2
12 2 60 24 11.7 110 12 2
12 2 84 24 11.7 135 12 2


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ใหม่ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปมากยิ่งขึ้นทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
การรวมกันของรัศมีกับฟลูตเชิงลบความหนาแกนกลางที่เหมาะสมและการบิดแบบ 45 °ทำให้ได้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนื่องจากความแข็งแกร่งความคมชัดสูงและอัตราการป้อนสูง
รุ่นก้านยาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องลึกเช่นกระเป๋าลึก
รุ่น สากลที่สามารถใช้งานได้ทุกอย่างตั้งแต่การแกะสลักไปจนถึง พื้นผิว ด้านข้างการโค้งการ หยาบ และการตกแต่งขนาดกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide))
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.015 การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์