1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดคาร์ไบด์หัวบอลด้ามยาว XAL Series, 2 ร่อง / ปลายทู่ , รุ่นด้ามยาว (รหัสสินค้า)

END MILL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • XAL
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 2 ขลุ่ย
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีการเพิ่มสเปคจำนวนมากใน XAL series ที่สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางสำหรับทุกอย่าง ตั้งแต่เหล็กกล้าทั่วไปจนกระทั่งทองแดง

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลก้านยาวคาร์ไบด์ 2 ร่อง ซีรีส์ XAL / รุ่นก้านยาว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
XAL-BEM2LB3-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด R
(มิลลิเมตร)
รุ่น วัสดุชิ้นงาน ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
การเคลือบผิว ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
การแปรรูปใช้งาน การจำแนกสินค้าคงคลัง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ความพร้อมของแรงบิด รูป ความยาวใต้คอ (θ)
(ระดับ)
ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 '
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° 30 '
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 °
(มิลลิเมตร)

฿ 712.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -3หัวบอลคอยาวเหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[◎] / เรซิ่น[○]62สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )70256-0.007 ถึง +0.003พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Grooveสต็อก ผลิตภัณฑ์6ที่รวมอยู่2-5.85โดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวน

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลก้านยาวคาร์ไบด์ 2 ร่อง ซีรีส์ XAL / รุ่นก้านยาว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น
XAL-BEM2LB 

ปลาย
R
ความยาวใต้คอ
ℓ1
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
d
ความยาวขลุ่ย
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
d1
ความยาวรวม
L
ภายใต้ มุม คอ
θ
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน รูป
30' 1° 30'
0.05 0.2 - 4 0.07 0.085 50 10° 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 1
0.3 0.31 0.32 0.33 0.35 0.37 1
0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 0.63 1
0.1 0.3 - 4 0.15 0.18 50 10° 0.31 0.32 0.33 0.35 0.37 1
0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 0.63 1
0.75 0.78 0.81 0.84 0.88 0.94 1
1 1.04 1.08 1.13 1.17 1.26 1
1.25 1.30 1.36 1.41 1.47 1.58 1
1.5 1.56 1.63 1.69 1.76 1.89 1
2 2.08 2.17 2.26 2.35 2.52 1
2.5 2.61 2.72 2.83 2.94 3.16 1
3 3.13 3.26 3.39 3.52 3.79 1
0.15 0.5 - 4 0.2 0.28 50 10° 0.52 0.54 0.56 0.58 0.63 1
0.6 0.62 0.65 0.67 0.70 0.75 1
1 1.04 1.08 1.13 1.17 1.26 1
1 6 6 15° 1.02 1.05 1.08 1.11 1.16 1
1.5 - 4 10° 1.56 1.63 1.69 1.76 1.89 1
2 2.08 2.17 2.26 2.35 2.52 1
2.5 2.61 2.72 2.83 2.94 3.16 1
3 3.13 3.26 3.39 3.52 3.79 1
4 4.17 4.35 4.52 4.70 5.05 1
5 5.22 5.44 5.66 5.88 6.32 1
0.2 0.5 - 4 0.3 0.37 50 10° 0.52 0.54 0.56 0.58 0.63 1
0.75 0.78 0.81 0.84 0.88 0.94 1
1 1.04 1.08 1.13 1.17 1.26 1
1 6 6 15° 1.02 1.05 1.08 1.11 1.16 1
1.5 - 4 10° 1.56 1.63 1.69 1.76 1.89 1
2 2.08 2.17 2.26 2.35 2.52 1
2.5 2.61 2.72 2.83 2.94 3.16 1
2 6 6 15° 2.05 2.11 2.16 2.22 2.33 1
3 - 4 10° 3.13 3.26 3.39 3.52 3.79 1
3.5 3.65 3.80 3.96 4.11 4.42 1
4 4.17 4.35 4.52 4.70 5.05 1
4.5 4.69 4.89 5.09 5.29 5.69 1
5 5.22 5.44 5.66 5.88 6.32 1
6 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
0.25 1 - 4 0.35 0.46 50 10° 1.04 1.08 1.13 1.17 1.26 1
1.5 1.56 1.63 1.69 1.76 1.89 1
1.5 6 6 15° 1.54 1.58 1.62 1.66 1.75 1
2 - 4 10° 2.08 2.17 2.26 2.35 2.52 1
2.5 2.61 2.72 2.83 2.94 3.16 1
3 3.13 3.26 3.39 3.52 3.79 1
4 4.17 4.35 4.52 4.70 5.05 1
5 5.22 5.44 5.66 5.88 6.32 1
6 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
7 7.30 7.61 7.92 8.23 8.85 1
8 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
10 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
0.3 1 - 4 0.45 0.56 50 10° 1.04 1.08 1.13 1.17 1.26 1
1.5 1.56 1.63 1.69 1.76 1.89 1
2 2.08 2.17 2.26 2.35 2.52 1
2 6 6 15° 2.05 2.11 2.16 2.22 2.33 1
2.5 - 4 10° 2.61 2.72 2.83 2.94 3.16 1
3 3.13 3.26 3.39 3.52 3.79 1
3 6 6 15° 3.08 3.16 3.25 3.33 3.50 1
3.5 - 4 10° 3.65 3.80 3.96 4.11 4.42 1
4 4.17 4.35 4.52 4.70 5.05 1
4.5 4.69 4.89 5.09 5.29 5.69 1
5 5.22 5.44 5.66 5.88 6.32 1
6 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
6 6 6 15° 6.16 6.33 6.50 6.67 7.00 1
6.5 - 4 10° 6.78 7.07 7.35 7.64 8.22 1
7 7.30 7.61 7.92 8.23 8.85 1
8 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
9 9.39 9.79 10.19 10.58 11.38 1
10 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
11 11.48 11.96 12.45 12.93 13.91 1
12 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
0.4 2 - 4 0.6 0.76 50 10° 2.08 2.17 2.26 2.35 2.52 1
3 3.13 3.26 3.39 3.52 3.79 1
4 4.17 4.35 4.52 4.70 5.05 1
5 5.22 5.44 5.66 5.88 6.32 1
6 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
7 7.30 7.61 7.92 8.23 8.85 1
8 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
9 9.39 9.79 10.19 10.58 11.38 1
10 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
12 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
0.5 2.5 - 4 0.75 0.95 50 10° 2.61 2.72 2.83 2.94 3.16 1
3 3.13 3.26 3.39 3.52 3.79 1
3 6 6 15° 3.08 3.16 3.25 3.33 3.50 1
4 - 4 10° 4.17 4.35 4.52 4.70 5.05 1
4 6 6 15° 4.11 4.22 4.33 4.44 4.67 1
5 - 4 10° 5.22 5.44 5.66 5.88 6.32 1
5 6 6 15° 5.14 5.28 5.42 5.56 5.84 1
6 - 4 10° 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
6 6 6 15° 6.16 6.33 6.50 6.67 7.00 1
7 - 4 10° 7.30 7.61 7.92 8.23 8.85 1
8 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
8 6 6 15° 8.22 8.44 8.67 8.89 9.34 1
9 - 4 10° 9.39 9.79 10.19 10.58 11.38 1
10 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
10 6 6 15° 10.28 10.56 10.84 11.12 11.68 1
12 - 4 10° 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
12 6 6 15° 12.33 12.67 13.00 13.34 14.01 1
14 - 4 10° 14.61 15.23 15.85 16.46 17.70 1
16 16.70 17.41 18.11 18.82 20.23 1
16 6 6 70 15° 16.44 16.89 17.34 17.79 18.68 1
18 - 4 70 10° 18.79 19.58 20.38 21.17 22.76 1
20 70 20.88 21.76 22.64 23.52 25.29 1
20 6 6 15° 20.56 21.12 21.68 22.24 23.36 1
22 - 4 10° 22.96 23.93 24.90 25.87 27.82 1
0.6 4 - 4 0.9 1.15 50 10° 4.17 4.35 4.52 4.70 5.05 1
6 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
6 6 6 15° 6.16 6.33 6.50 6.67 7.00 1
8 - 4 10° 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
10 - 4 10° 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
10 6 6 15° 10.28 10.56 10.84 11.12 11.68 1
12 - 4 10° 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
16 16.70 17.41 18.11 18.82 20.23 1
20 70 20.88 21.76 22.64 23.52 25.29 1
24 25.05 26.11 27.17 28.23 30.35 1
0.7 8 - 4 1 1.35 50 10° 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
12 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
16 16.70 17.41 18.11 18.82 20.23 1
0.75 3 - 4 1.1 1.45 50 10° 3.13 3.26 3.39 3.52 3.79 1
4 4.17 4.35 4.52 4.70 5.05 1
6 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
6 6 6 15° 6.16 6.33 6.50 6.67 7.00 1
8 - 4 10° 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
10 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
10 6 6 15° 10.28 10.56 10.84 11.12 11.68 1
12 - 4 10° 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
14 14.61 15.23 15.85 16.46 17.70 1
16 16.70 17.41 18.11 18.82 20.23 1
16 6 6 70 15° 16.44 16.89 17.34 17.79 18.68 1
18 - 4 10° 18.79 19.58 20.38 21.17 22.76 1
20 20.88 21.76 22.64 23.52 25.29 1
22 22.96 23.93 24.90 25.87 27.82 1
30 31.32 32.64 33.96 35.29 โดยไม่มีการรบกวน 1
0.8 8 - 4 1.2 1.55 50 10° 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
12 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
16 16.70 17.41 18.11 18.82 20.23 1
20 20.88 21.76 22.64 23.52 25.29 1
0.9 8 - 4 1.3 1.75 50 10° 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
12 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
16 16.70 17.41 18.11 18.82 20.23 1
20 20.88 21.76 22.64 23.52 25.29 1
1 3 - 4 1.5 1.95 50 10° 3.13 3.26 3.39 3.52 3.79 1
4 4.17 4.35 4.52 4.70 5.05 1
4 6 6 15° 4.11 4.22 4.33 4.44 4.67 1
6 - 4 10° 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
6 6 6 15° 6.16 6.33 6.50 6.67 7.00 1
8 - 4 10° 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
8 6 6 15° 8.22 8.44 8.67 8.89 9.34 1
10 - 4 10° 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
10 6 6 15° 10.28 10.56 10.84 11.12 11.68 1
12 - 4 10° 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
12 - 6 15° 12.33 12.67 13.00 13.34 14.01 1
14 - 4 10° 14.61 15.23 15.85 16.46 17.70 1
16 16.70 17.41 18.11 18.82 20.23 1
16 - 6 70 15° 16.44 16.89 17.34 17.79 18.68 1
18 - 4 10° 18.79 19.58 20.38 21.17 22.76 1
20 20.88 21.76 22.64 23.52 25.29 1
20 6 6 15° 20.56 21.12 21.68 22.24 23.36 1
22 - 4 10° 22.96 23.93 24.90 25.87 โดยไม่มีการรบกวน 1
25 26.10 27.20 28.30 29.40 โดยไม่มีการรบกวน 1
25 6 6 110 15° 25.70 26.40 27.10 27.80 29.20 1
30 - 4 70 10° 31.32 32.64 33.96 35.29 โดยไม่มีการรบกวน 1
30 6 6 110 15° 30.84 31.68 32.52 33.36 35.04 1
35 - 4 10° 36.54 38.08 39.62 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
35 6 6 15° 35.98 36.96 37.94 38.92 40.88 1
40 - 4 10° 41.76 43.52 45.29 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
40 6 6 15° 41.12 42.24 43.36 44.48 46.72 1
50 - 4 10° 52.20 54.40 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
1.25 8 - 4 2.3 2.4 50 10° 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
10 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
15 15.66 16.32 16.98 17.64 18.96 1
20 70 20.88 21.76 22.64 23.52 โดยไม่มีการรบกวน 1
25 26.10 27.20 28.30 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
30 31.32 32.64 33.96 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
35 36.54 38.08 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
1.5 6 - 6 2.4 2.9 50 10° 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
6 3 3 - โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 2
6 4 4 10° 6.26 6.52 6.79 7.05 7.58 1
8 - 6 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
10 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
12 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
14 14.61 15.23 15.85 16.46 17.70 1
15 15.66 16.32 16.98 17.64 18.96 1
16 70 16.70 17.41 18.11 18.82 20.23 1
20 20.88 21.76 22.64 23.52 25.29 1
25 26.10 27.20 28.30 29.40 31.61 1
30 31.32 32.64 33.96 35.29 37.93 1
35 36.54 38.08 39.62 41.17 โดยไม่มีการรบกวน 1
40 110 41.76 43.52 45.29 47.05 โดยไม่มีการรบกวน 1
50 52.20 54.40 56.61 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
1.75 10 - 6 2.8 3.35 50 10° 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
25 70 26.10 27.20 28.30 29.40 31.61 1
2 8 - 6 3 3.85 50 10° 8.35 8.70 9.05 9.41 10.11 1
8 4 4 - โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 2
10 - 6 10° 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
12 12.52 13.05 13.58 14.11 15.17 1
14 14.61 15.23 15.85 16.46 17.70 1
15 15.66 16.32 16.98 17.64 18.96 1
16 16.70 17.41 18.11 18.82 20.23 1
20 70 20.88 21.76 22.64 23.52 25.29 1
25 26.10 27.20 28.30 29.40 โดยไม่มีการรบกวน 1
30 31.32 32.64 33.96 35.29 โดยไม่มีการรบกวน 1
35 110 36.54 38.08 39.62 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
40 41.76 43.52 45.29 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
45 46.98 48.96 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
50 52.20 54.40 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
60 62.64 65.28 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
2.5 10 - 6 5 4.85 70 10° 10.44 10.88 11.32 11.76 12.64 1
15 15.66 16.32 16.98 17.64 โดยไม่มีการรบกวน 1
20 20.88 21.76 22.64 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
25 26.10 27.20 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
30 31.32 32.64 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
35 110 36.54 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
40 41.76 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
45 46.98 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
50 52.20 โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 1
3 20 - 6 6 5.85 70 - โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 2
25 - โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 2
30 - โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 2
40 110 - โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 2
50 - โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 2
60 - โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน โดยไม่มีการรบกวน 2

[! ] สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) ที่แสดงเป็นสีน้ำเงิน ต้องระบุส่วนปลาย (R) ความยาวใต้คอ (ℓ1) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)

ข้อมูลมากกว่านี้


การ การเคลือบผิว XAL พร้อมการ ความสามารถหล่อลื่น ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับงาน เหล็กกล้าทั่วไป ทองแดง และ งานอะลูมิเนียม ทั่วไป
ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) ช่วยหลีกเลี่ยงการรบกวนของ เครื่องมือ เมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในพื้นที่ลึก
ให้ การขัดเงา มีความหยาบ พื้นผิว ที่ดีมากหลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
[! ] ผิวเคลือบ XAL ไม่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า ไม่สามารถใช้กับชุดเครื่องมือรุ่นนำไฟฟ้าได้

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลก้านยาวคาร์ไบด์ 2 ร่อง ซีรีส์ XAL / รุ่นก้านยาว:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XAL-BEM2LB3-25 ในชุด ดอกกัดคาร์ไบด์หัวบอลด้ามยาว XAL Series, 2 ร่อง / ปลายทู่ , รุ่นด้ามยาว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XAL-BEM2LB0.1-0.3
XAL-BEM2LB0.1-0.5
XAL-BEM2LB0.1-0.75
XAL-BEM2LB3-30
XAL-BEM2LB3-35
XAL-BEM2LB3-40
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด R
(มิลลิเมตร)
รุ่น วัสดุชิ้นงาน ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
การเคลือบผิว ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
การแปรรูปใช้งาน การจำแนกสินค้าคงคลัง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ความพร้อมของแรงบิด รูป ความยาวใต้คอ (θ)
(ระดับ)
ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 '
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° 30 '
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 °
(มิลลิเมตร)

฿ 1,163.00

1 ชิ้น 3 วัน -0.1หัวบอลคอยาวเรซิ่น[◯] / ทองแดง[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎]0.152สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )500.34±0.005แกะสลัก / R-Groove / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้างสต็อก ผลิตภัณฑ์0.2ที่รวมอยู่110 °0.180.310.320.330.350.37

฿ 1,421.00

1 ชิ้น 3 วัน -0.1หัวบอลคอยาวเรซิ่น[◯] / ทองแดง[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎]0.152สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )500.54±0.005แกะสลัก / R-Groove / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้างสต็อก ผลิตภัณฑ์0.2ที่รวมอยู่110 °0.180.520.540.560.580.63

฿ 827.64

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -0.1หัวบอลคอยาวเรซิ่น[◯] / ทองแดง[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎]0.152สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )500.754±0.005แกะสลัก / R-Groove / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้างสต็อก ผลิตภัณฑ์0.2ที่รวมอยู่110 °0.180.780.810.840.880.94

฿ 789.00

1 ชิ้น 3 วัน -3หัวบอลคอยาวเรซิ่น[◯] / ทองแดง[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎]62สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )70306-0.007 ถึง +0.003แกะสลัก / R-Groove / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้างสต็อก ผลิตภัณฑ์6ที่รวมอยู่210 °5.85โดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวน

฿ 1,170.00

1 ชิ้น 3 วัน -3--8--110356---6---------

฿ 839.47

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -3หัวบอลคอยาวเรซิ่น[◯] / ทองแดง[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎]62สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ )110406-0.007 ถึง +0.003แกะสลัก / R-Groove / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้างสต็อก ผลิตภัณฑ์6ที่รวมอยู่2-5.85โดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวน