(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการเพิ่มสเปคจำนวนมากใน XAL series ที่สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางสำหรับทุกอย่าง ตั้งแต่เหล็กกล้าทั่วไปจนกระทั่งทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
XAL-BEM2LB0.15-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด R (มิลลิเมตร) | รุ่น | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | การเคลือบผิว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การแปรรูปใช้งาน | การจำแนกสินค้าคงคลัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความพร้อมของแรงบิด | รูป | ความยาวใต้คอ (θ) (ระดับ) | ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 820.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 0.15 | หัวบอลคอยาว | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[◎] / เรซิ่น[○] | 0.2 | 2 | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 50 | 1 | 4 | ±0.005 | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.3 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | 0.28 | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.26 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น
XAL-BEM2LB
ปลาย R |
ความยาวใต้คอ ℓ1 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 |
ความยาวรวม L |
ภายใต้ มุม คอ θ |
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน | รูป | ||||
30' | 1° | 1° 30' | 2° | 3° | |||||||||
0.05 | 0.2 | - | 4 | 0.07 | 0.085 | 50 | 10° | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 1 |
0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 1 | |||||||
0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 1 | |||||||
0.1 | 0.3 | - | 4 | 0.15 | 0.18 | 50 | 10° | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 1 |
0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 1 | |||||||
0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 1 | |||||||
1 | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.26 | 1 | |||||||
1.25 | 1.30 | 1.36 | 1.41 | 1.47 | 1.58 | 1 | |||||||
1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 1.76 | 1.89 | 1 | |||||||
2 | 2.08 | 2.17 | 2.26 | 2.35 | 2.52 | 1 | |||||||
2.5 | 2.61 | 2.72 | 2.83 | 2.94 | 3.16 | 1 | |||||||
3 | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | 1 | |||||||
0.15 | 0.5 | - | 4 | 0.2 | 0.28 | 50 | 10° | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 1 |
0.6 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | 1 | |||||||
1 | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.26 | 1 | |||||||
1 | 6 | 6 | 15° | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.16 | 1 | ||||
1.5 | - | 4 | 10° | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 1.76 | 1.89 | 1 | ||||
2 | 2.08 | 2.17 | 2.26 | 2.35 | 2.52 | 1 | |||||||
2.5 | 2.61 | 2.72 | 2.83 | 2.94 | 3.16 | 1 | |||||||
3 | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | 1 | |||||||
4 | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 | |||||||
5 | 5.22 | 5.44 | 5.66 | 5.88 | 6.32 | 1 | |||||||
0.2 | 0.5 | - | 4 | 0.3 | 0.37 | 50 | 10° | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 1 |
0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 1 | |||||||
1 | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.26 | 1 | |||||||
1 | 6 | 6 | 15° | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.16 | 1 | ||||
1.5 | - | 4 | 10° | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 1.76 | 1.89 | 1 | ||||
2 | 2.08 | 2.17 | 2.26 | 2.35 | 2.52 | 1 | |||||||
2.5 | 2.61 | 2.72 | 2.83 | 2.94 | 3.16 | 1 | |||||||
2 | 6 | 6 | 15° | 2.05 | 2.11 | 2.16 | 2.22 | 2.33 | 1 | ||||
3 | - | 4 | 10° | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | 1 | ||||
3.5 | 3.65 | 3.80 | 3.96 | 4.11 | 4.42 | 1 | |||||||
4 | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 | |||||||
4.5 | 4.69 | 4.89 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | 1 | |||||||
5 | 5.22 | 5.44 | 5.66 | 5.88 | 6.32 | 1 | |||||||
6 | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 | |||||||
0.25 | 1 | - | 4 | 0.35 | 0.46 | 50 | 10° | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.26 | 1 |
1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 1.76 | 1.89 | 1 | |||||||
1.5 | 6 | 6 | 15° | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.75 | 1 | ||||
2 | - | 4 | 10° | 2.08 | 2.17 | 2.26 | 2.35 | 2.52 | 1 | ||||
2.5 | 2.61 | 2.72 | 2.83 | 2.94 | 3.16 | 1 | |||||||
3 | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | 1 | |||||||
4 | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 | |||||||
5 | 5.22 | 5.44 | 5.66 | 5.88 | 6.32 | 1 | |||||||
6 | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 | |||||||
7 | 7.30 | 7.61 | 7.92 | 8.23 | 8.85 | 1 | |||||||
8 | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 | |||||||
10 | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | |||||||
0.3 | 1 | - | 4 | 0.45 | 0.56 | 50 | 10° | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.26 | 1 |
1.5 | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 1.76 | 1.89 | 1 | |||||||
2 | 2.08 | 2.17 | 2.26 | 2.35 | 2.52 | 1 | |||||||
2 | 6 | 6 | 15° | 2.05 | 2.11 | 2.16 | 2.22 | 2.33 | 1 | ||||
2.5 | - | 4 | 10° | 2.61 | 2.72 | 2.83 | 2.94 | 3.16 | 1 | ||||
3 | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | 1 | |||||||
3 | 6 | 6 | 15° | 3.08 | 3.16 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1 | ||||
3.5 | - | 4 | 10° | 3.65 | 3.80 | 3.96 | 4.11 | 4.42 | 1 | ||||
4 | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 | |||||||
4.5 | 4.69 | 4.89 | 5.09 | 5.29 | 5.69 | 1 | |||||||
5 | 5.22 | 5.44 | 5.66 | 5.88 | 6.32 | 1 | |||||||
6 | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 | |||||||
6 | 6 | 6 | 15° | 6.16 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 7.00 | 1 | ||||
6.5 | - | 4 | 10° | 6.78 | 7.07 | 7.35 | 7.64 | 8.22 | 1 | ||||
7 | 7.30 | 7.61 | 7.92 | 8.23 | 8.85 | 1 | |||||||
8 | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 | |||||||
9 | 9.39 | 9.79 | 10.19 | 10.58 | 11.38 | 1 | |||||||
10 | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | |||||||
11 | 11.48 | 11.96 | 12.45 | 12.93 | 13.91 | 1 | |||||||
12 | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | |||||||
0.4 | 2 | - | 4 | 0.6 | 0.76 | 50 | 10° | 2.08 | 2.17 | 2.26 | 2.35 | 2.52 | 1 |
3 | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | 1 | |||||||
4 | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 | |||||||
5 | 5.22 | 5.44 | 5.66 | 5.88 | 6.32 | 1 | |||||||
6 | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 | |||||||
7 | 7.30 | 7.61 | 7.92 | 8.23 | 8.85 | 1 | |||||||
8 | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 | |||||||
9 | 9.39 | 9.79 | 10.19 | 10.58 | 11.38 | 1 | |||||||
10 | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | |||||||
12 | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | |||||||
0.5 | 2.5 | - | 4 | 0.75 | 0.95 | 50 | 10° | 2.61 | 2.72 | 2.83 | 2.94 | 3.16 | 1 |
3 | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | 1 | |||||||
3 | 6 | 6 | 15° | 3.08 | 3.16 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1 | ||||
4 | - | 4 | 10° | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 | ||||
4 | 6 | 6 | 15° | 4.11 | 4.22 | 4.33 | 4.44 | 4.67 | 1 | ||||
5 | - | 4 | 10° | 5.22 | 5.44 | 5.66 | 5.88 | 6.32 | 1 | ||||
5 | 6 | 6 | 15° | 5.14 | 5.28 | 5.42 | 5.56 | 5.84 | 1 | ||||
6 | - | 4 | 10° | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 | ||||
6 | 6 | 6 | 15° | 6.16 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 7.00 | 1 | ||||
7 | - | 4 | 10° | 7.30 | 7.61 | 7.92 | 8.23 | 8.85 | 1 | ||||
8 | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 | |||||||
8 | 6 | 6 | 15° | 8.22 | 8.44 | 8.67 | 8.89 | 9.34 | 1 | ||||
9 | - | 4 | 10° | 9.39 | 9.79 | 10.19 | 10.58 | 11.38 | 1 | ||||
10 | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | |||||||
10 | 6 | 6 | 15° | 10.28 | 10.56 | 10.84 | 11.12 | 11.68 | 1 | ||||
12 | - | 4 | 10° | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | ||||
12 | 6 | 6 | 15° | 12.33 | 12.67 | 13.00 | 13.34 | 14.01 | 1 | ||||
14 | - | 4 | 10° | 14.61 | 15.23 | 15.85 | 16.46 | 17.70 | 1 | ||||
16 | 16.70 | 17.41 | 18.11 | 18.82 | 20.23 | 1 | |||||||
16 | 6 | 6 | 70 | 15° | 16.44 | 16.89 | 17.34 | 17.79 | 18.68 | 1 | |||
18 | - | 4 | 70 | 10° | 18.79 | 19.58 | 20.38 | 21.17 | 22.76 | 1 | |||
20 | 70 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | 25.29 | 1 | ||||||
20 | 6 | 6 | 15° | 20.56 | 21.12 | 21.68 | 22.24 | 23.36 | 1 | ||||
22 | - | 4 | 10° | 22.96 | 23.93 | 24.90 | 25.87 | 27.82 | 1 | ||||
0.6 | 4 | - | 4 | 0.9 | 1.15 | 50 | 10° | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 |
6 | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 | |||||||
6 | 6 | 6 | 15° | 6.16 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 7.00 | 1 | ||||
8 | - | 4 | 10° | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 | ||||
10 | - | 4 | 10° | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | ||||
10 | 6 | 6 | 15° | 10.28 | 10.56 | 10.84 | 11.12 | 11.68 | 1 | ||||
12 | - | 4 | 10° | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | ||||
16 | 16.70 | 17.41 | 18.11 | 18.82 | 20.23 | 1 | |||||||
20 | 70 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | 25.29 | 1 | ||||||
24 | 25.05 | 26.11 | 27.17 | 28.23 | 30.35 | 1 | |||||||
0.7 | 8 | - | 4 | 1 | 1.35 | 50 | 10° | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 |
12 | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | |||||||
16 | 16.70 | 17.41 | 18.11 | 18.82 | 20.23 | 1 | |||||||
0.75 | 3 | - | 4 | 1.1 | 1.45 | 50 | 10° | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | 1 |
4 | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 | |||||||
6 | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 | |||||||
6 | 6 | 6 | 15° | 6.16 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 7.00 | 1 | ||||
8 | - | 4 | 10° | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 | ||||
10 | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | |||||||
10 | 6 | 6 | 15° | 10.28 | 10.56 | 10.84 | 11.12 | 11.68 | 1 | ||||
12 | - | 4 | 10° | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | ||||
14 | 14.61 | 15.23 | 15.85 | 16.46 | 17.70 | 1 | |||||||
16 | 16.70 | 17.41 | 18.11 | 18.82 | 20.23 | 1 | |||||||
16 | 6 | 6 | 70 | 15° | 16.44 | 16.89 | 17.34 | 17.79 | 18.68 | 1 | |||
18 | - | 4 | 10° | 18.79 | 19.58 | 20.38 | 21.17 | 22.76 | 1 | ||||
20 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | 25.29 | 1 | |||||||
22 | 22.96 | 23.93 | 24.90 | 25.87 | 27.82 | 1 | |||||||
30 | 31.32 | 32.64 | 33.96 | 35.29 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
0.8 | 8 | - | 4 | 1.2 | 1.55 | 50 | 10° | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 |
12 | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | |||||||
16 | 16.70 | 17.41 | 18.11 | 18.82 | 20.23 | 1 | |||||||
20 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | 25.29 | 1 | |||||||
0.9 | 8 | - | 4 | 1.3 | 1.75 | 50 | 10° | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 |
12 | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | |||||||
16 | 16.70 | 17.41 | 18.11 | 18.82 | 20.23 | 1 | |||||||
20 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | 25.29 | 1 | |||||||
1 | 3 | - | 4 | 1.5 | 1.95 | 50 | 10° | 3.13 | 3.26 | 3.39 | 3.52 | 3.79 | 1 |
4 | 4.17 | 4.35 | 4.52 | 4.70 | 5.05 | 1 | |||||||
4 | 6 | 6 | 15° | 4.11 | 4.22 | 4.33 | 4.44 | 4.67 | 1 | ||||
6 | - | 4 | 10° | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 | ||||
6 | 6 | 6 | 15° | 6.16 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 7.00 | 1 | ||||
8 | - | 4 | 10° | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 | ||||
8 | 6 | 6 | 15° | 8.22 | 8.44 | 8.67 | 8.89 | 9.34 | 1 | ||||
10 | - | 4 | 10° | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | ||||
10 | 6 | 6 | 15° | 10.28 | 10.56 | 10.84 | 11.12 | 11.68 | 1 | ||||
12 | - | 4 | 10° | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | ||||
12 | - | 6 | 15° | 12.33 | 12.67 | 13.00 | 13.34 | 14.01 | 1 | ||||
14 | - | 4 | 10° | 14.61 | 15.23 | 15.85 | 16.46 | 17.70 | 1 | ||||
16 | 16.70 | 17.41 | 18.11 | 18.82 | 20.23 | 1 | |||||||
16 | - | 6 | 70 | 15° | 16.44 | 16.89 | 17.34 | 17.79 | 18.68 | 1 | |||
18 | - | 4 | 10° | 18.79 | 19.58 | 20.38 | 21.17 | 22.76 | 1 | ||||
20 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | 25.29 | 1 | |||||||
20 | 6 | 6 | 15° | 20.56 | 21.12 | 21.68 | 22.24 | 23.36 | 1 | ||||
22 | - | 4 | 10° | 22.96 | 23.93 | 24.90 | 25.87 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||
25 | 26.10 | 27.20 | 28.30 | 29.40 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
25 | 6 | 6 | 110 | 15° | 25.70 | 26.40 | 27.10 | 27.80 | 29.20 | 1 | |||
30 | - | 4 | 70 | 10° | 31.32 | 32.64 | 33.96 | 35.29 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||
30 | 6 | 6 | 110 | 15° | 30.84 | 31.68 | 32.52 | 33.36 | 35.04 | 1 | |||
35 | - | 4 | 10° | 36.54 | 38.08 | 39.62 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||
35 | 6 | 6 | 15° | 35.98 | 36.96 | 37.94 | 38.92 | 40.88 | 1 | ||||
40 | - | 4 | 10° | 41.76 | 43.52 | 45.29 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||
40 | 6 | 6 | 15° | 41.12 | 42.24 | 43.36 | 44.48 | 46.72 | 1 | ||||
50 | - | 4 | 10° | 52.20 | 54.40 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||
1.25 | 8 | - | 4 | 2.3 | 2.4 | 50 | 10° | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 |
10 | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | |||||||
15 | 15.66 | 16.32 | 16.98 | 17.64 | 18.96 | 1 | |||||||
20 | 70 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
25 | 26.10 | 27.20 | 28.30 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
30 | 31.32 | 32.64 | 33.96 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
35 | 36.54 | 38.08 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
1.5 | 6 | - | 6 | 2.4 | 2.9 | 50 | 10° | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 |
6 | 3 | 3 | - | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 2 | ||||
6 | 4 | 4 | 10° | 6.26 | 6.52 | 6.79 | 7.05 | 7.58 | 1 | ||||
8 | - | 6 | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 | |||||
10 | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | |||||||
12 | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | |||||||
14 | 14.61 | 15.23 | 15.85 | 16.46 | 17.70 | 1 | |||||||
15 | 15.66 | 16.32 | 16.98 | 17.64 | 18.96 | 1 | |||||||
16 | 70 | 16.70 | 17.41 | 18.11 | 18.82 | 20.23 | 1 | ||||||
20 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | 25.29 | 1 | |||||||
25 | 26.10 | 27.20 | 28.30 | 29.40 | 31.61 | 1 | |||||||
30 | 31.32 | 32.64 | 33.96 | 35.29 | 37.93 | 1 | |||||||
35 | 36.54 | 38.08 | 39.62 | 41.17 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
40 | 110 | 41.76 | 43.52 | 45.29 | 47.05 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
50 | 52.20 | 54.40 | 56.61 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
1.75 | 10 | - | 6 | 2.8 | 3.35 | 50 | 10° | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 |
25 | 70 | 26.10 | 27.20 | 28.30 | 29.40 | 31.61 | 1 | ||||||
2 | 8 | - | 6 | 3 | 3.85 | 50 | 10° | 8.35 | 8.70 | 9.05 | 9.41 | 10.11 | 1 |
8 | 4 | 4 | - | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 2 | ||||
10 | - | 6 | 10° | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 | ||||
12 | 12.52 | 13.05 | 13.58 | 14.11 | 15.17 | 1 | |||||||
14 | 14.61 | 15.23 | 15.85 | 16.46 | 17.70 | 1 | |||||||
15 | 15.66 | 16.32 | 16.98 | 17.64 | 18.96 | 1 | |||||||
16 | 16.70 | 17.41 | 18.11 | 18.82 | 20.23 | 1 | |||||||
20 | 70 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | 23.52 | 25.29 | 1 | ||||||
25 | 26.10 | 27.20 | 28.30 | 29.40 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
30 | 31.32 | 32.64 | 33.96 | 35.29 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
35 | 110 | 36.54 | 38.08 | 39.62 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
40 | 41.76 | 43.52 | 45.29 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
45 | 46.98 | 48.96 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
50 | 52.20 | 54.40 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
60 | 62.64 | 65.28 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
2.5 | 10 | - | 6 | 5 | 4.85 | 70 | 10° | 10.44 | 10.88 | 11.32 | 11.76 | 12.64 | 1 |
15 | 15.66 | 16.32 | 16.98 | 17.64 | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
20 | 20.88 | 21.76 | 22.64 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
25 | 26.10 | 27.20 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
30 | 31.32 | 32.64 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
35 | 110 | 36.54 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | ||||||
40 | 41.76 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
45 | 46.98 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
50 | 52.20 | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 1 | |||||||
3 | 20 | - | 6 | 6 | 5.85 | 70 | - | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 2 |
25 | - | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 2 | ||||||
30 | - | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 2 | ||||||
40 | 110 | - | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 2 | |||||
50 | - | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 2 | ||||||
60 | - | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | โดยไม่มีการรบกวน | 2 |
[! ] สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) ที่แสดงเป็นสีน้ำเงิน ต้องระบุส่วนปลาย (R) ความยาวใต้คอ (ℓ1) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
● การ การเคลือบผิว XAL พร้อมการ ความสามารถหล่อลื่น ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับงาน เหล็กกล้าทั่วไป ทองแดง และ งานอะลูมิเนียม ทั่วไป
● ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) ช่วยหลีกเลี่ยงการรบกวนของ เครื่องมือ เมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในพื้นที่ลึก
● ให้ การขัดเงา มีความหยาบ พื้นผิว ที่ดีมากหลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
[! ] ผิวเคลือบ XAL ไม่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า ไม่สามารถใช้กับชุดเครื่องมือรุ่นนำไฟฟ้าได้
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XAL-BEM2LB0.15-1 ในชุด ดอกกัดคาร์ไบด์หัวบอลด้ามยาว XAL Series, 2 ร่อง / ปลายทู่ , รุ่นด้ามยาว
รหัสสินค้า |
---|
XAL-BEM2LB0.1-0.3 |
XAL-BEM2LB0.1-0.5 |
XAL-BEM2LB0.1-0.75 |
XAL-BEM2LB0.15-1-6 |
XAL-BEM2LB0.15-1.5 |
XAL-BEM2LB0.15-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด R (มิลลิเมตร) | รุ่น | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | การเคลือบผิว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การแปรรูปใช้งาน | การจำแนกสินค้าคงคลัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความพร้อมของแรงบิด | รูป | ความยาวใต้คอ (θ) (ระดับ) | ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,163.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.1 | หัวบอลคอยาว | เรซิ่น[◯] / ทองแดง[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 0.15 | 2 | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 50 | 0.3 | 4 | ±0.005 | แกะสลัก / R-Groove / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.2 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | 0.18 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | ||
฿ 1,421.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.1 | หัวบอลคอยาว | เรซิ่น[◯] / ทองแดง[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 0.15 | 2 | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 50 | 0.5 | 4 | ±0.005 | แกะสลัก / R-Groove / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.2 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | 0.18 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | ||
฿ 827.64 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 0.1 | หัวบอลคอยาว | เรซิ่น[◯] / ทองแดง[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 0.15 | 2 | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 50 | 0.75 | 4 | ±0.005 | แกะสลัก / R-Groove / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.2 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | 0.18 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | |
฿ 1,204.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.15 | หัวบอลคอยาว | เรซิ่น[◯] / ทองแดง[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 0.2 | 2 | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 50 | 1 | 6 | ±0.005 | แกะสลัก / R-Groove / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.3 | ที่รวมอยู่ | 1 | 15 ° | 0.28 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.16 | ||
฿ 874.94 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 0.15 | หัวบอลคอยาว | เรซิ่น[◯] / ทองแดง[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 0.2 | 2 | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 50 | 1.5 | 4 | ±0.005 | แกะสลัก / R-Groove / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.3 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | 0.28 | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 1.76 | 1.89 | |
฿ 1,402.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.15 | หัวบอลคอยาว | เรซิ่น[◯] / ทองแดง[◎] / อะลูมิเนียม[◎] / สเตนเลส[◯] / เหล็กหล่อ[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้าทั่วไป[◎] | 0.2 | 2 | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 50 | 2 | 4 | ±0.005 | แกะสลัก / R-Groove / พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0.3 | ที่รวมอยู่ | 1 | 10 ° | 0.28 | 2.08 | 2.17 | 2.26 | 2.35 | 2.52 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง