(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โฮลเดอร์ หัวกัดงาน
· หัวกัดความแม่นยำสูงสำหรับการกัดปาดหน้าด้วย มุม คมตัด 45°
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ⌀32,⌀40,⌀50
· พิทช์: 3 ร่อง 4 ร่อง
· ปลาย รองรับการใช้งาน: SEET13T3, SEMT13T3M
รหัสสินค้า |
---|
MHEK-32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 9,398.00 | MILLING CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
MHEK
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nD1 | \r\nℓ1 | \r\nจำนวนร่อง | \r\nปลายที่ใช้ได้ | \r\n
32 | \r\n32 | \r\n125 | \r\n44 | \r\n40 | \r\n3 | \r\nSEET13T3L SEET13T3M SEMT13T3M | \r\n
40 | \r\n32 | \r\n125 | \r\n52 | \r\n|||
50 | \r\n32 | \r\n125 | \r\n63 | \r\n4 | \r\n
● เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ
ลักษณะการใช้งาน | แนวราบ / การทําแชมเฟอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด D(φ) | 32 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลางของ แหวน | ประเภทการขัดเงา | การขัดหยาบและปานกลาง | ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 125 |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d)(มิลลิเมตร) | 32 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | วัสดุปลายที่เข้ากันได้ | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ |
ความยาวใต้คอ (ℓ1)(มิลลิเมตร) | 40 | D1(มิลลิเมตร) | 44 | ปลาย ใช้บังคับ | SEET13T3L / SEET13T3M / SEMT13T3M |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHEK-32 ในชุด หัวกัดระนาบ, รุ่นดอกเอ็นมิลล์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง