(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถระบุขนาดที่กำหนดเองสำหรับลูกบอล ร่องตัว T ได้
· นอกจากนี้ยังสามารถระบุ การปรับแต่งเพิ่มเติม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ของ รูปทรง R ปีก (KR) และ รูปทรง ขอบ การทําแชมเฟอร์ ด้านข้าง (KC)
รหัสสินค้า |
---|
STSBEM4-[3-4/0.1]-[1-2/0.1]-2-1.5-[0.5-5/0.05] |
STSBEM6-[5-6/0.1]-[1-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[0.5-5/0.05] |
STSBEM8-[6.1-8/0.1]-[1-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[0.5-5/0.05] |
STSBEM10-[8.1-10/0.1]-[1-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[0.5-5/0.05] |
STSBEM12-[10.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[0.5-5/0.05] |
STSBEM16-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[0.5-5/0.05] |
STSBEMW4-[3-4/0.1]-[1-2/0.1]-2-1.5-[0.5-5/0.05] |
STSBEMW6-[5-6/0.1]-[1-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[0.5-5/0.05] |
STSBEMW8-[6.1-8/0.1]-[1-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[0.5-5/0.05] |
STSBEMW10-[8.1-10/0.1]-[1-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[0.5-5/0.05] |
STSBEMW12-[10.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[0.5-5/0.05] |
STSBEMW16-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[0.5-5/0.05] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | บอล (R) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (d1) (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2 ฟัน | 50 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 4 | 1 ~ 2 | 1.5 | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2 ฟัน | 60 | 0.5 ~ 5 | 5 ~ 6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | 2 ~ 6 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 ฟัน | 60 | 0.5 ~ 5 | 6.1 ~ 8 | 1 ~ 5 | 4 ~ 6 | 2 ~ 8 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 ฟัน | 80 | 0.5 ~ 5 | 8.1 ~ 10 | 1 ~ 5 | 5 ~ 7 | 2 ~ 10 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 ฟัน | 80 | 0.5 ~ 5 | 10.1 ~ 12 | 1 ~ 5 | 6 ~ 8 | 2 ~ 12 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 ฟัน | 100 | 0.5 ~ 5 | 12.1 ~ 16 | 1 ~ 5 | 8 ~ 12 | 2 ~ 16 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 4 ฟัน | 50 | 0.5 ~ 5 | 3 ~ 4 | 1 ~ 2 | 1.5 | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 4 ฟัน | 60 | 0.5 ~ 5 | 5 ~ 6 | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | 2 ~ 6 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 4 ฟัน | 60 | 0.5 ~ 5 | 6.1 ~ 8 | 1 ~ 5 | 4 ~ 6 | 2 ~ 8 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 ฟัน | 80 | 0.5 ~ 5 | 8.1 ~ 10 | 1 ~ 5 | 5 ~ 7 | 2 ~ 10 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 4 ฟัน | 80 | 0.5 ~ 5 | 10.1 ~ 12 | 1 ~ 5 | 6 ~ 8 | 2 ~ 12 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 4 ฟัน | 100 | 0.5 ~ 5 | 12.1 ~ 16 | 1 ~ 5 | 8 ~ 12 | 2 ~ 16 |
กำลังโหลด …
[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | \r\nความกว้างของร่อง ℓ การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | \r\nความยาวคอ ℓ1 การกำหนดส่วนเพิ่มขึ้น 1 มม | \r\nเส้นผ่านศูนย์กลางคอ * d1 การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | \r\nส่วนบอล R การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.05 มม. | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\n
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n|||||||
STSBEM (2 ฟัน) STSBEMW (4 ฟัน) | \r\n4 | \r\n3.0 to 4.0 | \r\n1.0 to 2.0 | \r\n2 | \r\n1.5 | \r\nℓ/2 ≤ R ≤ 5 | \r\n50 | \r\n
6 | \r\n5.0 to 6.0 | \r\n1.0 to 5.0 | \r\n2 to 6 | \r\n3.0 or more 4.0 | \r\nℓ/2 ≤ R ≤ 5 | \r\n60 | \r\n|
8 | \r\n6.1 to 8.0 | \r\n1.0 to 5.0 | \r\n2 to 8 | \r\n4.0 or more 6.0 | \r\nℓ/2 ≤ R ≤ 5 | \r\n60 | \r\n|
10 | \r\n8.1 to 10.0 | \r\n1.0 to 5.0 | \r\n2 to 10 | \r\n5.0 or more 7.0 | \r\nℓ/2 ≤ R ≤ 5 | \r\n80 | \r\n|
12 | \r\n10.1 to 12.0 | \r\n1.0 to 5.0 | \r\n2 to 12 | \r\n6.0 or more 8.0 | \r\nℓ/2 ≤ R ≤ 5 | \r\n80 | \r\n|
16 | \r\n12.1 to 16.0 | \r\n1.0 to 5.0 | \r\n2 to 16 | \r\n8.0 to 12.0 | \r\nℓ/2 ≤ R ≤ 5 | \r\n100 | \r\n
* โปรดทราบว่าการผลิตอาจไม่สามารถทำได้หากเส้นผ่านศูนย์กลางคอที่เลือกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข "2 ≤ D-d1"
ขั้นแรก ดำเนินการเพิ่มเติม วิธีการสั่งซื้อ / รายละเอียดค่าใช้จ่าย ป.656
\r\nรูปทรง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | \r\nรหัส | \r\nสเปค | \r\n
![]() | \r\nKR | \r\nการประมวลผลโค้งเริ่มต้น KR = การกำหนดเพิ่มขึ้น 0.05 มม [ ! ]0.10 ≤ R ≤ (ℓ-0.2) / 2 | \r\n
![]() | \r\nKC | \r\nการประมวลผลพื้นผิว C เบื้องต้น KC = การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.05 มม [ ! ]0.10 ≤ C ≤ (ℓ-0.2) / 2 | \r\n
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง