1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

TS คัตเตอร์ คาร์ไบด์ เคลือบ มีดเซาะร่องตัว T 4 ฟัน / แบบเหลี่ยม Square
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
    ฿ 2,413.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวกัด มาตรฐาน สำหรับการเซาะร่องตัว T
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว

TS คัตเตอร์ คาร์ไบด์ เคลือบ มีดเซาะร่องตัว T 4 ฟัน / แบบเหลี่ยม Square รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TSC-STSEMW-5-0.5
TSC-STSEMW-5-1
TSC-STSEMW-5-1.5
TSC-STSEMW-5-2
TSC-STSEMW-6-0.5
TSC-STSEMW-6-1
TSC-STSEMW-6-1.5
TSC-STSEMW-6-2
TSC-STSEMW-8-0.5
TSC-STSEMW-8-1
TSC-STSEMW-8-1.5
TSC-STSEMW-8-2
TSC-STSEMW-8-3
TSC-STSEMW-10-1
TSC-STSEMW-10-1.5
TSC-STSEMW-10-2
TSC-STSEMW-10-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของขลุ่ยℓ
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวคอℓ1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)

฿ 2,645.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -50.55042.56

฿ 2,728.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10515042.56

฿ 2,413.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -51.55042.56

฿ 2,538.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -525042.56

฿ 2,645.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -60.550436

฿ 5,044.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -6150436

฿ 2,645.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -61.550436

฿ 3,085.16

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -6250436

฿ 3,539.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -80.560448

฿ 3,539.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -8160448

฿ 3,397.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -81.560448

฿ 3,327.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -8260448

฿ 3,501.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -8360448

฿ 4,529.03

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -101706510

฿ 3,662.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -101.5706510

฿ 3,551.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -102706510

฿ 4,172.90

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -103706510

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

TS คัตเตอร์ คาร์ไบด์ เคลือบ มีดเซาะร่องตัว T 4 ฟัน / แบบเหลี่ยม Square รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ] แม้ว่าจะมีการระบุขนาดภายในช่วงที่ระบุได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวมกันของแต่ละ มิติ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถผลิตได้

รหัสรุ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง
D
ความกว้างของร่อง
ความยาวคอ
ℓ1
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
d1
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
ความยาวโดยรวม
L
TSC-STSEMW50.542.5650
1
1.5
2
60.53
1
1.5
2
80.544860
1
1.5
2
3
100.5661070
15
1.5
2
3



ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนฟลุต 4 ฟัน การเคลือบผิว การเคลือบผิว TS วัสดุ คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ