1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดปลายเหลี่ยมคาร์ไบด์เคลือบเพชรสำหรับงานกลึงกราไฟท์รุ่น 4 ฟัน / ยาว (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • DIA
  • สีทา, น้ำมันชักเงา
  • 4 ขลุ่ย
  • L (ยาว)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,142.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์เคลือบเพชรพรีเมี่ยมมีจำหน่ายในราคาที่ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม

ดอกกัดปลายคาร์ไบด์เคลือบเพชรสำหรับงานกัดแกรไฟต์รุ่น 4 ฟัน / ยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
DAC-GREM4L2
DAC-GREM4L3
DAC-GREM4L4
DAC-GREM4L6
DAC-GREM4L8
DAC-GREM4L10
DAC-GREM4L12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)

฿ 12,433.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 210475201.9

฿ 10,189.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 315475302.9

฿ 6,839.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 4204100403.9

฿ 4,142.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6306150605.8

฿ 6,589.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8408160707.8

฿ 7,979.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 105010180809.7

฿ 9,609.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1260122008511.7

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดปลายคาร์ไบด์เคลือบเพชรสำหรับงานกัดแกรไฟต์รุ่น 4 ฟัน / ยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวใต้คอ
ℓ1
ความยาวฟัน
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
d1
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
DAC-GREM4L220101.9754
330152.9754
440203.91004
660305.81506
870407.81608
1080509.718010
12856011.720012
\n


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


พื้นผิว มีการ เคลือบเพชร มี ความแข็ง เทียบเท่ากับเพชรธรรมชาติมอบ ความทนทาน พิเศษเมื่อใช้กับ สีทา, น้ำมันชักเงา เรซิ่น อะลูมิเนียม ทองแดง และ วัสดุอื่น ๆ
ความ ฟันยาว ยาวยังช่วยให้การแกะสลักลึก

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว เสื้อเพชร การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต มุมแหลม
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต