1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อิเล็กโทรด ทองแดง 2 ฟัน / รุ่นธรรมดา (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • แบบไม่เคลือบ
  • ทองแดง
  • 2 ขลุ่ย
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 822.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดไม่เคลือบผิวที่ช่วยลดต้นทุนและประสิทธิภาพในการประมวลผล

ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อิเล็กโทรด ทองแดง แบบ 2 ฟัน / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
CUEM0.5
CUEM0.8
CUEM1
CUEM1.5
CUEM2
CUEM2.5
CUEM3
CUEM4
CUEM5
CUEM6
CUEM8
CUEM10
CUEM12
CUEM16
CUEM20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,060.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.51.5450

฿ 1,201.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.82.4450

฿ 907.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 13450

฿ 822.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.54.5450

฿ 1,354.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 26450

฿ 1,328.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2.57.5450

฿ 1,205.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 39660

฿ 1,075.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 412660

฿ 1,614.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 515670

฿ 2,274.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 618670

฿ 2,717.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 824880

฿ 2,728.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10301090

฿ 3,748.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12361290

฿ 9,706.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 164816110

฿ 16,408.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 206020130

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อิเล็กโทรด ทองแดง แบบ 2 ฟัน / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
CUEM0.51.5504
0.82.4504
13504
1.54.5504
26504
2.57.5504
39606
412606
515706
618706
824808
10309010
12369012
164811016
206013020
\n


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว ไม่เคลือบ การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต มุมแหลม
มุมบิด (θ) ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต