1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิลลบคมคาร์ไบด์ สำหรับ งานอะลูมิเนียม, 2 ฟัน,แบบเกลียว 30°

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • แบบไม่เคลือบ
  • อะลูมิเนียม
  • 2 ขลุ่ย
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,812.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถทำได้ทุกอย่างตั้งแต่การวางตำแหน่งไปจนถึงการลบมุมในภาพเดียว

ดอกเอ็นมิลลบคมคาร์ไบด์ สำหรับการ งานอะลูมิเนียม, 2 ฟัน, แบบเกลียว 30°: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SEC-ALCMEM3-90
SEC-ALCMEM4-90
SEC-ALCMEM6-90SALE
SEC-ALCMEM8-90
SEC-ALCMEM10-90
SEC-ALCMEM12-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) ความยาวรวม L ความยาวร่องℓ

฿ 1,812.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 33508

฿ 3,199.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 445010

฿ 3,406.00

฿ 1,205.72

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 666015

฿ 3,977.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 886018

฿ 5,683.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10106522

฿ 6,669.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12127526

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกเอ็นมิลลบคมคาร์ไบด์ สำหรับการ งานอะลูมิเนียม, 2 ฟัน, แบบเกลียว 30°: ภาพที่เกี่ยวข้อง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสโมเดล มุมคู่
θ
ความยาวร่อง
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
SEC-ALCMEM390°8503
490°10504
690°15606
890°18608
1090°226510
1290°267512
\r\n


ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


ปลายมีรูปร่างที่ยากต่อการทำลายในขณะที่คายเศษที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ทุกอย่างจากการวางตำแหน่ง
(= ศูนย์กลาง) ผ่านการยกนูนเพื่อให้บรรลุได้ด้วยหน่วยเดียว
มีคมตัดที่แหลมคมซึ่งป้องกันขอบที่สร้างขึ้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ อะลูมิเนียม
ความหนาของ คอร์/แกน ปลาย ประมาณ 0.1D (เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ที่ 1/10) จึงไม่สามารถนำมาใช้สำหรับการประมวลผล ร่อง V

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน มุม คู่ (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / แกรไฟต์ / เรซิ่น
ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0 – -0.02 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D