1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์เคลือบเพชร สำหรับ งานอะลูมิเนียม 3 ฟัน / รุ่นธรรมดา (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • DIA
  • อะลูมิเนียม
  • 3 ขลุ่ย
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,961.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แสดงให้เห็นถึง ความทนทาน อย่างมากและ งานละเอียด ในการตกแต่งใน งานอะลูมิเนียม

ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์เคลือบเพชร สำหรับงาน งานอะลูมิเนียม 3 ฟัน / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
DAC-ALHEM3R1
DAC-ALHEM3R2
DAC-ALHEM3R3
DAC-ALHEM3R4
DAC-ALHEM3R6
DAC-ALHEM3R8
DAC-ALHEM3R10
DAC-ALHEM3R12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รูป

฿ 5,961.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -134401

฿ 6,330.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -264401

฿ 8,659.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10396501

฿ 8,822.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104126501

฿ 9,806.00

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106186552

฿ 11,557.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -8248652

฿ 15,824.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -103010752

฿ 17,889.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -123612802

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์เคลือบเพชร สำหรับงาน งานอะลูมิเนียม 3 ฟัน / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
DAC-ALHEM3R134041
264041
395061
4125061
6185562
8246582
103075102
123680122
\n


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้

พื้นผิว มีการ เคลือบเพชร มี ความแข็ง เทียบเท่ากับเพชรธรรมชาติตระหนักถึง ความทนทาน ที่ยอดเยี่ยม ความ งานละเอียด ตกแต่งและความขรุขระของ พื้นผิว เมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม
ใช้คมตัดที่ป้องกันขอบภายในที่เป็นเอกลักษณ์ของ อะลูมิเนียม
รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถตัดฟันได้สองฟันในแนวขนานที่ความลึกตัด (คุณสมบัติ DAC-ALHEM3R)
ใช้ รูปทรง 3 ฟัน ที่แข็งแรงต่อการพูดคุยและสามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง (คุณสมบัติ DAC-ALHEM3R)

[! ] การ การเคลือบผิว DIA สามารถทำได้ด้วยบริการเปลี่ยนสี

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว เสื้อเพชร การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต