(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง ถึง 65HRC ได้
· คอ ทรงเรียว มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง อาการสั่นสะท้าน
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TSC-HBEM2PB0.5-3-20 |
TSC-HBEM2PB1-1.5-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | การไล่ระดับคอθ1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพℓ2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,238.71 ฿ 510.97 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.5 | 0.75 | 4 | 3 ° | 1 | 2 | 2.89 | ||
฿ 1,203.87 ฿ 588.45 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1 | 1.5 | 6 | 1.5 ° | 2 | 4 | 2.84 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น
TSC-HBEM2PB ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค)
ปลาย R |
คอลาด θ1 |
ความยาวใต้คอ ℓ1 |
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ ℓ2 |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
รูป |
0.1 | 1° | 2 | 0.26 | 0.15 | 0.4 | 50 | 4 | 1 |
3° | 1.5 | 0.32 | ||||||
5° | 2 | 0.48 | ||||||
0.15 | 2° | 3 | 0.47 | 0.2 | 0.6 | 50 | 4 | 1 |
3° | 2 | 0.45 | ||||||
5° | 2 | 0.54 | ||||||
0.2 | 0.5° | 3 | 0.44 | 0.3 | 0.8 | 50 | 4 | 1 |
2° | 3 | 0.55 | ||||||
3° | 2 | 0.53 | ||||||
4 | 0.74 | |||||||
0.25 | 0.5° | 6 | 0.59 | 0.35 | 1 | 50 | 4 | 1 |
1° | 8 | 0.74 | ||||||
2° | 4 | 0.71 | ||||||
3° | 4 | 0.81 | ||||||
5° | 6 | 1.37 | ||||||
0.3 | 0.5° | 4 | 0.65 | 0.45 | 1.2 | 50 | 4 | 1 |
6 | 0.68 | |||||||
8 | 0.72 | |||||||
10 | 0.75 | |||||||
1° | 4 | 0.70 | ||||||
6 | 0.77 | |||||||
8 | 0.84 | |||||||
2° | 6 | 0.94 | ||||||
3° | 6 | 1.10 | ||||||
5° | 8 | 1.79 | ||||||
0.4 | 0.5° | 8 | 0.91 | 0.6 | 1.6 | 50 | 4 | 1 |
10 | 0.95 | |||||||
1° | 8 | 1.02 | ||||||
1.5° | 10 | 1.24 | ||||||
0.5 | 0.5° | 10 | 1.14 | 0.75 | 2 | 50 | 4 | 1 |
15 | 1.23 | |||||||
20 | 1.31 | 70 |
หมายเลข รุ่น
TSC-HBEM2PB ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค)
ปลาย R |
คอลาด θ1 |
ความยาวใต้คอ ℓ1 |
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ ℓ2 |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
รูป |
0.5 | 1° | 10 | 1.28 | 0.75 | 2 | 50 | 4 | 1 |
15 | 1.46 | |||||||
20 | 1.63 | 70 | ||||||
25 | 1.80 | |||||||
1.5° | 10 | 1.42 | 50 | |||||
15 | 1.68 | |||||||
20 | 1.94 | 70 | ||||||
2° | 15 | 1.91 | 50 | |||||
20 | 2.26 | 70 | ||||||
3° | 15 | 2.36 | 50 | |||||
20 | 2.89 | 70 | ||||||
5° | 25 | 4.00 | 70 | 6 | ||||
0.6 | 0.5° | 15 | 1.42 | 0.9 | 2.4 | 50 | 4 | 1 |
1.5° | 10 | 1.60 | ||||||
0.75 | 0.5° | 10 | 1.62 | 1.1 | 3 | 50 | 4 | 1 |
15 | 1.71 | |||||||
20 | 1.80 | 70 | ||||||
1° | 10 | 1.74 | 50 | |||||
15 | 1.92 | |||||||
20 | 2.09 | 70 | ||||||
1.5° | 15 | 2.13 | 50 | |||||
20 | 2.39 | 70 | ||||||
2° | 20 | 2.69 | ||||||
30 | 3.39 | |||||||
3° | 15 | 2.76 | 50 | |||||
5° | 15 | 3.60 | ||||||
1 | 0.5° | 15 | 2.19 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 1 |
20 | 2.28 | 70 | ||||||
30 | 2.45 | |||||||
40 | 2.63 | 110 | ||||||
50 | 2.80 | |||||||
1° | 15 | 2.38 | 50 | |||||
20 | 2.56 | 70 | ||||||
25 | 2.73 | |||||||
30 | 2.91 | |||||||
35 | 3.08 | 110 | ||||||
40 | 3.26 | |||||||
50 | 3.61 | |||||||
1.5° | 15 | 2.58 | 50 | |||||
20 | 2.84 | 70 | ||||||
25 | 3.10 | |||||||
30 | 3.36 | |||||||
40 | 3.89 | 110 | ||||||
50 | 4.41 | |||||||
2° | 40 | 4.51 | ||||||
3° | 30 | 4.73 | 70 | |||||
40 | 5.77 | 110 | ||||||
1.5 | 0.5° | 30 | 3.42 | 2.5 | 6 | 70 | 6 | 1 |
50 | 3.77 | 110 | ||||||
1° | 20 | 3.49 | 70 | |||||
30 | 3.84 | |||||||
40 | 4.19 | 110 | ||||||
50 | 4.54 |
หมายเลข รุ่น
TSC-HBEM2PB ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค)
ปลาย R |
คอลาด θ1 |
ความยาวใต้คอ ℓ1 |
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ ℓ2 |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
รูป |
1.5 | 1.5° | 20 | 3.73 | 2.5 | 6 | 70 | 6 | 1 |
30 | 4.26 | |||||||
40 | 4.78 | 110 | ||||||
50 | 5.30 | |||||||
2° | 40 | 5.37 | ||||||
3° | 34 | 6.00 | ||||||
2 | 0.5° | 40 | 4.56 | 3 | 8 | 110 | 6 | 1 |
60 | 4.91 | |||||||
1° | 40 | 5.12 | ||||||
50 | 5.47 | |||||||
60 | 5.82 | |||||||
1.5° | 40 | 5.68 | ||||||
46 | 6.00 | |||||||
3° | 27 | 6.00 | ||||||
3 | 1° | 40 | 6.98 | 6 | 12 | 110 | 8 | 1 |
50 | 7.33 | |||||||
60 | 7.68 | |||||||
1.5° | 40 | 7.47 | ||||||
50 | 7.99 | |||||||
3° | 31 | 8.00 | ||||||
5 | 1.5° | 54 | 12.00 | 8 | 16 | 110 | 12 | 1 |
2° | 44 | 12.00 | ||||||
3° | 35 | 12.00 |
หมายเลข รุ่น
TN-TSC-HBEM2S ( ผลิตภัณฑ์ ผลิต)
ปลาย R |
การไล่ระดับคอθ1 0.5 °การกำหนดที่เพิ่มขึ้น |
ความยาวใต้คอℓ1 การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 1 มม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวรวม L |
รูป |
0.5 | 2.5° - 3° | 7 ถึง 29 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
0.5 | 3.5° - 5° | 7 ถึง 18 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
0.75 | 2.5° - 5° | 7 ถึง 23 | 6 | 2 | 50 | 2 |
1 | 0.5° - 5° | 8 ถึง 24 | 6 | 3 | 50 | 2 |
1.5 | 0.5° - 2° | 10 ถึง 36 | 6 | 4.5 | 60 | 2 |
1.5 | 2.5° - 3° | 10 ถึง 33 | 6 | 4.5 | 60 | 2 |
1.5 | 3.5° - 5° | 10 ถึง 31 | 6 | 4.5 | 60 | 2 |
2 | 0.5° - 1° | 11 ถึง 48 | 6 | 6 | 70 | 2 |
2 | 1.5° - 2° | 11 ถึง 34 | 6 | 6 | 70 | 2 |
2 | 2.5° - 3° | 11 ถึง 25 | 6 | 6 | 70 | 2 |
2 | 3.5° - 5° | 11 ถึง 17 | 6 | 6 | 70 | 2 |
[! ] เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตต้องแน่ใจว่ายืนยันตัวอย่างการสั่งซื้อเนื่องจากหมายเลข รุ่น แตกต่างกันดังต่อไปนี้เมื่อสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ มีสต็อก
(1) "TN-" เป็นแบบเสริมเพื่อเริ่มต้นหมายเลข รุ่น (2) "S" ต่อท้ายหมายเลข รุ่น
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง ได้ถึง 65 HRC
● มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปซึ่งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
● คอเรียวมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการพูดพล่อย
รุ่น | หัวบอลปลายเรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 70 | ความยาวใต้คอ (ℓ1)(มิลลิเมตร) | 20 |
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±0.005 | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | การจำแนกสินค้าคงคลัง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ |
ความพร้อมของแรงบิด | ที่รวมอยู่ | รูป | 1 | ความยาวใต้คอ (θ)(ระดับ) | 10 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง