1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TSC ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ (ข้อต่อฟิตติ้ง) 3 ร่อง 45 °รุ่นเกลียว / ดอกสั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 3 ขลุ่ย
  • B (ดอกสั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,641.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ออกแบบให้มีความยาว ใบมีดลบคม ความยาว ก้าน และ ความยาวรวม ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากการประมวลผลโดยใช้ ด้ามจับแบบหดรัด
· รูปทรง ร่อง ชิป IC เศษที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถ งานเซาะร่อง ด้วยระยะกินลึกเทียบเท่ากับร่องฟัน 2 ฟัน
· เมื่อเทียบกับดอกเอ็นมิล แบบเหลี่ยม มุมเอียงของฟันเกลียว 30° ทั้งการหมุนและการป้อนเร็วกว่าสองเท่า
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC ซีรีส์ รัศมี (สำหรับการหดตัวที่ ข้อต่อฟิตติ้ง), 3 ร่อง, รุ่นเกลียว / ดอกสั้น 45 องศา / สตับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TSC-SH-CR-HEM3B3-R0.5
TSC-SH-CR-HEM3B4-R0.3
TSC-SH-CR-HEM3B4-R0.5
TSC-SH-CR-HEM3B6-R0.3
TSC-SH-CR-HEM3B6-R0.5
TSC-SH-CR-HEM3B8-R0.3
TSC-SH-CR-HEM3B8-R0.5
TSC-SH-CR-HEM3B10-R0.3
TSC-SH-CR-HEM3B10-R0.5
TSC-SH-CR-HEM3B10-R1
TSC-SH-CR-HEM3B12-R1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
รูป ความยาว ตัวจับชิ้นงาน L1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,865.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 30.54.5406127

฿ 1,678.28

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 40.36406127

฿ 1,641.29

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 40.56406127

฿ 1,810.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 60.39406231

฿ 1,996.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 60.59406231

฿ 2,144.52

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 80.312508226

฿ 1,811.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 80.512508226

฿ 3,350.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 100.3156010226

฿ 3,370.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 100.5156010226

฿ 2,732.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 101156010226

฿ 5,737.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 121186512232

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC ซีรีส์ รัศมี (สำหรับการหดตัวที่ ข้อต่อฟิตติ้ง), 3 ร่อง, รุ่นเกลียว / ดอกสั้น 45 องศา / สตับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น     ความยาวขลุ่ย
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ความยาว ตัวจับชิ้นงาน
L1
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
รัศมี
R
TSC-SH-CR-HEM3B
(3 ขลุ่ย)
3   0.5   4.5 40 6 27 1
4 0.3 0.5   6 40 6 27 1
6 0.3 0.5   9 40 6 31 2
8 0.3 0.5 1 12 50 8 26 2
10 0.3 0.5 1 15 60 10 26 2
12   0.5 1 18 65 12 32 2


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ได้รับการออกแบบให้มีความยาวฟลุตในอุดมคติความยาว ก้าน และ ความยาวรวม ดังนั้นโปรดคำนึงถึงการใช้งานของที่ ด้ามจับแบบหดรัด สำหรับการแปรรูป
การปรับปรุงการเคลือบ TS ซึ่งประกอบด้วยฟิล์มคอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกอย่างเต็มที่หมายความว่ามันให้ความทนทานที่ยอดเยี่ยมเมื่อใช้ในวัตถุดิบเหล็กกล้าคาร์บอนนอกเหนือจากเหล็กกล้าที่ผ่านการอบร้อนและเหล็กชุบแข็ง
รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถทำการตัดร่องได้ด้วยฟัน 2 อันขนานกันที่ระดับความลึกในการตัด
เมื่อเปรียบเทียบกับดอกกัดปลาย แบบเหลี่ยม 30 °ทั้งความสามารถในการหมุนและฟีดมีค่ามากกว่าสองเท่าสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น รัศมี
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.01 การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์