1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ 2 ร่อง / รุ่นสั้น (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • แบบไม่เคลือบ
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 2 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ 2 ร่อง / รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SEC-BEM2S0.2
SEC-BEM2S0.3
SEC-BEM2S0.4
SEC-BEM2S0.5
SEC-BEM2S0.6
SEC-BEM2S0.75
SEC-BEM2S1
SEC-BEM2S1.5
SEC-BEM2S1.25
SEC-BEM2S1.75
SEC-BEM2S2
SEC-BEM2S2.5
SEC-BEM2S3
SEC-BEM2S3.5
SEC-BEM2S4
SEC-BEM2S5
SEC-BEM2S8
SEC-BEM2S10
SN-SEC-BEM2S3-[15-42/1]-10
SN-SEC-BEM2S3.5-[17-36/1]-12
SN-SEC-BEM2S4-[18-36/1]-13
SN-SEC-BEM2S5-[20-50/1]-15
SN-SEC-BEM2S8-[25-70/1]-20
SN-SEC-BEM2S10-[30-75/1]-25
SNR-SEC-BEM2S3-[15-42/1]-[5-10/1]
SNR-SEC-BEM2S3.5-[17-36/1]-[5-12/1]
SNR-SEC-BEM2S4-[18-36/1]-[5-13/1]
SNR-SEC-BEM2S5-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-SEC-BEM2S8-[25-70/1]-[5-20/1]
SNR-SEC-BEM2S10-[30-75/1]-[5-25/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
การจำแนกสินค้าคงคลัง # 4 # 5 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
รูป ความยาวใต้คอ (θ)
(ระดับ)

฿ 1,445.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.2เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.8403สต็อก ผลิตภัณฑ์--0.4110 °

฿ 842.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.3เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]1.2403สต็อก ผลิตภัณฑ์--0.6110 °

฿ 850.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.4เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]1.6403สต็อก ผลิตภัณฑ์--0.8110 °

฿ 781.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.5เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]2404สต็อก ผลิตภัณฑ์--1110 °

฿ 1,445.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.6เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]2.4404สต็อก ผลิตภัณฑ์--1.2110 °

฿ 907.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.75เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]3404สต็อก ผลิตภัณฑ์--1.5110 °

฿ 665.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]3404สต็อก ผลิตภัณฑ์--2110 °

฿ 850.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.5เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]4404สต็อก ผลิตภัณฑ์--3110 °

฿ 1,084.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.25เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]3.5404สต็อก ผลิตภัณฑ์--2.5110 °

฿ 1,436.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.75เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]5404สต็อก ผลิตภัณฑ์--3.5110 °

฿ 899.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]6506สต็อก ผลิตภัณฑ์--4110 °

฿ 1,647.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2.5เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]8506สต็อก ผลิตภัณฑ์--5110 °

฿ 1,178.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]10606สต็อก ผลิตภัณฑ์--62-

฿ 1,857.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3.5เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]12608สต็อก ผลิตภัณฑ์--7110 °

฿ 2,260.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 4เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]13608สต็อก ผลิตภัณฑ์--82-

฿ 3,015.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 5เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]158010สต็อก ผลิตภัณฑ์--102-

฿ 8,085.04

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]2015016สต็อก ผลิตภัณฑ์--162-

฿ 9,626.71

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]2515020สต็อก ผลิตภัณฑ์--202-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 3เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○]-606การ บรรเทาคอ มาตรฐาน15 ~ 421062-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 3.5เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○]-608การ บรรเทาคอ มาตรฐาน17 ~ 36127110 °

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 4เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○]-608การ บรรเทาคอ มาตรฐาน18 ~ 361382-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 5เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○]-8010การ บรรเทาคอ มาตรฐาน20 ~ 5015102-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 8เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○]-15016การ บรรเทาคอ มาตรฐาน25 ~ 7020162-

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○]-15020การ บรรเทาคอ มาตรฐาน30 ~ 7525202-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○]-606การประมวลผล R ที่ทันสมัย15 ~ 425 ~ 1062-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.5เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○]-608การประมวลผล R ที่ทันสมัย17 ~ 365 ~ 127110 °

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○]-608การประมวลผล R ที่ทันสมัย18 ~ 365 ~ 1382-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○]-8010การประมวลผล R ที่ทันสมัย20 ~ 505 ~ 15102-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○]-15016การประมวลผล R ที่ทันสมัย25 ~ 705 ~ 20162-

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 10เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○] / เรซิ่น[○]-15020การประมวลผล R ที่ทันสมัย30 ~ 755 ~ 25202-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ 2 ร่อง / รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น   ความยาวขลุ่ย
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
ปลาย
R
SEC-BEM2S 0.2 0.8 0.4 40 3 1
0.3 1.2 0.6 40 3 1
0.4 1.6 0.8 40 3 1
0.5 2 1 40 4 1
0.6 2.4 1.2 40 4 1
0.75 3 1.5 40 4 1
1 3 2 40 4 1
1.25 3.5 2.5 40 4 1
1.5 4 3 40 4 1
1.75 5 3.5 40 4 1
2 6 4 50 6 1
2.5 8 5 50 6 1
3 10 6 60 6 2
3.5 12 7 60 8 1
4 13 8 60 8 2
5 15 10 80 10 2
8 20 16 150 16 2
10 25 20 150 20 2


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ให้ผิวงานที่มีผิวงานที่ดีมากหลังการตัดเฉือน

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล จำนวนร่อง(แผ่น) 2 การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.01 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่