(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● ก้างปลาสำหรับเดินสายไฟแผงวงจรคู่
● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
● ผู้ผลิต: Molex
สำหรับติดตั้งแนวตั้งพิตช์ 2.5 มม. มีหน้าสัมผัสตัวผู้ในตัว 1 แพ็คมี 50 ชิ้น
รหัสรุ่น | จำนวนแกน |
5045-02A-50PS | 2 |
5045-03A-50PS | 3 |
5045-04A-50PS | 4 |
5045-05A-50PS | 5 |
5045-06A-50PS | 6 |
5045-07A-50PS | 7 |
5045-08A-50PS | 8 |
รหัสสินค้า |
---|
5045-02A-50PS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 389.03 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 |
กำลังโหลด …
5051 / 5045 (พิตช์ 2.5 มม.)
\nคุณสมบัติ
\nรายละเอียดจำเพาะทั่วไป
\nสเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n|
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n250 V AC / VDC | \n|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n3 A | \n|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,000 VAC (1 นาที) | \n|
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n|
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nหลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | \n20 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG28 ถึง 22 (0.08 ถึง 0.33 มม.2 ) | \n|
ฉนวนภายนอกสายไฟที่รองรับการใช้งาน | \n1.2 to 1.7 mm | \n|
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-40°C to 105°C | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเรือน / เวเฟอร์ | \nไนล่อน 66 (UL94V-0) | \n
ตัวเรือน / สีเวเฟอร์ | \nสีขาว | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบผิวดีบุก | \n
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | หมายเลข | หมายเลข | 5051·5045 | การใช้งาน | สายไฟไปยังบอร์ด |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ตะกั่วบัดกรี |
ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | มาตรฐานที่แสดง | UL / CSA |
วิธีการถอดออก | อื่น ๆ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5045-02A-50PS ในชุด คอนเนคเตอร์ 5051/5045 ก้างปลา
รหัสสินค้า |
---|
5045-03A-50PS |
5045-04A-50PS |
5045-05A-50PS |
5045-06A-50PS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 447.87 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | |
฿ 504.77 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | |
฿ 563.23 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | |
฿ 622.06 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง