1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานกับกล้อง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานกับกล้อง CCD ที่มีความยาวตามที่ลูกค้าต้องการ
● รองรับการใช้งานกับกล้องอนาล็อก CCD ทั่วไป
(โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะและแผนภาพการเดินสายจากผู้ผลิตกล้อง ในส่วนรหัสสินค้าและผู้ผลิตของกล้องที่รองรับการใช้งาน)
● กำหนดความยาวได้ โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 ม. ตั้งแต่ความยาวต่ำสุด 0.2 ม. ถึงสูงสุด 25 ม.
● ป้องกันสัญญาณรบกวนและประหยัดราคาได้โดยการกำหนดความยาวสายที่เหมาะสม

· ในส่วนรหัสรุ่นสินค้าของกล้องที่รองรับ โปรดเลือกตามแผนภาพการเดินสายไฟด้านล่างและวัตถุประสงค์การใช้งาน
· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

รองรับการใช้งานกับกล้องอนาล็อก CCD ทั่วไป [คุณสมบัติ] · กำหนดความยาวได้ โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 ม. ตั้งแต่ความยาวต่ำสุด 0.2 ม. ถึงสูงสุด 25 ม. (โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะและแผนภาพการเดินสายจากผู้ผลิตกล้อง ในส่วนรหัสสินค้าและผู้ผลิตของกล้องที่รองรับการใช้งาน) · ป้องกันสัญญาณรบกวนและประหยัดราคาได้โดยการกำหนดความยาวสายที่เหมาะสม

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานกับกล้อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานกับกล้อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
คอนเนคเตอร์
ชนิด
สเปค รูปทรง
ชนิด
Drawing แสดงโครงร่างชนิดสายเคเบิลความยาวที่กำหนด (ม.)
ACJHSP
(ปลั๊กตัวเมีย /
ปลั๊ก เกลียวนอก )
 
สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานกับกล้อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานกับกล้อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
0.2
ถึง
25


กำหนดได้โดย
เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 ม.
JSP
(ตัวเมียสำหรับรีเลย์ /
ปลั๊ก เกลียวนอก )
สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานกับกล้อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
SJP
(ปลั๊กตัวเมีย /
เกลียวนอก สำหรับ รีเลย์)
 
สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานกับกล้อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
JSJP
(ตัวเมียสำหรับรีเลย์ /
เกลียวนอก สำหรับ รีเลย์)
 
สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานกับกล้อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
ปลั๊กตรงไม่สามารถเชื่อมต่อด้วยกันเองได้ เมื่อต้องการรีเลย์ โปรดเลือกปลั๊กตรงและปลั๊กสำหรับรีเลย์
สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานกับกล้อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานกับกล้อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สายเคเบิลที่รองรับการใช้งานกับกล้อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
ACJH-JSJP-A-[0.2-25/0.1]
ACJH-JSP-A-[0.2-25/0.1]
ACJH-SJP-A-[0.2-25/0.1]
ACJH-SP-A-[0.2-25/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดของคอนเนคเตอร์ ความยาวที่กำหนด
(ม.)

-

CAMERA HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน ตัวเมียสำหรับรีเลย์ / ตัวผู้สำหรับรีเลย์0.2 ~ 25

-

CAMERA HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน ปลั๊กตัวเมีย / ตัวผู้สำหรับรีลย์0.2 ~ 25

-

CAMERA HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน ปลั๊กตัวเมีย / ตัวผู้สำหรับรีลย์0.2 ~ 25

-

CAMERA HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน ปลั๊กตัวเมีย / ปลั๊กตัวผู้0.2 ~ 25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน 1 กล้อง CCD ช่วงความยาว สายไฟ กำหนด(ม.) 0.2 to 25