1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมตัด / คีมอื่น ๆ

PLIERS

คีมตัด / คีมอื่น ๆ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,145.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ใช้ในงานไฟฟ้า การประกอบอุปกรณ์ ซ่อมแซม และก่อสร้าง คีมที่ใช้งานง่ายมากซึ่งแข็งแรงและน้ำหนักเบา
● วัสดุ: SCR57V
● กระบวนการอบชุบ: การชุบแข็งแบบไม่ออกซิไดซ์ / การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำในส่วนใบมีด
● ความแข็ง (ใบมีด): HRC 60 – 63
● กระบวนการชุบผิว: รมแบบปาร์คเกอร์ไรซ์
● ด้ามจับเรซิ่น

รายละเอียดสินค้า

มีความคมและทนทานดีเยี่ยมเนื่องจากใช้เหล็กกล้าแบบพิเศษ

สเปค

คีมตัด / คีมอื่น ๆ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นขนาดที่กำหนด
(มม.)
ขนาดน้ำหนัก
(ก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ตัดได้ [มม.]
aa2bcขดลวดเหล็กกล้าขดลวดทองแดง
1050-15015022.012.548.026.71802.2⌀3.0⌀
1050-17517524.013.550.028.52603.0⌀3.5⌀
1050-20020026.014.553.033.53403.4⌀4.0⌀

ข้อมูลเพิ่มเติม

คีมตัด / คีมอื่น ๆ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
1050-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,145.38

PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ คีม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 150 mm น้ำหนัก(ก.) 180
เส้นผ่าศูนย์กลางที่สามารถตัดออกได้(มม. หรือφ) ลวดเหล็ก: 2.2 Ø, ลวดทองแดง: 3.0 Ø วัสดุ SCR57V

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1050-150 ในชุด คีมตัด / คีมอื่น ๆ