(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· กิ๊บรัดสายไฟ พร้อม เทปสองหน้า สามารถปรับได้ 4 ขั้นตอน ·สามารถ ยึดอยู่กับที่ กับชิ้นส่วนใด ๆ ของผลิตภัณฑ์โลหะหรือพลาสติก ฯลฯ ด้วย เทปกาว สองหน้า
รหัสรุ่นสินค้า | ⌀A | B | C | D | E | F | น้ำหนัก (ก./ชิ้น) |
AP-0810-100P | 7.9 to 10.3 | 25.4 | 22.2 | 19.1 | 1.6 | 10.2 | 2.0 |
AP-1013-100P | 10.0 to 12.5 | 31.8 | 27.8 | 19.1 | 1.6 | 10.2 | 2.5 |
AP-1316-100P | 12.6 to 15.4 | 37 | 31.8 | 18.4 | 3.0 | 12.1 | 4.0 |
AP-1720-100P | 16.5 to 20.1 | 42.0 | 37 | 25 | 3.1 | 12.6 | 7.0 |
AP-2225-100P | 22.2 to 25.4 | 41.8 | 43.5 | 21.6 | 3.1 | 11.3 | 6.5 |
วัสดุ | 66 ไนล่อน UL94V-2 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40°C to +85°C |
สี | สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
AP-0810-100P |
AP-1013-100P |
AP-1316-100P |
AP-1720-100P |
AP-2225-100P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (เมื่อ ยึดอยู่กับที่) (Фมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,285.16 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.9 to 10.3 | |
฿ 1,447.74 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10.0 to 12.5 | |
฿ 1,637.42 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 12.6 to 15.4 | |
฿ 1,830.97 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 16.5 to 20.1 | |
฿ 1,854.19 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22.2 to 25.4 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์ | แปะ | วัสดุ | ไนลอน | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | 66 ไนล่อน UL94V-2 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -40 to 85 | สี | สีดำ |
วิธีการแก้ไข | เทปกาวสองหน้า | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง