1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิลแกลนด์หลายรุ่น, บอดี้แกลนด์
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
    ฿ 1,141.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เคเบิลแกลนด์รุ่นรวมกลุ่ม (ตัวสินค้าหลัก) ที่สามารถติดตั้งสายเคเบิลได้หลายสายในพื้นที่แคบ
● เนื่องจากทั้งส่วนเนื่องจากทั้งส่วนเฟรมยึดสายเคเบิลและบุชชิ่งยาง มีการใช้โครงสร้างแยกทำให้สะดวกที่จะใส่สายเคเบิลอื่นๆ ที่เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์และขั้วต่อเรียบร้อยแล้ว
● รองรับการใช้งานระดับการป้องกัน IP54

รายละเอียดสินค้า

เคเบิลแกลนด์รุ่นรวมกลุ่ม (ตัวสินค้าหลัก) ที่สามารถติดตั้งสายเคเบิลได้หลายสายในพื้นที่แคบ

สเปค

เคเบิลแกลนด์หลายรุ่น, บอดี้แกลนด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ ตารางมาตรฐาน

รุ่นชนิดบุชที่รองรับขนาดการติดตั้ง (มม.)สายไฟที่ใช้งานได้ (มม.)ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งานวัสดุโครงสร้างในการป้องกัน
ABCD
KDL16-2โครงสร้างในการป้องกัน IP54สำหรับรูขนาดใหญ่ x 2
323686103⌀16 to ⌀22
-20°C to +80°Cเสริมไฟเบอร์กลาส 25%
ไนลอน 66 พร้อมปะเก็นยาง
เชื่อมกับ
บุชชิ่งเฉพาะ
และปะเก็นที่ให้มา
IP54
KDL16-4
สำหรับรูขนาดเล็ก x 4323286103⌀3 to ⌀16
KDL24-3
สำหรับรูขนาดใหญ่ x 2
สำหรับรูขนาดเล็ก x 1
3236117130⌀16 ถึง ⌀22 (รูขนาดใหญ่)
⌀3 ถึง ⌀16 (รูขนาดเล็ก)
KDL24-5
สำหรับรูขนาดเล็ก x 53236112130⌀3 to ⌀16-20°C to +100°C
KDL2-10
สำหรับรูขนาดเล็ก x 106455112130⌀3 to ⌀16

รุ่นน้ำหนัก (ก.)
KDL16-265.2
KDL16-4
66.0
KDL24-3
86.2
KDL24-5
91.2
KDL2-10141.8

ข้อมูลเพิ่มเติม

เคเบิลแกลนด์หลายรุ่น, บอดี้แกลนด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
KDL2-10
KDL16-2
KDL16-4
KDL24-3
KDL24-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(℃)
สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด
(มิลลิเมตร)
บุชชิ่ง สอดคล้อง

฿ 2,033.70

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -20 to 100ø 3 x ø 16สำหรับรูขนาดเล็ก x 10

฿ 1,141.59

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -20 to 80ø 16 to ø 22สำหรับรูขนาดใหญ่ x 2

฿ 1,259.18

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -20 to 80ø 3 x ø 16สำหรับรูขนาดเล็ก x 4

฿ 1,144.67

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -20 to 80⌀16 ถึง ⌀22 (รูขนาดใหญ่) ⌀3 ถึง ⌀16 (รูขนาดเล็ก)สำหรับรูขนาดใหญ่ x 2, สำหรับรูขนาดเล็ก x 1

฿ 1,497.73

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -20 to 80ø 3 x ø 16สำหรับรูขนาดเล็ก x 5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) รวมปะเก็นที่ทำจากยางไนลอน 66 เสริมไฟเบอร์กลาส 25%