(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายยางงวงช้างสองแบบ มาตรฐาน และทนความร้อน
รหัสรุ่นสินค้า | ขนาด | รุ่น |
CTUB | 5 | รุ่นมาตรฐาน |
7 | ||
10 | ||
13 | ||
15 | ||
19 | ||
22 | ||
28 | ||
32 | ||
KCN | 5 | ชนิดทนความร้อน |
7 | ||
10 | ||
13 | ||
15 | ||
19 | ||
22 | ||
28 | ||
32 |
รหัสสินค้า |
---|
CTUB22-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด) (℃) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ (mm) | สี | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | วัสดุ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (℃) | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (Ф (มม.)) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ф (มม.)) | ชนิด | ความยาวทั้งหมด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,077.30 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 70 | 22.3 | สีดำ | สารหน่วงไฟ | โพลีโพรพีลีน ชนิดไม่ลามไฟ UL94-HB | -40 to 70 | สีดำ | 22.3 | 27.1 | รุ่นมาตรฐาน | 50 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ท่อลูกฟูก | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -40 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTUB22-50 ในชุด สายยางงวงช้าง, ท่อ
รหัสสินค้า |
---|
CTUB10-20 |
CTUB10-25 |
CTUB10-30 |
CTUB28-10 |
CTUB28-20 |
CTUB28-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด) (℃) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ (mm) | สี | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | วัสดุ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (℃) | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (Ф (มม.)) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ф (มม.)) | ชนิด | ความยาวทั้งหมด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 802.44 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | 10.7 | สีดำ | สารหน่วงไฟ | โพลีโพรพีลีน ชนิดไม่ลามไฟ UL94-HB | -40 to 70 | สีดำ | 10.7 | 14.1 | รุ่นมาตรฐาน | 20 | ||
฿ 993.28 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | 10.7 | สีดำ | สารหน่วงไฟ | โพลีโพรพีลีน ชนิดไม่ลามไฟ UL94-HB | -40 to 70 | สีดำ | 10.7 | 14.1 | รุ่นมาตรฐาน | 25 | ||
฿ 1,180.60 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | 10.7 | สีดำ | สารหน่วงไฟ | โพลีโพรพีลีน ชนิดไม่ลามไฟ UL94-HB | -40 to 70 | สีดำ | 10.7 | 14.1 | รุ่นมาตรฐาน | 30 | ||
฿ 1,099.35 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 70 | 28.5 | สีดำ | สารหน่วงไฟ | โพลีโพรพีลีน ชนิดไม่ลามไฟ UL94-HB | -40 to 70 | สีดำ | 28.5 | 34.2 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | ||
฿ 1,861.94 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 70 | 28.5 | สีดำ | สารหน่วงไฟ | โพลีโพรพีลีน ชนิดไม่ลามไฟ UL94-HB | -40 to 70 | สีดำ | 28.5 | 34.2 | รุ่นมาตรฐาน | 20 | ||
฿ 582.83 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 | 28.5 | สีดำ | สารหน่วงไฟ | โพลีโพรพีลีน ชนิดไม่ลามไฟ UL94-HB | -40 to 70 | สีดำ | 28.5 | 34.2 | รุ่นมาตรฐาน | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง