1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยางงวงช้าง, ท่อ (รหัสสินค้า)

TUBE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สายยางงวงช้าง, ท่อ
  • สายยางงวงช้าง, ท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ไม่ลุกติดไฟ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 212.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


สายยางงวงช้างสองแบบ มาตรฐาน และทนความร้อน
● สำหรับใช้ในการปกป้องและมัด สายเคเบิ้ล สายไฟ ฯลฯ
● แผ่นสลิท ไปตามส่วนขยายเพื่อให้งานสำเร็จโดยครอบคลุมกลุ่มอุปกรณ์สายไฟที่ต่อสายไว้แล้ว
● ใช้ วัสดุ เทียบเท่า เกรด ไม่ลุกติดไฟ มาตรฐาน UL
* หมายเลขผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะเปลี่ยนจากกล่อง → บรรจุภัณฑ์กล่องไวนิล โดยจะทำการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2017
<รุ่นมาตรฐาน> CTUB22-20, CTUB28-10, CTUB28-20, CTUB32-10
<ชนิด ทนความร้อน> KCN22-20, KCN28-10, KCN28-20, KCN32-10

รายละเอียดสินค้า

สายยางงวงช้างสองแบบ มาตรฐาน และทนความร้อน

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

รหัสรุ่นสินค้าขนาดรุ่น
CTUB5รุ่นมาตรฐาน
7
10
13
15
19
22
28
32
KCN5ชนิดทนความร้อน
7
10
13
15
19
22
28
32
 

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

 
 
 
รหัสสินค้า
KCN10-100 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)
(℃)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ
(mm)
สี ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) วัสดุ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(℃)
สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(Ф (มม.))
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ф (มม.))
ชนิด ความยาวทั้งหมด
(ม.)

฿ 6,008.47

฿ 3,582.25

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012510.3สีเทาเข้ม-ไนล่อน 6, UL94V-2-40 to 150สีเทาเข้ม10.314.1ชนิดทนความร้อน100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ท่อลูกฟูก อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) -40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KCN10-100 ในชุด สายยางงวงช้าง, ท่อ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CTUB10-20
CTUB10-25
CTUB10-30
KCN10-15
KCN10-20
KCN10-25
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)
(℃)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ
(mm)
สี ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) วัสดุ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(℃)
สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(Ф (มม.))
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ф (มม.))
ชนิด ความยาวทั้งหมด
(ม.)

฿ 802.44

1 ชิ้น 5 วัน 107010.7สีดำสารหน่วงไฟโพลีโพรพีลีน ชนิดไม่ลามไฟ UL94-HB-40 to 70สีดำ10.714.1รุ่นมาตรฐาน20

฿ 993.28

1 ชิ้น 5 วัน 107010.7สีดำสารหน่วงไฟโพลีโพรพีลีน ชนิดไม่ลามไฟ UL94-HB-40 to 70สีดำ10.714.1รุ่นมาตรฐาน25

฿ 1,180.60

1 ชิ้น 5 วัน 107010.7สีดำสารหน่วงไฟโพลีโพรพีลีน ชนิดไม่ลามไฟ UL94-HB-40 to 70สีดำ10.714.1รุ่นมาตรฐาน30

฿ 1,865.42

1 ชิ้น 5 วัน 1012510.3สีเทาเข้ม-ไนล่อน 6, UL94V-2-40 to 150สีเทาเข้ม10.314.1ชนิดทนความร้อน15

฿ 2,438.71

1 ชิ้น 3 วัน -12510.3สีเทาเข้ม-ไนล่อน 6, UL94V-2-40 to 150สีเทาเข้ม10.314.1ชนิดทนความร้อน20

฿ 3,011.61

1 ชิ้น 5 วัน 1012510.3สีเทาเข้ม-ไนล่อน 6, UL94V-2-40 to 150สีเทาเข้ม10.314.1ชนิดทนความร้อน25