1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเฟล็กซ์พลาสติก, ท่อ (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSORY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ไม่ลุกติดไฟ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 598.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น



● ทำจาก โพลีเอไมด์ เพื่อความทนทานต่อของเหลวต่างๆ
(อัลคาลิส แอลกอฮอล์ อีเทอร์ คีโตน ไฮโดรคาร์บอน ไฮโดรเจนเฮไลด์ สารหล่อลื่น น้ำมันเบนซิน น้ำยาทำความสะอาด น้ำมันตัดกลึง ฯลฯ)
· ประเภท มาตรฐาน และสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่


รายละเอียดสินค้า

ท่อป้องกัน พลาสติกทำจาก โพลีเอไมด์ เพื่อความ ทนสารเคมีที่ยอดเยี่ยม

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

■ รุ่นมาตรฐาน
รุ่นความยาวรวม
(ม.)
MINS125
MINS16
MINS20
MINS25
MINS32
MINS40
MINS50
MINS63
MINS1210
MINS16
MINS20
MINS25
MINS32
MINS40
MINS50
MINS63
MINS1250
(1 รอกม้วนสายไฟ)
MINS16
MINS20
MINS25
MINS32
MINS4030
(1 รอกม้วนสายไฟ)
MINS50
■ ประเภทเคลื่อนย้ายได้
รุ่นความยาวรวม
(ม.)
MINF125
MINF16
MINF20
MINF25
MINF32
MINF40
MINF50
MINF63
MINF1210
MINF16
MINF20
MINF25
MINF32
MINF40
MINF50
MINF63
MINF1250
(1 รอกม้วนสายไฟ)
MINF16
MINF20
MINF25
MINF32
MINF4030
(1 รอกม้วนสายไฟ)
MINF50

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สเปค
วัสดุทั้งหมดโพลีเอไมด์
ช่วงอุณหภูมิ สเปครุ่นมาตรฐาน-5 ถึง 65°C
ประเภทเคลื่อนย้ายได้-10 ถึง 65°C
มาตรฐานที่ได้รับการรับรองทั้งหมดIEC61386-23, JIS C8461-2-3
สีทั้งหมดสีดำ
มาตรฐาน ULรุ่นมาตรฐานหมายเลข ไฟล์ UL 94 V2, UL 167112
ประเภทเคลื่อนย้ายได้UL 94HB หมายเลข ไฟล์ UL 167112
ขนาด/ความแข็งแรง
รุ่นรุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
øA (มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
øB (มม.)
รัศมีการดัดงอต่ำสุด (มม.)ทนต่อแรงดัน (N)
รูปวงรีที่ 25% *
ความทนต่อแรงดึง
ค่า การแตกหัก (N)
น้ำหนัก
(ก./ ม.)
อยู่กับที่เคลื่อนย้ายได้
MINS12มาตรฐาน8.2123055300116ประมาณ 23 กรัม
MINS1611.5164075545380ประมาณ 40 กรัม
MINS2015.3204590462380ประมาณ 60 กรัม
MINS2519.62550100453510ประมาณ 90 กรัม
MINS3226.03285165397650ประมาณ 110 กรัม
MINS4033.540105210350800ประมาณ 160 กรัม
MINS5042.850130260350850ประมาณ 210 กรัม
MINS6355.663170340328850ประมาณ 260 กรัม
MINF12ชิ้นส่วนเคลื่อนที่8.2123050655307ประมาณ 23 กรัม
MINF1611.5164070545282ประมาณ 40 กรัม
MINF2015.3204580462333ประมาณ 60 กรัม
MINF2519.6255090453597ประมาณ 90 กรัม
MINF3226.03285140397688ประมาณ 120 กรัม
MINF4033.540100190350940ประมาณ 170 กรัม
MINF5043.350120230350990ประมาณ 220 กรัม
MINF6356.263160300328723ประมาณ 280 กรัม
* รูปวงรี 25% เป็นสถานะเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อหดตัวลง 25% จากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเริ่มต้น เนื่องจากการใช้งานการโหลด
รหัสสินค้า
MINF25-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)
(℃)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ
(mm)
รัศมีโค้งที่ต้องการ
(mm)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(℃)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(Ф (มม.))
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ф (มม.))
ชนิด ความยาวทั้งหมด
(ม.)
มาตรฐาน UL รัศมีความโค้งต่ำสุด (เมื่อ ยึดอยู่กับที่)
(R (มม.))
รัศมีความโค้งต่ำสุด (เมื่อเคลื่อนย้ายได้)
(R (มม.))

฿ 12,389.85

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน -มีความยืดหยุ่น/การดำเนินงาน-1019.650 (Fixed) / 90 (Adjustable)-10 to 6519.625ส่วนที่เคลื่อนไหว50-ม้วนUL 94HB5090

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง โดยไม่ต้องกรีด อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) 65 สี สีดำ
ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) สารหน่วงไฟ / ทนต่อสารเคมี วัสดุ โพลีเอไมด์ สี สีดำ
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC61386-23, JIS C8461-2-3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MINF25-50 ในชุด ท่อเฟล็กซ์พลาสติก, ท่อ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MINF16-10
MINF16-5
MINF16-50
MINF32-10
MINF32-5
MINF32-50
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)
(℃)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ
(mm)
รัศมีโค้งที่ต้องการ
(mm)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(℃)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(Ф (มม.))
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ф (มม.))
ชนิด ความยาวทั้งหมด
(ม.)
มาตรฐาน UL รัศมีความโค้งต่ำสุด (เมื่อ ยึดอยู่กับที่)
(R (มม.))
รัศมีความโค้งต่ำสุด (เมื่อเคลื่อนย้ายได้)
(R (มม.))

฿ 1,726.92

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -มีความยืดหยุ่น/การดำเนินงาน-1011.540 (Fixed) / 70 (Adjustable)-10 to 6511.516ส่วนที่เคลื่อนไหว10UL 94HB4070

฿ 964.17

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -มีความยืดหยุ่น/การดำเนินงาน-1011.540 (Fixed) / 70 (Adjustable)-10 to 6511.516ส่วนที่เคลื่อนไหว5UL 94HB4070

฿ 6,474.05

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน -มีความยืดหยุ่น/การดำเนินงาน-1011.540 (Fixed) / 70 (Adjustable)-10 to 6511.516ส่วนที่เคลื่อนไหว50-ม้วนUL 94HB4070

฿ 4,304.66

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -มีความยืดหยุ่น/การดำเนินงาน-1026.085 (Fixed) / 140 (Adjustable)-10 to 6526.032ส่วนที่เคลื่อนไหว10UL 94HB85140

฿ 2,281.81

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มีความยืดหยุ่น/การดำเนินงาน-1026.085 (Fixed) / 140 (Adjustable)-10 to 6526.032ส่วนที่เคลื่อนไหว5UL 94HB85140

฿ 15,516.54

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน -มีความยืดหยุ่น/การดำเนินงาน-1026.085 (Fixed) / 140 (Adjustable)-10 to 6526.032ส่วนที่เคลื่อนไหว50-ม้วนUL 94HB85140