(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อป้องกัน พลาสติกทำจาก โพลีเอไมด์ เพื่อความ ทนสารเคมีที่ยอดเยี่ยม
รุ่น | ความยาวรวม (ม.) |
MINS12 | 5 |
MINS16 | |
MINS20 | |
MINS25 | |
MINS32 | |
MINS40 | |
MINS50 | |
MINS63 | |
MINS12 | 10 |
MINS16 | |
MINS20 | |
MINS25 | |
MINS32 | |
MINS40 | |
MINS50 | |
MINS63 | |
MINS12 | 50 (1 รอกม้วนสายไฟ) |
MINS16 | |
MINS20 | |
MINS25 | |
MINS32 | |
MINS40 | 30 (1 รอกม้วนสายไฟ) |
MINS50 |
รุ่น | ความยาวรวม (ม.) |
MINF12 | 5 |
MINF16 | |
MINF20 | |
MINF25 | |
MINF32 | |
MINF40 | |
MINF50 | |
MINF63 | |
MINF12 | 10 |
MINF16 | |
MINF20 | |
MINF25 | |
MINF32 | |
MINF40 | |
MINF50 | |
MINF63 | |
MINF12 | 50 (1 รอกม้วนสายไฟ) |
MINF16 | |
MINF20 | |
MINF25 | |
MINF32 | |
MINF40 | 30 (1 รอกม้วนสายไฟ) |
MINF50 |
วัสดุ | ทั้งหมด | โพลีเอไมด์ |
ช่วงอุณหภูมิ สเปค | รุ่นมาตรฐาน | -5 ถึง 65°C |
ประเภทเคลื่อนย้ายได้ | -10 ถึง 65°C | |
มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง | ทั้งหมด | IEC61386-23, JIS C8461-2-3 |
สี | ทั้งหมด | สีดำ |
มาตรฐาน UL | รุ่นมาตรฐาน | หมายเลข ไฟล์ UL 94 V2, UL 167112 |
ประเภทเคลื่อนย้ายได้ | UL 94HB หมายเลข ไฟล์ UL 167112 |
รุ่น | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน øA (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก øB (มม.) | รัศมีการดัดงอต่ำสุด (มม.) | ทนต่อแรงดัน (N) รูปวงรีที่ 25% * | ความทนต่อแรงดึง ค่า การแตกหัก (N) | น้ำหนัก (ก./ ม.) | |
อยู่กับที่ | เคลื่อนย้ายได้ | |||||||
MINS12 | มาตรฐาน | 8.2 | 12 | 30 | 55 | 300 | 116 | ประมาณ 23 กรัม |
MINS16 | 11.5 | 16 | 40 | 75 | 545 | 380 | ประมาณ 40 กรัม | |
MINS20 | 15.3 | 20 | 45 | 90 | 462 | 380 | ประมาณ 60 กรัม | |
MINS25 | 19.6 | 25 | 50 | 100 | 453 | 510 | ประมาณ 90 กรัม | |
MINS32 | 26.0 | 32 | 85 | 165 | 397 | 650 | ประมาณ 110 กรัม | |
MINS40 | 33.5 | 40 | 105 | 210 | 350 | 800 | ประมาณ 160 กรัม | |
MINS50 | 42.8 | 50 | 130 | 260 | 350 | 850 | ประมาณ 210 กรัม | |
MINS63 | 55.6 | 63 | 170 | 340 | 328 | 850 | ประมาณ 260 กรัม | |
MINF12 | ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ | 8.2 | 12 | 30 | 50 | 655 | 307 | ประมาณ 23 กรัม |
MINF16 | 11.5 | 16 | 40 | 70 | 545 | 282 | ประมาณ 40 กรัม | |
MINF20 | 15.3 | 20 | 45 | 80 | 462 | 333 | ประมาณ 60 กรัม | |
MINF25 | 19.6 | 25 | 50 | 90 | 453 | 597 | ประมาณ 90 กรัม | |
MINF32 | 26.0 | 32 | 85 | 140 | 397 | 688 | ประมาณ 120 กรัม | |
MINF40 | 33.5 | 40 | 100 | 190 | 350 | 940 | ประมาณ 170 กรัม | |
MINF50 | 43.3 | 50 | 120 | 230 | 350 | 990 | ประมาณ 220 กรัม | |
MINF63 | 56.2 | 63 | 160 | 300 | 328 | 723 | ประมาณ 280 กรัม |
รหัสสินค้า |
---|
MINF50-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด) (℃) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ (mm) | รัศมีโค้งที่ต้องการ (mm) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (℃) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (Ф (มม.)) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ф (มม.)) | ชนิด | ความยาวทั้งหมด (ม.) | มาตรฐาน UL | รัศมีความโค้งต่ำสุด (เมื่อ ยึดอยู่กับที่) (R (มม.)) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (เมื่อเคลื่อนย้ายได้) (R (มม.)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,507.94 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | มีความยืดหยุ่น/การดำเนินงาน | -10 | 43.3 | 120 (Fixed) / 230 (Adjustable) | -10 to 65 | 43.3 | 50 | ส่วนที่เคลื่อนไหว | 30-ม้วน | UL 94HB | 120 | 230 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | โดยไม่ต้องกรีด | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 65 | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | สารหน่วงไฟ / ทนต่อสารเคมี | วัสดุ | โพลีเอไมด์ | สี | สีดำ |
สอดคล้องกับมาตรฐาน | IEC61386-23, JIS C8461-2-3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MINF50-30 ในชุด ท่อเฟล็กซ์พลาสติก, ท่อ
รหัสสินค้า |
---|
MINF16-10 |
MINF16-5 |
MINF16-50 |
MINF50-5 |
MINF63-10 |
MINF63-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด) (℃) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ (mm) | รัศมีโค้งที่ต้องการ (mm) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (℃) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (Ф (มม.)) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ф (มม.)) | ชนิด | ความยาวทั้งหมด (ม.) | มาตรฐาน UL | รัศมีความโค้งต่ำสุด (เมื่อ ยึดอยู่กับที่) (R (มม.)) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (เมื่อเคลื่อนย้ายได้) (R (มม.)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,726.92 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | มีความยืดหยุ่น/การดำเนินงาน | -10 | 11.5 | 40 (Fixed) / 70 (Adjustable) | -10 to 65 | 11.5 | 16 | ส่วนที่เคลื่อนไหว | 10 | UL 94HB | 40 | 70 | |
฿ 964.17 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | มีความยืดหยุ่น/การดำเนินงาน | -10 | 11.5 | 40 (Fixed) / 70 (Adjustable) | -10 to 65 | 11.5 | 16 | ส่วนที่เคลื่อนไหว | 5 | UL 94HB | 40 | 70 | |
฿ 6,474.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | มีความยืดหยุ่น/การดำเนินงาน | -10 | 11.5 | 40 (Fixed) / 70 (Adjustable) | -10 to 65 | 11.5 | 16 | ส่วนที่เคลื่อนไหว | 50-ม้วน | UL 94HB | 40 | 70 | |
฿ 4,335.56 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 10 | มีความยืดหยุ่น/การดำเนินงาน | -10 | 43.3 | 120 (Fixed) / 230 (Adjustable) | -10 to 65 | 43.3 | 50 | ส่วนที่เคลื่อนไหว | 5 | UL 94HB | 120 | 230 | |
฿ 10,373.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | มีความยืดหยุ่น/การดำเนินงาน | -10 | 56.2 | 160 (Fixed) / 300 (Adjustable) | -10 to 65 | 56.2 | 63 | ส่วนที่เคลื่อนไหว | 10 | UL 94HB | 160 | 300 | |
฿ 5,371.94 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | มีความยืดหยุ่น/การดำเนินงาน | -10 | 56.2 | 160 (Fixed) / 300 (Adjustable) | -10 to 65 | 56.2 | 63 | ส่วนที่เคลื่อนไหว | 5 | UL 94HB | 160 | 300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง