1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์สำหรับท่อโลหะร้อยสายไฟ (แบบงอ 90°)

คอนเนคเตอร์สำหรับท่อโลหะร้อยสายไฟ (แบบงอ 90°)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP67
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 287.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● คอนเนคเตอร์แบบมุมฉากสำหรับเชื่อมต่อท่อร้อยสายไฟเข้ากับท่อร้อยสายไฟที่มีเกลียวเหล็กกล้าหนา และเกลียว PF หรือ CTG
● มาพร้อมกับน็อตล็อคช่วยให้สามารถติดตั้งกับรูแผงแบบเกลียวและพื้นผิวข้อต่อของแผงคอนเนคเตอร์ติดตั้งกับปะเก็นซีล

· เวลาในการจัดส่งอาจเป็นการคาดประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อของคุณ
· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์สำหรับท่อโลหะร้อยสายไฟ ซีรีส์ FAG/FSV/FTUB/FSN เท่านั้น (แบบงอ)
เกลียว Parallel pipe (เกลียว PF)
ประหยัดพื้นที่ในการเดินสาย เนื่องจากคอนเนคเตอร์ทำมุมงอเพียง 90 องศา

สเปค

คอนเนคเตอร์สำหรับท่อโลหะร้อยสายไฟ (แบบงอ 90°): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

(มม.)
รหัสรุ่นสินค้าท่อร้อยสายไฟที่ใช้ได้ สกรูเหล็กกล้าหนา ABเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
C
ความยาวก่อนขันให้แน่นฝั่งตรงข้าม
D
เส้นทแยงมุม
D'
น้ำหนัก (ก.)ชาร์จหลวม
รุ่นขนาดท่อร้อยสายไฟ
ขนาดเกลียวสกรู
สกรูแบบขนาน
ขนาดเกลียวสำหรับท่อ
แนะนำ
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง
L1L21 ถึง 3 ชิ้น
รุ่นขนาด
MA10-16FAG
FSV
FTUB
FSN
10CTG-16PF-1/221148.23733272982 
12-161210.739.537
16-16161442.540114
16-2216CTG-22PF-3/42742423639136
22-222218.94849158
28-2828CTG-28PF-1341624.554.5574650258
36-3636CTG-36PF-11/4421833.159.5655458.5365
42-4242CTG-42PF-11/24838.166.5736065500

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์สำหรับท่อโลหะร้อยสายไฟ (แบบงอ 90°): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
คอนเนคเตอร์สำหรับท่อโลหะร้อยสายไฟ (แบบงอ 90°): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์สำหรับท่อโลหะร้อยสายไฟ (แบบงอ 90°): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MA10-16
MA12-16
MA16-16
MA16-22
MA22-22
MA28-28
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู การปรับขนาดท่อร้อยสาย (FAG, FSV, FSN)

฿ 287.61

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน CTG-16 PF-1/210

฿ 287.61

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน CTG-16 PF-1/212

฿ 322.84

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน CTG-16 PF-1/216

฿ 388.61

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน CTG?22 PF?3/416

฿ 388.61

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน CTG?22 PF?3/422

฿ 525.43

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน CTG?28 PF?128

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ตัวเชื่อมต่อ วัสดุ โลหะผสมสังกะสีหล่อ (ชุบนิกเกิล) วัสดุ ซิงค์อัลลอยดายแคส (ชุบนิกเกิล)
ชนิด แบบงอ 90°