(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์หัวเกลียว (สำหรับ ISN)
รหัสรุ่นสินค้า | ขนาดเกลียว | ขนาด (ค่าพิกัดความเผื่อ ±0.2) | ท่อที่ใช้ได้ | น้ำหนัก (ก.) | ||
M | B | D | E | |||
BSM-5-M6 | M6 | 9 | 11 | 7 | ISN5 | 2.5 |
BSM-6-M6 | M6 | 10 | 11 | 7 | ISN6 | 3.2 |
BSM-8-M8 | M8 | 13 | 12 | 8 | ISN8 | 5.4 |
พิมพ์ | ตัวเชื่อมต่อ | วัสดุ | ทองเหลือง / กระบวนการเตรียมผิว / ชุบผิวนิกเกิล | วัสดุ | ทองเหลือง กระบวนการชุบผิว: ชุบนิกเกิล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง