1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์สำหรับท่อเฟล็กซ์ KSN (หัวยาวทรงกระบอก)
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
    ฿ 143.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์สำหรับซีรีส์ KSN โดยเฉพาะ

สเปค

รหัสรุ่นสินค้าขนาด (ค่าพิกัดความเผื่อ ±0.2)ที่ใช้ได้
ท่อ
น้ำหนัก
(ก.)
BCDE
BT2.552.9106KSN2.50.7
BT385.1158KSN33.8
BT4-484.3177KSN44.2
BT4-797.2137KSN43.1
BT4-8108.2137KSN44.3
BT5-797.2158KSN52.8
BT7-5.8115.9157KSN75.6

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์สำหรับท่อเฟล็กซ์ KSN (หัวยาวทรงกระบอก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์สำหรับท่อเฟล็กซ์ KSN (หัวยาวทรงกระบอก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
BT2.5
BT3
BT4-4
BT4-7
BT4-8
BT7-5.8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง กลม

฿ 143.23

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน KSN2.5

฿ 152.46

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน KSN3

฿ 189.13

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน KSN4

฿ 230.24

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 3 วัน KSN4

฿ 236.11

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน KSN4

฿ 212.90

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน KSN7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ตัวเชื่อมต่อ วัสดุ ทองเหลือง / กระบวนการเตรียมผิว / ชุบผิวนิกเกิล วัสดุ ทองเหลือง กระบวนการชุบผิว: ชุบนิกเกิล