(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายแกนเดี่ยว แบบมีฉนวน ฟลูออโรโพลิเมอร์ ทนต่อสภาวะอากาศเย็น สำหรับวงจรไฟฟ้ากระแสต่ำ PTFE ที่มีรูพรุนถูกใช้เป็น ฉนวนไฟฟ้า และคุณสมบัติต่างๆ (คุณสมบัติทางไฟฟ้า ทนสภาพอากาศ ทนสารเคมี ทนความร้อน) เทียบเท่ากับ PTFE
รุ่น | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | สี |
PTFE30 | 0.125 * (AWG26) | W (สีขาว) R (สีแดง) พ.ศ. (สีน้ำเงิน) |
0.2 * (AWG24) | ||
0.3 * (AWG22) | ||
0.5 * (AWG20) | ||
0.75 * (AWG18) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -253 ถึง 150 ° c |
มาตรฐาน ได้มา | |
การดัด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป x 6 (ชิ้น ชิ้นส่วนอยู่กับที่ เท่านั้น) |
รุ่น | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | สี | ความยาวทั้งหมด (ม.) | ตัวนำ | ความ หนาของ ฉนวนกันความร้อน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | สมบัติทางไฟฟ้า | มวล โดยประมาณ กก. / กม. | ||||
โครงสร้าง เส้น / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ / mm | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20 ° C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩkm (20 ° C) | ทดสอบแรงดัน V / นาที | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ° C) | |||||||
PTFE30 | 0.125 * (AWG26) | W (สีขาว) R (สีแดง) พ.ศ. (สีน้ำเงิน) | 10 / 20 / 50 / 100 (1 ม้วน) | 3/22/0.05 | 0.51 | 0.35 | 1.21 | 162 | 1500 หรือมากกว่า | 1500 | 5 | 2.5 |
0.2 * (AWG24) | 3/34/0.05 | 0.64 | 1.34 | 105 | 6.5 | 3.4 | ||||||
0.3 * (AWG22) | 3/51/0.05 | 0.82 | 1.52 | 69.8 | 8.5 | 4.6 | ||||||
0.5 * (AWG20) | 3/85/0.05 | 1.10 | 1.80 | 43.6 | 12 | 6.9 | ||||||
0.75 * (AWG18) | 7/55/0.05 | 1.28 | 1.98 | 27.5 | 15 | 9.2 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 30 หรือน้อยกว่า | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 1.0 | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.76 | 0.68 | 0.60 | 0.55 | 0.48 | 0.35 | 0.25 |
รุ่น | พื้นที่ส่วน | ความยาวทั้งหมด | |||
10 ม | 20 ม | 50 ม | 100 ม | ||
PTFE30 | 0.125 * (AWG26) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) |
0.2 * (AWG24) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) | |
0.3 * (AWG22) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) | |
0.5 * (AWG20) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) | |
0.75 * (AWG18) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) | กระเป๋า ไวนิล (เคส) |
รหัสสินค้า |
---|
PTFE30-0.125-R-20 |
PTFE30-0.125-W-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,259.35 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีแดง | ||
฿ 3,259.35 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีขาว |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(ม.) | 20 | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) | 0.125 | ขนาด AWG(AWG) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) | 1.21 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ |
โล่กำบัง | ไม่มี | คุณสมบัติ | ทนความร้อน / ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น / ทนสารเคมี | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | ฟลูออรีน- ตาม |
คุณสมบัติอื่น ๆ | ความอ่อนโยน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง