1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CC-link มาตรฐาน UL NACC UL (รหัสสินค้า)

NACC CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ULAWM
  • CC-Link
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● มี 3 รุ่น: รุ่นในตัวแบบคงที่, มือถือ, กำลังไฟฟ้าคงที่
● เวอร์ชัน 2.00 สามารถใช้ได้

·ระวังอย่าทำให้ ความยาวที่กำหนด และปริมาณที่ ระบุ สับสนเมื่อสั่งซื้อ
·ผู้ผลิตสามารถผสมกันได้ตราบใดที่สายเคเบิลเป็นสายรุ่นเดียวกันที่ 1.10
· ความเร็วในการสื่อสาร แตกต่างกันไปตามความยาวสูงสุด โปรดระวัง.
·สำหรับรายละเอียดอ้างอิงคู่มืออุปกรณ์ ฯลฯ
· ผลิตภัณฑ์ นี้ รองรับการใช้งาน กับ " โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟมาตราฐาน "(c-UL รองรับการใช้งาน ไม่ ได้)
* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายให้มีขนาดตามที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
* ราคาต่อหน่วยเป็น มิเตอร์วัดไฟ
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ผลิต

ยังไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ และ วัสดุ

รายละเอียดสินค้า

CC-link เวอร์ชัน 1.10 กำหนดความยาวได้อิสระ ในราคาต่ำ ● มีให้เลือกสามประเภท: ประเภทแหล่งจ่ายไฟ ยึดอยู่กับที่ ที่ เคลื่อนย้ายได้ และ พาวเวอร์ซัพพลายภายในเครื่อง ● มีเวอร์ชัน 2.00

สเปค

NACC มาตรฐาน UL cc-link: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นความยาวทั้งหมด
หรือ
ความยาวที่กำหนด
NACC1101
ถึง
100
(ระบุการเพิ่มขึ้น 1 เมตร)
NACCR110
NACCPW110

ข้อมูลมากกว่านี้

สี เปลือกกองทัพเรือ
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน0 ถึง 80 ° c
มาตรฐาน ได้มาULAWM20276
รัศมีการดัดที่อนุญาตเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป x 8

สเปค
ใช้หมายเลข รุ่นAWG
ขนาด
จำนวนแกนความยาวที่กำหนด
(ม.)
ตัวนำฉนวนกันความร้อน
ความหนา
(มิลลิเมตร)
แกนลวด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
สื่อกลาง
เปลือก
(มิลลิเมตร)
เปลือก
ความหนา
(มิลลิเมตร)
เสร็จ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
สมบัติทางไฟฟ้าคุณสมบัติ
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร
(1 mhz)
คุณสมบัติ
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร
(5 mhz)
ประมาณ
มวล
กก. / กม.
โครงสร้าง
เส้น / มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ / mm
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20 ° C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20 ° C)
ทดสอบแรงดัน
V / นาที
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C)
ยึดอยู่กับที่NACC110
2031
ถึง
100
(ระบุการเพิ่มขึ้น 1 เมตร)
7/0.320.960.822.60-0.857.932.7 หรือน้อยกว่า10,000 ขึ้นไป5006110
±15 Ω
110
±6 Ω
78
โทรศัพท์มือถือNACCR110
2037/16/0.081.111.03.11-0.8938.6 หรือน้อยกว่า10,000 ขึ้นไป500793
ประเภท แบบฝังNACCPW1102037/0.320.960.822.600.65-11.932.7 หรือน้อยกว่า10,000 ขึ้นไป5009142
18230/0.181.100.652.40-0.924.4 หรือน้อยกว่า10 ขึ้นไป
* ขนาด AWG (AWG to) ใช้เพื่อเป็น ไกด์ เท่านั้น อ้างถึง โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบใน >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล เปลือก ขดลวด (เสื้อโค้ท) ฯลฯ ดูที่ " เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป" ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน
* กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ ให้ใช้เป็น ค่าอ้างอิง เท่านั้นและไม่รับประกัน

เค้าร่างโครงสร้าง / การสูญเสียการส่ง
 NACC110NACCR110NACCPW110
ตัวนำสายแลนมาตราฐาน ทองแดง อบอ่อนแล้ว
ฉนวนไฟฟ้าโฟม โพลีเอทิลีนโพลีโอเรฟินโพลีเอทิลีน โฟม / ไวนิล ทนความร้อน
บิดคอร์/แกน บิด
โล่กำบังเทป PET Aluminide ด้านเดียว /
ขดลวด ทองแดง ถักลายอบอ่อนเคลือบ ดีบุก
ดีบุก ชุบ ลวดทองแดงอบอ่อนN/A
เรซิ่น ฟลูออรีน
เปลือกไวนิล อ่อนนุ่มทนความร้อนเรซิ่น ฟลูออรีน
การผ่อนผัน1 mhz ที่ 20 ° C
1.6 dB / 100 m
5 mhz ที่ 20 ° C3.5 dB / 100 m


NACC มาตรฐาน UL cc-link: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
NACCPW110-83
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ตัวนำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
สี ความยาว
(ม.)
AWG ขนาด 2
(AWG)
จำนวนตัวนำสื่อไฟฟ้า (ประเภท คอร์/แกน/ ชั้นบิด) 2
(คอร์/แกน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(ม.)
รูปทรง ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า การใช้งาน วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ตัวเครื่อง คุณสมบัติอื่น ๆ

฿ 21,547.31

NACC CABLE 1 ชิ้น 3 วัน สายไฟ คอมโพสิต10.0 ถึงกองทัพเรือ80 ถึง 8918211.983ชนิด แบบกลม0.5-สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ชิ้นส่วนอยู่กับที่โพลิเอทิลีนเป็นพื้นฐาน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท อื่น ๆ โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP รายละเอียด โล่กำบัง โล่กำบัง สองชั้น
มาตรฐาน เครือข่าย FA CC-LINK มาตรฐาน UL ตัวนำ สายไฟ สายเดี่ยว
จำนวนแกน 3 คอร์/แกน (3C) วัสดุ เปลือก PVC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NACCPW110-83 ในชุด CC-link มาตรฐาน UL NACC UL

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NACC110-11
NACC110-12
NACC110-13
NACCPW110-84
NACCPW110-86
NACCPW110-87
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ตัวนำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
สี ความยาว
(ม.)
AWG ขนาด 2
(AWG)
จำนวนตัวนำสื่อไฟฟ้า (ประเภท คอร์/แกน/ ชั้นบิด) 2
(คอร์/แกน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(ม.)
รูปทรง ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า การใช้งาน วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ตัวเครื่อง คุณสมบัติอื่น ๆ

฿ 2,157.05

1 ชิ้น 3 วัน AWG20 (0.50sq)7.0 ถึง 7.9กองทัพเรือ10 ถึง 19--7.911ประเภทวงกลม0.51-สำหรับเครือข่ายประเภท โพลีเอทิลีน-

฿ 2,343.77

1 ชิ้น 3 วัน AWG20 (0.50sq)7.0 ถึง 7.9กองทัพเรือ10 ถึง 19--7.912ประเภทวงกลม0.51-สำหรับเครือข่ายประเภท โพลีเอทิลีน-

฿ 2,530.50

1 ชิ้น 3 วัน AWG20 (0.50sq)7.0 ถึง 7.9กองทัพเรือ10 ถึง 19--7.913ประเภทวงกลม0.51-สำหรับเครือข่ายประเภท โพลีเอทิลีน-

฿ 21,805.56

1 ชิ้น 3 วัน สายไฟ คอมโพสิต10.0 ถึงกองทัพเรือ80 ถึง 8918211.984ชนิด แบบกลม0.5-สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ชิ้นส่วนอยู่กับที่โพลิเอทิลีนเป็นพื้นฐาน-

฿ 22,322.04

1 ชิ้น 3 วัน สายไฟ คอมโพสิต10.0 ถึงกองทัพเรือ80 ถึง 8918211.986ชนิด แบบกลม0.5-สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ชิ้นส่วนอยู่กับที่โพลิเอทิลีนเป็นพื้นฐาน-

฿ 22,580.29

1 ชิ้น 3 วัน สายไฟ คอมโพสิต10.0 ถึงกองทัพเรือ80 ถึง 8918211.987ชนิด แบบกลม0.5-สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ชิ้นส่วนอยู่กับที่โพลิเอทิลีนเป็นพื้นฐาน-