(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CC-link เวอร์ชัน 1.10 กำหนดความยาวได้อิสระ ในราคาต่ำ ● มีให้เลือกสามประเภท: ประเภทแหล่งจ่ายไฟ ยึดอยู่กับที่ ที่ เคลื่อนย้ายได้ และ พาวเวอร์ซัพพลายภายในเครื่อง ● มีเวอร์ชัน 2.00
หมายเลข รุ่น | ความยาวทั้งหมด หรือ ความยาวที่กำหนด |
NACC110 | 1 ถึง 100 (ระบุการเพิ่มขึ้น 1 เมตร) |
NACCR110 | |
NACCPW110 |
สี เปลือก | กองทัพเรือ |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 0 ถึง 80 ° c |
มาตรฐาน ได้มา | ULAWM20276 |
รัศมีการดัดที่อนุญาต | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป x 8 |
ใช้ | หมายเลข รุ่น | AWG ขนาด | จำนวนแกน | ความยาวที่กำหนด (ม.) | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน ความหนา (มิลลิเมตร) | แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | สื่อกลาง เปลือก (มิลลิเมตร) | เปลือก ความหนา (มิลลิเมตร) | เสร็จ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | สมบัติทางไฟฟ้า | คุณสมบัติ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (1 mhz) | คุณสมบัติ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (5 mhz) | ประมาณ มวล กก. / กม. | ||||
โครงสร้าง เส้น / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ / mm | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20 ° C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩkm (20 ° C) | ทดสอบแรงดัน V / นาที | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ° C) | |||||||||||||
ยึดอยู่กับที่ | NACC110 | 20 | 3 | 1 ถึง 100 (ระบุการเพิ่มขึ้น 1 เมตร) | 7/0.32 | 0.96 | 0.82 | 2.60 | - | 0.85 | 7.9 | 32.7 หรือน้อยกว่า | 10,000 ขึ้นไป | 500 | 6 | 110 ±15 Ω | 110 ±6 Ω | 78 |
โทรศัพท์มือถือ | NACCR110 | 20 | 3 | 7/16/0.08 | 1.11 | 1.0 | 3.11 | - | 0.8 | 9 | 38.6 หรือน้อยกว่า | 10,000 ขึ้นไป | 500 | 7 | 93 | |||
ประเภท แบบฝัง | NACCPW110 | 20 | 3 | 7/0.32 | 0.96 | 0.82 | 2.60 | 0.65 | - | 11.9 | 32.7 หรือน้อยกว่า | 10,000 ขึ้นไป | 500 | 9 | 142 | |||
18 | 2 | 30/0.18 | 1.10 | 0.65 | 2.40 | - | 0.9 | 24.4 หรือน้อยกว่า | 10 ขึ้นไป |
NACC110 | NACCR110 | NACCPW110 | ||
ตัวนำ | สายแลนมาตราฐาน ทองแดง อบอ่อนแล้ว | |||
ฉนวนไฟฟ้า | โฟม โพลีเอทิลีน | โพลีโอเรฟิน | โพลีเอทิลีน โฟม / ไวนิล ทนความร้อน | |
บิด | คอร์/แกน บิด | |||
โล่กำบัง | เทป PET Aluminide ด้านเดียว / ขดลวด ทองแดง ถักลายอบอ่อนเคลือบ ดีบุก | ดีบุก ชุบ ลวดทองแดงอบอ่อน | N/A | |
เรซิ่น ฟลูออรีน | ||||
เปลือก | ไวนิล อ่อนนุ่มทนความร้อน | เรซิ่น ฟลูออรีน | ||
การผ่อนผัน | 1 mhz ที่ 20 ° C | 1.6 dB / 100 m | ||
5 mhz ที่ 20 ° C | 3.5 dB / 100 m |
รหัสสินค้า |
---|
NACCPW110-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด ตัวนำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | สี | ความยาว (ม.) | AWG ขนาด 2 (AWG) | จำนวนตัวนำสื่อไฟฟ้า (ประเภท คอร์/แกน/ ชั้นบิด) 2 (คอร์/แกน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (ม.) | รูปทรง | ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | การใช้งาน | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ตัวเครื่อง | คุณสมบัติอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,908.83 | NACC CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | สายไฟ คอมโพสิต | 10.0 ถึง | กองทัพเรือ | 10 ถึง 19 | 18 | 2 | 11.9 | 14 | ชนิด แบบกลม | 0.5 | - | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ชิ้นส่วนอยู่กับที่ | โพลิเอทิลีนเป็นพื้นฐาน | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | อื่น ๆ | โครงสร้าง โล่กำบัง | ชนิดมีชิลด์ · STP | รายละเอียด โล่กำบัง | โล่กำบัง สองชั้น |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน เครือข่าย FA | CC-LINK | มาตรฐาน | UL | ตัวนำ สายไฟ | สายเดี่ยว |
จำนวนแกน | 3 คอร์/แกน (3C) | วัสดุ เปลือก | PVC |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NACCPW110-14 ในชุด CC-link มาตรฐาน UL NACC UL
รหัสสินค้า |
---|
NACC110-11 |
NACC110-12 |
NACC110-13 |
NACCPW110-15 |
NACCPW110-17 |
NACCPW110-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด ตัวนำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | สี | ความยาว (ม.) | AWG ขนาด 2 (AWG) | จำนวนตัวนำสื่อไฟฟ้า (ประเภท คอร์/แกน/ ชั้นบิด) 2 (คอร์/แกน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (ม.) | รูปทรง | ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | การใช้งาน | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ตัวเครื่อง | คุณสมบัติอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,157.05 | 1 ชิ้น | 3 วัน | AWG20 (0.50sq) | 7.0 ถึง 7.9 | กองทัพเรือ | 10 ถึง 19 | - | - | 7.9 | 11 | ประเภทวงกลม | 0.51 | - | สำหรับเครือข่าย | ประเภท โพลีเอทิลีน | - | ||
฿ 2,343.77 | 1 ชิ้น | 3 วัน | AWG20 (0.50sq) | 7.0 ถึง 7.9 | กองทัพเรือ | 10 ถึง 19 | - | - | 7.9 | 12 | ประเภทวงกลม | 0.51 | - | สำหรับเครือข่าย | ประเภท โพลีเอทิลีน | - | ||
฿ 2,530.50 | 1 ชิ้น | 3 วัน | AWG20 (0.50sq) | 7.0 ถึง 7.9 | กองทัพเรือ | 10 ถึง 19 | - | - | 7.9 | 13 | ประเภทวงกลม | 0.51 | - | สำหรับเครือข่าย | ประเภท โพลีเอทิลีน | - | ||
฿ 4,179.96 | 1 ชิ้น | 3 วัน | สายไฟ คอมโพสิต | 10.0 ถึง | กองทัพเรือ | 10 ถึง 19 | 18 | 2 | 11.9 | 15 | ชนิด แบบกลม | 0.5 | - | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ชิ้นส่วนอยู่กับที่ | โพลิเอทิลีนเป็นพื้นฐาน | - | ||
฿ 4,722.20 | 1 ชิ้น | 3 วัน | สายไฟ คอมโพสิต | 10.0 ถึง | กองทัพเรือ | 10 ถึง 19 | 18 | 2 | 11.9 | 17 | ชนิด แบบกลม | 0.5 | - | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ชิ้นส่วนอยู่กับที่ | โพลิเอทิลีนเป็นพื้นฐาน | - | ||
฿ 4,993.33 | 1 ชิ้น | 3 วัน | สายไฟ คอมโพสิต | 10.0 ถึง | กองทัพเรือ | 10 ถึง 19 | 18 | 2 | 11.9 | 18 | ชนิด แบบกลม | 0.5 | - | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ชิ้นส่วนอยู่กับที่ | โพลิเอทิลีนเป็นพื้นฐาน | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง