1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย NA3CTR / NA6CTR มาตรฐาน UL สำหรับแหล่งจ่ายไฟเคลื่อนที่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • VW-1
  • ULAWM
  • มอเตอร์
  • ความทนต่อการพับงอ
  • ทนน้ำมัน
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,099.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● UL VW-1 ผ่านการทดสอบความไม่ลามไฟ
● เพิ่ม AWG8/6 ให้กับ NA6CTR เพื่อให้รองรับกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นได้!

· กรุณาตรวจสอบความยาวที่ระบุและจำนวนเมื่อสั่งซื้อ เนื่องจากอาจเกิดการสลับกันได้
· ยังไม่ได้รับใบรับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของประเทศญี่ปุ่น โปรดทราบตามที่แจ้งมานี้
· 1 สายของ NA3CTR/6CTR ชนิด 6 แกน ตัวนำสีดำ มีเส้นสีขาวสำหรับการระบุ
· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)

ยังไม่ได้รับใบรับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิลจ่ายไฟเคลื่อนที่สำหรับมอเตอร์มาตรฐาน UL AWM

สเปค

สาย NA3CTR / NA6CTR มาตรฐาน UL สำหรับแหล่งจ่ายไฟเคลื่อนที่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สีปลอกหุ้มกองทัพเรือ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 to 105°C
มาตรฐานที่ได้การรับรองULAWM2501 (600 V)
ULAWM2517 (300 V)
รัศมีการดัดงอที่อนุญาตเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่สำเร็จ x 6 (เคลื่อนที่ได้ 6)

รหัสรุ่นสินค้าขนาด AWGหมายเลข
ของ
แกน
NA6CTR
(ULAWM2501 / 600 V 105°C)
18* (0.75 มม.2)4
16* (1.25 มม.2)4
6
14* (2 มม.2)4
6
12* (3.5 มม.2)4
6
10* (5.5 มม.2)4
6
8* (10 มม.2 )4
6* (14 มม.2 )4
NA3CTR
(ULAWM2517 / 300 V 105°C)
22* (0.3 มม.2)4
6
20* (0.5 มม.2)4
18* (0.75 มม.2)4
รหัสรุ่นสินค้าประกอบด้วย
(ขนาด AWG x จำนวนแกน)
+ (ขนาด AWG x จำนวนแกน)
NA3CTF-R
(ULAWM2517 / 300 V 105°C)
(AWG16 x 4) +
(AWG22 x 2)
* (~ mm2) จะใช้เป็นพื้นที่หน้าตัดโดยประมาณเท่านั้น อ้างอิงจากตารางเปรียบเทียบ >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อยูนิตมาตรฐาน ราคาต่อยูนิตตามปริมาณ จำนวนวันที่จัดส่ง และอื่นๆ โปรดดูแค็ตตาล็อกออนไลน์ของ MISUMI VONA
* ราคาต่อยูนิตทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อ ม. วิธีคำนวณราคาต่อยูนิต [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
รหัสรุ่นสินค้าขนาด AWG*1หมายเลข
ของ
แกน
ความยาวที่กำหนด
(ม.)
การระบุตัวนำ*2ตัวนำฉนวน
ความหนา
(มม.)
แกนลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
ปลอกหุ้มสาย
ความหนา
(มม.)
สำเร็จ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.) *3
คุณสมบัติทางไฟฟ้าประมาณ
น้ำหนัก
kg/km
โครงสร้าง
เส้น / มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ / มม.
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩ km (20 °C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)*4
NA6CTR
(ULAWM2501 / 600 V 105°C)
18 (0.75 มม.2)4
1
~
100
(ระบุเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ม.)
น้ำเงิน ขาว แดง GY 6/28/0.081.30.853.01.710.724.45020009143
16 (1.25 มม.2 )4น้ำเงิน ขาว แดง GY 6/44/0.081.70.853.41.711.715.550200012178
6น้ำเงิน ขาว แดง GY ดำ ดำ / ขาว6/44/0.081.70.853.41.713.715.550200010246
14 (2 มม.2 )4น้ำเงิน ขาว แดง GY 6/69/0.082.10.853.82.013.39.8750200016226
6น้ำเงิน ขาว แดง GY ดำ ดำ / ขาว6/69/0.082.10.853.81.714.99.8750200014316
12 (3.5 มม.2 )4น้ำเงิน ขาว แดง GY 6/71/0.102.60.854.31.713.96.0850200022298
6น้ำเงิน ขาว แดง GY ดำ ดำ / ขาว6/71/0.102.60.854.31.716.46.0850200019424
10 (5.5 มม.2)4น้ำเงิน ขาว แดง GY 6/112/0.103.30.855.01.715.63.8650200030407
6น้ำเงิน ขาว แดง GY ดำ ดำ / ขาว6/112/0.103.30.855.01.718.53.86502000
รหัสสินค้า
NA3CTF-R-100
NA3CTR-18-4-100
NA3CTR-20-4-100
NA3CTR-22-4-100
NA3CTR-22-6-100
NA6CTR-6-4-100
NA6CTR-10-4-100
NA6CTR-12-4-100
NA6CTR-12-6-100
NA6CTR-14-4-100
NA6CTR-14-6-100
NA6CTR-16-4-100
NA6CTR-18-4-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AWG ขนาด 2
(AWG)
จำนวนตัวนำสื่อไฟฟ้า (ประเภท คอร์/แกน/ ชั้นบิด) 2
(คอร์/แกน)
คุณสมบัติอื่น ๆ

฿ 36,348.12

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 2.071647.7300 V222ยืดหยุ่นได้

฿ 25,496.52

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 0.751846.5300 V--ยืดหยุ่นได้

฿ 17,099.11

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 0.52046.2300 V--ยืดหยุ่นได้

฿ 18,064.52

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 0.32245.5300 V--ยืดหยุ่นได้

฿ 29,225.81

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 0.32266.3300 V--ยืดหยุ่นได้

฿ 167,058.81

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 146429.1300 V---

฿ 67,318.57

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 5.510415.6600 V--ยืดหยุ่นได้

฿ 51,744.26

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 3.512413.9600 V--ยืดหยุ่นได้

฿ 72,148.13

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 3.512616.4600 V--ยืดหยุ่นได้

฿ 42,659.50

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 214413.3600 V--ยืดหยุ่นได้

฿ 63,282.63

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 214614.9600 V--ยืดหยุ่นได้

฿ 28,528.08

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 1.2516411.7600 V--ยืดหยุ่นได้

฿ 23,316.04

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 0.7518410.7600 V--ยืดหยุ่นได้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 100 โล่กำบัง ไม่มี คุณสมบัติ ทนน้ำมัน
มาตรฐาน ตัวแทน UL เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีน้ำเงินกรมท่า ขดลวด สี GY (เขียว / เหลือง)
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ ใช้คู่
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .