(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- สายไฟ ซีรีส์ NA3CT/NA6CT, มาตรฐาน UL สำหรับพาวเวอร์ซัพพลายคงที่ จาก MISUMI
- สายไฟคงที่สำหรับมอเตอร์มาตรฐาน UL AWM
- ได้รับการรับรองการทดสอบการหน่วงการติดไฟ UL VW-1
- สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
- ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 6 คอร์
- สีของปลอก (เคลือบด้านนอก) ของสายไฟเป็นสีกรมท่า
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงานคือ 0 ~ 105°C
สี เปลือก | กองทัพเรือ |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 0 ถึง 105 ° C |
มาตรฐาน ได้มา | ULAWM2501 (600 V) |
ULAWM2517 (300 V) | |
รัศมีการดัดที่อนุญาต | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป x 6 (ชิ้น ชิ้นส่วนอยู่กับที่ เท่านั้น) |
หมายเลข รุ่น | ขนาด AWG | จำนวนแกน | ตัวอย่าง ให้ |
NA6CT (ULAWM2501 / 600 V 105 ° C) | 18 * (0.75 มม. ²) | 4 | ◎ |
16 * (1.25 mm²) | 4 | ◎ | |
6 | ◎ | ||
14 * (2 มม. ²) | 4 | ◎ | |
6 | ◎ | ||
12 * (3.5 มม. ²) | 4 | ◎ | |
6 | ◎ | ||
10 * (5.5 มม. ²) | 4 | ◎ | |
6 | ◎ | ||
8 * (10 ตารางมิลลิเมตร) | 4 | ◎ | |
6 * (14 ตารางมิลลิเมตร) | 4 | ◎ | |
NA3CT (ULAWM2517 / 300 V 105 ° C) | 20 * (0.5 มม. ²) | 4 | ◎ |
6 | ◎ | ||
18 * (0.75 มม. ²) | 4 | ◎ | |
หมายเลข รุ่น | ประกอบด้วย (AWG ขนาด x จำนวน คอร์/แกน) + (ขนาด AWG x จำนวน คอร์/แกน ) | ตัวอย่าง ให้ | |
NA3CTF-T (ULAWM2517 / 300 V 105 ° C) | (AWG16 x 4) + (AWG20 x 2) | ◎ |
หมายเลข รุ่น | ขนาด AWG * 1 | จำนวน ของ แกน | ความยาวที่กำหนด (ม.) | บัตรประจำตัว ตัวนำ * 2 | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน ความหนา (มิลลิเมตร) | แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | เปลือก ความหนา (มิลลิเมตร) | เสร็จ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) * 3 | สมบัติทางไฟฟ้า | ประมาณ มวล กก. / กม. | |||||
โครงสร้าง เส้น / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ / mm | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20 ° C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩkm (20 ° C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / นาที | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ° C) * 4 | |||||||||||
NA6CT (ULAWM2501 / 600 V 105 ° C) | 18 (0.75 มม. ²) | 4 | 1 ถึง 100 (ระบุการเพิ่มขึ้น 1 เมตร) | สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG | 34/0.18 | 1.21 | 0.85 | 2.91 | 1.7 | 10.5 | 22.1 | 50 | 2000 | 9 | 133 | |
16 (1.25 mm²) | 4 | สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG | 53/0.18 | 1.51 | 0.85 | 3.21 | 1.7 | 11.2 | 13.9 | 50 | 2000 | 12 | 164 | |||
6 | สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG ดำดำ / ขาว | 53/0.18 | 1.51 | 0.85 | 3.21 | 1.7 | 13.1 | 13.9 | 50 | 2000 | 10 | 225 | ||||
14 (2 มม. ²) | 4 | สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG | 41/0.26 | 1.92 | 0.85 | 3.62 | 1.7 | 13.2 | 8.75 | 50 | 2000 | 18 | 210 | |||
6 | สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG ดำดำ / ขาว | 41/0.26 | 1.92 | 0.85 | 3.62 | 1.7 | 14.4 | 8.75 | 50 | 2000 | 15 | 291 | ||||
12 (3.5 มม. ²) | 4 | สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG | 43/0.32 | 2.42 | 0.85 | 4.12 | 1.7 | 13.4 | 5.51 | 50 | 2000 | 23 | 277 | |||
6 | สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG ดำดำ / ขาว | 43/0.32 | 2.42 | 0.85 | 4.12 | 1.7 | 15.9 | 5.51 | 50 | 2000 | 19 | 390 | ||||
10 (5.5 mm²) | 4 | สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG | 43/0.40 | 3.03 | 0.85 | 4.73 | 1.7 | 14.9 | 3.46 | 50 | 2000 | 31 | 371 | |||
6 | สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG ดำดำ / ขาว | 43/0.40 | 3.03 | 0.85 | 4.73 | 1.7 | 17.7 | 3.46 | 50 | 2000 | 26 | 536 | ||||
8 (10 mm²) | 4 | สีน้ำเงินสีขาวสีแดง GY | 55/0.45 | 3.9 | 1.25 | 6.4 | 1.7 | 18.9 | 2.14 | 40 | 2000 | 61 | 615 | |||
6 (14) ตารางมิลลิเมตร) | 4 | สีน้ำเงินสีขาวสีแดง GY | 87/0.45 | 4.8 | 1.65 | 8.1 | 2.2 | 24.1 | 1.34 | 40 | 2000 | 83 | 1020 | |||
NA3CT (ULAWM2517 / 300 V 105 ° C) | 20 (0.5 มม. ²) | 4 | สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG | 27/0.16 | 0.96 | 0.32 | 1.6 | 1.0 | 6 | 36 | 10 | 2000 | 6 | 49 | ||
6 | สีน้ำเงินสีขาวสีแดงสีดำ YG สีดำ | 27/0.16 | 0.96 | 0.32 | 1.6 | 1.0 | 6.9 | 36 | 10 | 2000 | 5 | 67 | ||||
18 (0.75 มม. ²) | 4 | สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG | 34/0.18 | 1.21 | 0.35 | 1.9 | 0.8 | 6.3 | 23.6 | 10 | 2000 | 9 | 59 | |||
หมายเลข รุ่น | ประกอบด้วย (AWG ขนาด x จำนวน คอร์/แกน) + (ขนาด AWG x จำนวน คอร์/แกน ) | ความยาวที่กำหนด (ม.) | การ ระบุ ตัวนำ | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน ความหนา (มิลลิเมตร) | แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | เปลือก ความหนา (มิลลิเมตร) | เสร็จ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | สมบัติทางไฟฟ้า | ประมาณ มวล กก. / กม. | ||||||
โครงสร้าง เส้น / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ / mm | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20 ° C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩkm (20 ° C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / นาที | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ° C) | |||||||||||
NA3CTF-T (ULAWM2517 / 300 V 105 ° C) | (AWG16 x 4) + (AWG20 x 2) | 1 ถึง 100 (ระบุการเพิ่มขึ้น 1 เมตร) | AWG16 | สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG | 54/0.18 | 1.53 | 0.34 | 2.2 | 0.8 | 7.5 | 14.7 | 10 | 2000 | 10 | 102 | |
AWG20 | ดำดำ | 27/0.16 | 0.96 | 0.27 | 1.5 | 36 | 10 | 2000 | 5 |
รหัสสินค้า |
---|
NA3CT-18-4-45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ขดลวด | ความยาวโดยรวม (ม.) | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Characteristics | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนตัวนำ (ประเภท คอร์/แกน/ บิด) (คอร์/แกน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,061.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 4 | 0.75 | [19 to 18] 18 | [300V] 300V | ไม่มี | ULได้รับการยอมรับ | 45 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | YG (เหลืองเขียว) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 6.3 | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NA3CT-18-4-45 ในชุด มาตรฐาน NA3CT/NA6CT มาตรฐาน UL สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ยึดอยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
NA3CT-18-4-11 |
NA3CT-18-4-12 |
NA3CT-18-4-13 |
NA3CT-18-4-46 |
NA3CT-18-4-47 |
NA3CT-18-4-48 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | โล่กำบัง | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ขดลวด | ความยาวโดยรวม (ม.) | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | Cable Standards | No. of Cores (core) | Conductor Cross-section (mm2) | AWG size (AWG) | Rated Voltage | Shield_ | Safety Standards | Overall Length (m) | Characteristics | Sheath Color | Ground Wire | Sheath Material | Overall Diameter (mm) | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนตัวนำ (ประเภท คอร์/แกน/ บิด) (คอร์/แกน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,481.81 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 4 | 0.75 | [19 to 18] 18 | [300V] 300V | ไม่มี | ULได้รับการยอมรับ | 11 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | YG (เหลืองเขียว) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 6.3 | - | - | ||
฿ 1,616.52 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 4 | 0.75 | [19 to 18] 18 | [300V] 300V | ไม่มี | ULได้รับการยอมรับ | 12 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | YG (เหลืองเขียว) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 6.3 | - | - | ||
฿ 1,751.23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 4 | 0.75 | [19 to 18] 18 | [300V] 300V | ไม่มี | ULได้รับการยอมรับ | 13 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | YG (เหลืองเขียว) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 6.3 | - | - | ||
฿ 6,196.65 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 4 | 0.75 | [19 to 18] 18 | [300V] 300V | ไม่มี | ULได้รับการยอมรับ | 46 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | YG (เหลืองเขียว) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 6.3 | - | - | ||
฿ 6,331.35 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 4 | 0.75 | [19 to 18] 18 | [300V] 300V | ไม่มี | ULได้รับการยอมรับ | 47 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | YG (เหลืองเขียว) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 6.3 | - | - | ||
฿ 6,466.06 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | อื่น ๆ | 4 | 0.75 | [19 to 18] 18 | [300V] 300V | ไม่มี | ULได้รับการยอมรับ | 48 | ทนน้ำมัน | [สีน้ำเงิน] กองทัพเรือ | YG (เหลืองเขียว) | PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) | 6.3 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง