1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มาตรฐาน NA3CT/NA6CT มาตรฐาน UL สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ยึดอยู่กับที่ (รหัสสินค้า)

CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • VW-1
  • ULAWM
  • มอเตอร์
  • ทนน้ำมัน
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 259.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ผ่านการทดสอบการทนไฟของเปลวไฟ UL VW-1

·ระวังอย่าทำให้ ความยาวที่กำหนด และปริมาณที่ ระบุ สับสนเมื่อสั่งซื้อ
ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัยของ วัสดุ เครื่องใช้ และ วัสดุ โปรดได้รับการเตือนล่วงหน้า
·ตัวนำสีดำ 6 แกนรุ่น NA3CT / 6CT 1 สายมีเส้นสีขาวเพื่อระบุตัวตน
· ผลิตภัณฑ์ นี้ รองรับการใช้งาน กับ " โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟมาตราฐาน "(c-UL รองรับการใช้งาน ไม่ ได้)
* ราคาต่อหน่วยเป็น มิเตอร์วัดไฟ
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ผลิต

ยังไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ และ วัสดุ

รายละเอียดสินค้า

- สายไฟ ซีรีส์ NA3CT/NA6CT, มาตรฐาน UL สำหรับพาวเวอร์ซัพพลายคงที่ จาก MISUMI
- สายไฟคงที่สำหรับมอเตอร์มาตรฐาน UL AWM
- ได้รับการรับรองการทดสอบการหน่วงการติดไฟ UL VW-1
- สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
- ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 6 คอร์
- สีของปลอก (เคลือบด้านนอก) ของสายไฟเป็นสีกรมท่า
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงานคือ 0 ~ 105°C

สเปค

มาตรฐาน NA3CT / NA6CT มาตรฐาน UL สำหรับแหล่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ติดตั้ง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สี เปลือกกองทัพเรือ
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน0 ถึง 105 ° C
มาตรฐาน ได้มาULAWM2501 (600 V)
ULAWM2517 (300 V)
รัศมีการดัดที่อนุญาตเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป x 6 (ชิ้น ชิ้นส่วนอยู่กับที่ เท่านั้น)

หมายเลข รุ่นขนาด AWGจำนวนแกนตัวอย่าง
ให้
NA6CT
(ULAWM2501 / 600 V 105 ° C)
18 * (0.75 มม. ²)4
16 * (1.25 mm²)4
6
14 * (2 มม. ²)4
6
12 * (3.5 มม. ²)4
6
10 * (5.5 มม. ²)4
6
8 * (10 ตารางมิลลิเมตร)4
6 * (14 ตารางมิลลิเมตร)4
NA3CT
(ULAWM2517 / 300 V 105 ° C)
20 * (0.5 มม. ²)4
6
18 * (0.75 มม. ²)4
หมายเลข รุ่นประกอบด้วย
(AWG ขนาด x จำนวน คอร์/แกน)
+ (ขนาด AWG x จำนวน คอร์/แกน )
ตัวอย่าง
ให้
NA3CTF-T
(ULAWM2517 / 300 V 105 ° C)
(AWG16 x 4)
+ (AWG20 x 2)
* (เป็นmm²) จะใช้เป็นพื้นที่ส่วนโดยประมาณเท่านั้น อ้างอิงจาก โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบ >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด

ข้อมูลมากกว่านี้

สเปค
หมายเลข รุ่นขนาด AWG * 1จำนวน
ของ
แกน
ความยาวที่กำหนด
(ม.)
บัตรประจำตัว ตัวนำ * 2ตัวนำฉนวนกันความร้อน
ความหนา
(มิลลิเมตร)
แกนลวด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
เปลือก
ความหนา
(มิลลิเมตร)
เสร็จ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มม.) * 3
สมบัติทางไฟฟ้าประมาณ
มวล
กก. / กม.
โครงสร้าง
เส้น / มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ / mm
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20 ° C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20 ° C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C) * 4
NA6CT
(ULAWM2501 / 600 V 105 ° C)
18 (0.75 มม. ²)4
1
ถึง
100
(ระบุการเพิ่มขึ้น 1 เมตร)
สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG 34/0.181.210.852.911.710.522.15020009133
16 (1.25 mm²)4สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG 53/0.181.510.853.211.711.213.950200012164
6สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG ดำดำ / ขาว53/0.181.510.853.211.713.113.950200010225
14 (2 มม. ²)4สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG 41/0.261.920.853.621.713.28.7550200018210
6สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG ดำดำ / ขาว41/0.261.920.853.621.714.48.7550200015291
12 (3.5 มม. ²)4สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG 43/0.322.420.854.121.713.45.5150200023277
6สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG ดำดำ / ขาว43/0.322.420.854.121.715.95.5150200019390
10 (5.5 mm²)4สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG 43/0.403.030.854.731.714.93.4650200031371
6สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG ดำดำ / ขาว43/0.403.030.854.731.717.73.4650200026536
8 (10 mm²)4สีน้ำเงินสีขาวสีแดง GY 55/0.453.91.256.41.718.92.1440200061615
6 (14) ตารางมิลลิเมตร)4สีน้ำเงินสีขาวสีแดง GY 87/0.454.81.658.12.224.11.34402000831020
NA3CT
(ULAWM2517 / 300 V 105 ° C)
20 (0.5 มม. ²)4สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG 27/0.160.960.321.61.0636102000649
6สีน้ำเงินสีขาวสีแดงสีดำ YG สีดำ27/0.160.960.321.61.06.936102000567
18 (0.75 มม. ²)4สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG 34/0.181.210.351.90.86.323.6102000959
หมายเลข รุ่นประกอบด้วย
(AWG ขนาด x จำนวน คอร์/แกน)
+ (ขนาด AWG x จำนวน คอร์/แกน )
ความยาวที่กำหนด
(ม.)
การ ระบุ ตัวนำตัวนำฉนวนกันความร้อน
ความหนา
(มิลลิเมตร)
แกนลวด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
เปลือก
ความหนา
(มิลลิเมตร)
เสร็จ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
สมบัติทางไฟฟ้าประมาณ
มวล
กก. / กม.
โครงสร้าง
เส้น / มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ / mm
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20 ° C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20 ° C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C)
NA3CTF-T
(ULAWM2517 / 300 V 105 ° C)
(AWG16 x 4) +
(AWG20 x 2)
1 ถึง 100
(ระบุการเพิ่มขึ้น 1 เมตร)
AWG16สีน้ำเงินสีขาวสีแดง YG54/0.181.530.342.20.87.514.710200010102
AWG20ดำดำ 27/0.160.960.271.5361020005
* 1 (ถึงmm²) เพื่อใช้เป็นพื้นที่ส่วนโดยประมาณเท่านั้น อ้างอิงจาก โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบ >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* 2 ขดลวด ของ NA3CT / 6CT 6 แกน ตัวนำ สีดำชนิด คอร์/แกน 6 มีเส้นสีขาวเพื่อระบุตัวตน
* 3 สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล เปลือก ขดลวด (เสื้อโค้ท) ฯลฯ ดูที่ " เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป" ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน
* 4 กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ ให้ใช้เป็น ค่าอ้างอิง เท่านั้นและไม่รับประกัน
รหัสสินค้า
NA3CTF-T-85
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า โล่กำบัง เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) ขดลวด ความยาวโดยรวม
(ม.)
คุณสมบัติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ Cable Standards No. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Rated Voltage Shield_ Safety Standards Overall Length
(m)
Characteristics Sheath Color Ground Wire Sheath Material Overall Diameter
(mm)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนตัวนำ (ประเภท คอร์/แกน/ บิด)
(คอร์/แกน)

฿ 17,043.87

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -------------อื่น ๆ[6] 4+2[1.25] 1.25+0.5[17 to 16] 16+20[300V] 300Vไม่มีULได้รับการยอมรับ85ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือYG (เหลืองเขียว)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)7.5--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NA3CTF-T-85 ในชุด มาตรฐาน NA3CT/NA6CT มาตรฐาน UL สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ยึดอยู่กับที่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NA3CT-18-4-11
NA3CT-18-4-12
NA3CT-18-4-13
NA3CTF-T-86
NA3CTF-T-87
NA3CTF-T-88
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ขนาด AWG
(AWG)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า โล่กำบัง เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) ขดลวด ความยาวโดยรวม
(ม.)
คุณสมบัติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ Cable Standards No. of Cores
(core)
Conductor Cross-section
(mm2)
AWG size
(AWG)
Rated Voltage Shield_ Safety Standards Overall Length
(m)
Characteristics Sheath Color Ground Wire Sheath Material Overall Diameter
(mm)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนตัวนำ (ประเภท คอร์/แกน/ บิด)
(คอร์/แกน)

฿ 1,481.81

1 ชิ้น 3 วัน -------------อื่น ๆ40.75[19 to 18] 18[300V] 300Vไม่มีULได้รับการยอมรับ11ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือYG (เหลืองเขียว)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)6.3--

฿ 1,616.52

1 ชิ้น 3 วัน -------------อื่น ๆ40.75[19 to 18] 18[300V] 300Vไม่มีULได้รับการยอมรับ12ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือYG (เหลืองเขียว)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)6.3--

฿ 1,751.23

1 ชิ้น 3 วัน -------------อื่น ๆ40.75[19 to 18] 18[300V] 300Vไม่มีULได้รับการยอมรับ13ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือYG (เหลืองเขียว)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)6.3--

฿ 17,244.39

1 ชิ้น 3 วัน -------------อื่น ๆ[6] 4+2[1.25] 1.25+0.5[17 to 16] 16+20[300V] 300Vไม่มีULได้รับการยอมรับ86ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือYG (เหลืองเขียว)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)7.5--

฿ 17,444.90

1 ชิ้น 3 วัน -------------อื่น ๆ[6] 4+2[1.25] 1.25+0.5[17 to 16] 16+20[300V] 300Vไม่มีULได้รับการยอมรับ87ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือYG (เหลืองเขียว)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)7.5--

฿ 17,645.42

1 ชิ้น 3 วัน -------------อื่น ๆ[6] 4+2[1.25] 1.25+0.5[17 to 16] 16+20[300V] 300Vไม่มีULได้รับการยอมรับ88ทนน้ำมัน[สีน้ำเงิน] กองทัพเรือYG (เหลืองเขียว)PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์)7.5--